Cordone antifuoco CFS-CO 20
Nuovo prodottoArticolo #211551
Cordone in lana minerale
- Lunghezza: 20000 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Cordone antifuoco CFS-CO 20 #211551
Caratteristiche
- Omologato fino a 1100°C (F 180)
- Duttile, flessibile
- Installazione illimitata, lavorazione rapida
- Bilanciamento delle tolleranze delle giunzioni fino al 10% in base alle irregolarità dell'edificio
Applicazioni
- Per estensione e/o giunti di movimento sotto l'influenza di fuoco, temperatura e giunzioni fino ad una larghezza di 55 mm
- Giunzione funzionale sostituibile in connessione al profilo di movimento
- Adatto per tutte le giunzioni: soffitti/soffitto, soffitto/parete, parete/parete, parete/portacavi, soffitto/trave (parete/portacavi e soffitto/trave in connessione a soffitto/parete o parete/parete)