Rivestimento intumescente CFS-CT
- Materiali di base: Cartongesso, Calcestruzzo, Calcestruzzo poroso, Muratura
- Colore: Bianco
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 30 °C
CFS-CT B
- Materiali di base: Cartongesso, Calcestruzzo, Calcestruzzo poroso, Muratura
- Colore: Bianco
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: -5 - 40 °C
Malta antifuoco CFS-M RG
- Materiali di base: Calcestruzzo, Calcestruzzo poroso, Muratura
- Colore: Grigio
- Rapporto di miscelazione appross.: 2.5:1 (malta ad acqua in peso)
CP 678
- LEED VOC: 60 g/l
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 25 °C
- Approvazioni: FM, GL
CP 679 A
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 45 °C
- Approvazioni: DNV, FM, GL
- Tempo di indurimento appross.: 24 h