- LEED VOC: 72 g/l
- Materiali di base: Calcestruzzo, Muratura, Gesso, Metallo, Acciaio, Vetro
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 40 °C
CFS-SP WB
- LEED VOC: 34 g/l
- Materiali di base: Calcestruzzo, Muratura, Gesso, Acciaio, Alluminio, Vetro
- Range delle temperature di applicazione: 4 - 40 °C
- LEED VOC: 75 g/l
- Materiali di base: Calcestruzzo, Muratura, Cartongesso
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 40 °C
- LEED VOC: 3 g/l
- Materiali di base: Metallo, Calcestruzzo, Vetro
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 40 °C
CFS-IS
- LEED VOC: 56 g/l
- Materiali di base: Calcestruzzo, Mattone, Muratura, Metallo, Gesso
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 40 °C