- Informazioni addizionali degli accessori: Ricettore laser per rilevare facilmente il raggio laser in condizioni luminose
- Informazioni sul prodotto: Ricettore laser per rilevare il raggio laser rosso in ambienti chiari e su lunghe distanze.
- Informazioni addizionali degli accessori: Per un facile allineamento degli oggetti
- Informazioni addizionali degli accessori: Aumenta in modo significativo la visibilità del raggio laser verde Il bersaglio magnetico si fissa perfettamente al telaio in metallo, liberando entrambe le mani e consentendo un facile livellamento del controsoffitto
- Informazioni sul prodotto: Ricettore laser per rilevare il raggio laser verde in ambienti chiari e su lunghe distanze.
- Informazioni addizionali degli accessori: Per il montaggio di ricettori PRA 26 su mire graduate
- Informazioni addizionali degli accessori: Per un facile e accurato rilevamento del raggio laser rotante entro un'area circolare di diametro max 800 m (2.625 ft.)
- Informazioni addizionali degli accessori: Telecomando e ricevitore per un facile e accurato rilevamento del raggio laser rotante entro un'area circolare di max. 300 m di diametro
- Informazioni addizionali degli accessori: Ricettore e telecomando laser in un unico dispositivo, con display in mm per la misurazione digitale
- Informazioni addizionali degli accessori: Telecomando laser fino a max. 60 m (197 ft)
- Informazioni addizionali degli accessori: Ricevitore con display di misurazione digitale in millimetri, consente un facile e accurato rilevamento del raggio laser rotante entro un'area circolare di diametro max 600 m
- Informazioni addizionali degli accessori: Telecomando e ricevitore con display di misurazione digitale in millimetri, consente un facile e accurato rilevamento del raggio laser rotante entro un'area circolare di diametro max 500 m
- Informazioni addizionali degli accessori: Per fissare ricevitori alle barre di misurazione Costruito per durare - supporto ricevitore con sistema antiurto di nuova generazione
- Informazioni addizionali degli accessori: Ricevitore con display di misurazione digitale in millimetri, consente un facile e accurato rilevamento del raggio laser rotante entro un'area circolare di diametro max 150 m
- Informazioni addizionali degli accessori: Prisma di 360°, particolarmente adatto per l'uso nella modalità di localizzazione e per la palinatura (prisma costante a +2 mm)
- Informazioni addizionali degli accessori: Piccolo prisma di 360°, particolarmente adatto per l'uso in modalità di "localizzazione", ideale anche per la palinatura su brevi distanze (prisma costante a +2 mm)
- Informazioni addizionali degli accessori: Ideale per il tracciamento di punti, anche per il picchettamento e altre lavorazioni (prisma costante: -30 mm e 0 mm - reversibile).
- Informazioni addizionali degli accessori: Per il fissaggio a una parete o una colonna come punto di riferimento (prisma costante = -25 mm)
- Informazioni addizionali degli accessori: Piccolo prisma a 360° con barra riflettore corta per misurazioni precise
- Informazioni addizionali degli accessori: Barra riflettente per individuazione precisa del punto (sistema metrico)
- Informazioni addizionali degli accessori: Barra riflettore per individuazione del punto
- Informazioni addizionali degli accessori: Serie di 5 pellicole riflettore usata per disporre punti di riferimento su target sollevati
- Informazioni addizionali degli accessori: Aumenta il raggio d'azione su lunghe distanze e in condizioni di luce sfavorevole. Dimensioni: 210 x 297 mm, nero