Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Rilevatore per la localizzazione dei ferri di armatura nel calcestruzzo, l'esecuzione di misurazioni in profondità e la valutazione delle dimensioni nelle analisi strutturali

  • Max profondità di rilevamento per localizzazione degli oggetti: 200 mm
  • Precisione di localizzazione: 1% +/-3mm mm
  • Distanza minima tra due oggetti vicini: 30 mm

Dati tecnici

Max profondità di rilevamento per localizzazione degli oggetti
200 mm 1
Precisione di localizzazione
1% +/-3mm mm 2
Distanza minima tra due oggetti vicini
30 mm
Memoria dati (scanner)
200 scansioni
Range di temperature di lavoro
-10 - 50 °C
Peso con batterie
2 kg
  1. Prestazioni e accuratezza possono essere influenzati in modo significativo dalle condizioni di cantiere. Consultare le istruzioni di funzionamento.
  2. Prestazioni e accuratezza possono essere influenzati in modo significativo dalle condizioni di cantiere. Consultare le istruzioni di funzionamento.

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Il display integrato consente la visualizzazione del layout dei ferri di armatura in sezione verticale e orizzontale per un'analisi strutturale sul posto
  • Algoritmo intelligente che aiuta a ottenere misurazioni accurate in profondità per i ferri di armatura
  • L'ampia area del sensore consente una scansione veloce e facile su vaste zone
  • Registra automaticamente i dati di scansione per la documentazione e l'analisi strutturale

Applicazioni

  • Verifica ed analisi dei ferri di ripresa del primo strato
  • Verifica del copriferro in calcestruzzo su grandi aree per lavori di riparazione a livello strutturale
  • Ispezioni di collaudo degli edifici e controllo di qualità
  • Generazione di rapporti di valutazione strutturale, comprese le statistiche e la presentazione visiva in 2D/3D di aree fino a 45x45 m

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Servizi

Fleet Management

  • Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
  • Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
  • Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
Ulteriori informazioni sul Fleet Management

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.