- Precisione: ±2 mm a 10 m
- Distanza operativa max. (diametro): 40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
- Range autolivellamento (a temperatura ambiente): -3.0/ +3.0° °
- Precisione: ±2 mm a 10 m
- Distanza operativa max. (diametro): 20 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
- Tempo di funzionamento massimo: 8 h
- Precisione: ±2 mm a 10 m
- Distanza operativa max. (diametro): 60 m (Punti), 20 m (Linee), 60 m (Linee, con ricevitore)
- Tempo di funzionamento massimo: 20 h
- Precisione: ±3 mm a 10 m
- Distanza operativa max. (diametro): 40 m (Linee), 100 m (Linee, con ricevitore)
- Tempo di funzionamento massimo: 14 h
- Precisione: ±3 mm a 10 m
- Distanza operativa max. (diametro): 20 m (Linee), 60 m (Linee, con ricevitore)
- Tempo di funzionamento massimo: 14 h
- Precisione: ±2 mm a 10 m
- Distanza operativa max. (diametro): 60 m (Punti)
- Tempo di funzionamento massimo: 30 h