MM-C-16
Nuovo prodottoArticolo #r4603
Binario MM zincato, altezza 16 mm, per applicazioni per carichi leggeri
- Altezza: 16 mm
- Spessore materiale: 1 mm
- Composizione materiale: S250GD - DIN EN 10346
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche profilato, profilo, canale o binario
Caratteristiche
- Profilo a C con bordi dentellati: per una capacità di estrazione e di taglio ottimale
- Fori asolati ottimizzati: per un ancoraggio più rapido e flessibile
- Dimensioni premarcate: per installazione, assemblaggio e taglio rapidi
- Sistema binario d'installazione modulare: versatile e flessibile
- Il sistema Hilti MM soddisfa molti requisiti imposti dai principali standard di bioedilizia "green building standards" (LEED®, DGNB®, BREEAM®, ecc.)
Applicazioni
- Sistema di supporto per tubazioni leggere e medie
- Fissaggio di condutture di ventilazione e portacavi
- Consigliati per l'utilizzo in ambienti interni ed asciutti
- Consigliati in caso di utilizzo in ambienti interni ed asciutti
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.