- Tipo di accessorio: Cintura
- Tipo di accessorio: Cintura
- Tipo di accessorio: Avviamento
- Tipo di accessorio: Avviamento
- Tipo di accessorio: Filtro
- Tipo di accessorio: Kit di materiali di consumo
- Informazioni addizionali degli accessori: Include 2 filtri aria, 5 corde avviamento, 1 candela, 1 filtro gas
- Tipo di accessorio: Avviamento
- Tipo di accessorio: Avviamento
- Tipo di accessorio: Copertura
- Tipo di accessorio: Copertura
- Tipo di accessorio: Carrello per tagliapavimenti
- Informazioni addizionali degli accessori: Comprende un serbatoio dell'acqua da 17 litri
- Tipo di accessorio: Altro
Pompa DSH-P
Nuovo prodotto- Tipo di accessorio: Pompa DSH
- Informazioni addizionali degli accessori: Dati tecnici DSH-PPeso: 1,27 kg (2,8 lb)Dimensioni: Pompa totale: Ø=113 mm (4,4’’) Corpo pompa: Ø= 76 mm (3,0’’) Altezza: H= 129 mm (5,1’’)Max. sollevamento di aspirazione: 1,5 m (5 ft) con tubo da 3,0 m (10 ft)Max. pressione alimentazione: 6 bar (87 PSI)Lunghezza tubo flessibile: 3,0 m (10 ft)Max. sollevamento di aspirazione: 1,5 m (5 ft) con tubo da 3,0 m (10 ft)Coppia di serraggio: 8,0 NmConsumo: 1,0 l/min (0,264 galloni/min)