Troncatrice manuale a scoppio DSH 900-X
Potente troncatrice manuale a scoppio da 87 cc, con maniglia posteriore provvista di avviamento automatico – per tagli fino a 150 mm di profondità
- Cilindro motore: 87 cm³
- Potenza nominale: 4.3 kW
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua o a secco
Dati tecnici
Cilindro motore
87 cm³
Potenza nominale
4.3 kW
Funzionamento a secco o ad acqua
Ad acqua o a secco
Miscela carburante
50:1 (2% olio)
Livello di pressione sonora (A) misurato
115 dB (A) 1
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento)
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Potente e versatile - compatibile con il carrello per tagliapavimenti DSH-FSC e convertibile nella modalità di taglio a filo
- Avviamento facile – design unico di avviamento automatico
- Cinghia pretensionata - non necessita di manutenzione da parte dell'utente
- Protezione lama in metallo rinforzato, incluso copertura cinghia con nervature di usura integrate
- Facile manutenzione self-service – inclusa la sostituzione fune di avviamento e filtro
Applicazioni
- Posa di pavimenti: taglio a misura di cordoli e lastre per pavimentazione
- Lavori di costruzione: taglio di aperture in pareti di mattoni o calcestruzzo
- Lavori di muratura: taglio di mattoni e blocchi a misura
- Costruzione stradale: taglio perimetrale su asfalto e calcestruzzo
- Lavori per scarichi: taglio di tubi in metallo, calcestruzzo e plastica
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Servizi

Fleet Management
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
LifeTime Services
- Dopo un periodo gratuito, i costi di riparazione vengono coperti per tutto il tempo in cui ripariamo l''attrezzo
- Servizio di ritiro e consegna
Video del prodotto
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.