Torna al contenuto principale

Attrezzi di compressione per tubi idraulici

Scoprite come i nostri attrezzi di pressatura a batteria per tubi idraulici sono progettati per aumentare la produttività e affidabilità durante l'installazione di tubazioni in metallo e plastica

Scoprite come i nostri attrezzi di pressatura a batteria per tubi idraulici sono progettati per aumentare la produttività e affidabilità durante l'installazione di tubazioni in metallo e plastica
Pressatubi NPR 19-22 Pressatubi in linea cordless compatto, leggero e veloce, compatibile con ganasce intercambiabili da 19 kN (piattaforma a batteria Nuron)
Pressatubi NPR 32-22 Pressatubi in linea cordless versatile e confortevole, compatibile con ganasce e anelli intercambiabili da 32 kN (piattaforma a batteria Nuron)
Pressatubi NPR 32 P-22 Attrezzo di pressatura cordless con impugnatura a pistola, veloce e ben bilanciato, compatibile con ganasce e anelli intercambiabili da 32 kN (piattaforma batterie Nuron)
Pressatubi NPR 32 XL-22 Attrezzo di pressatura cordless per uso intensivo con impugnatura a pistola, compatibile con ganasce e anelli intercambiabili da 32 kN (piattaforma a batteria Nuron)
Pressatubi NPR 19-A Pressatubi compatta a batteria 22 V per tubi in metallo fino a 35 mm e tubi in plastica fino a 40 mm
Pressatubi NPR 32-A Attrezzo di compressione 32 kN a batteria in linea con ganasce di compressione interscambiabili, per tubi in metallo e plastica fino a 110 mm (4")
Torna ai prodotti ()
Confronta
Prodotti ()
Collegati per procedere
Registrati
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello