Avvitatori a impulsi

Attacco esagonale

Più velocità e coppia, con il massimo comfort.

Avvita viti autoforanti e autoperforanti su acciaio con controllo ad alta velocità. Ideale per decking, HVAC, telai e lamiera.
Più velocità e precisione

Metallo

Avvita viti autoforanti e autoperforanti su acciaio con controllo ad alta velocità. Ideale per coperture, HVAC, telai e lamiera.
Avvita rapidamente viti lunghe per legno grazie ad alti giri/min e maneggevolezza bilanciata per telai, casserature e carpenteria.
Avvitamenti più rapidi nel legno

Legno

Avvita rapidamente viti lunghe per legno grazie ad alti giri/min e maneggevolezza bilanciata per telai, casserature e carpenteria.
Installa viti per calcestruzzo e ancoranti in modo più affidabile grazie a meccanismi a impulso ottimizzati per materiali più duri.
Tenuta affidabile su materiali duri

Calcestruzzo e muratura

Installa viti per calcestruzzo e ancoranti in modo più affidabile grazie a meccanismi a impulso ottimizzati per materiali più duri.
Avvita viti autoforanti e autoperforanti su acciaio con controllo ad alta velocità. Ideale per decking, HVAC, telai e lamiera.
Più velocità e precisione

Metallo

Avvita viti autoforanti e autoperforanti su acciaio con controllo ad alta velocità. Ideale per coperture, HVAC, telai e lamiera.
Avvita rapidamente viti lunghe per legno grazie ad alti giri/min e maneggevolezza bilanciata per telai, casserature e carpenteria.
Avvitamenti più rapidi nel legno

Legno

Avvita rapidamente viti lunghe per legno grazie ad alti giri/min e maneggevolezza bilanciata per telai, casserature e carpenteria.
Installa viti per calcestruzzo e ancoranti in modo più affidabile grazie a meccanismi a impulso ottimizzati per materiali più duri.
Tenuta affidabile su materiali duri

Calcestruzzo e muratura

Installa viti per calcestruzzo e ancoranti in modo più affidabile grazie a meccanismi a impulso ottimizzati per materiali più duri.

    Per tutte le tue applicazioni di fissaggio

    Per tutte le tue applicazioni di fissaggio
    Risposta rapida del grilletto e raffreddamento avanzato assicurano velocità affidabile negli avvitamenti intensivi.

    Velocità e controllo per ogni applicazione

    Risposta rapida del grilletto e raffreddamento avanzato assicurano velocità affidabile negli avvitamenti intensivi.

    Raffreddamento avanzato e motore brushless

    Canali aria ottimizzati e motore brushless offrono più lavoro per carica e aiutano a prevenire il surriscaldamento.

    Un LED ad anello sul mandrino illumina in modo uniforme l’area di lavoro, per fissaggi più sicuri e precisi sempre.

    Luce LED uniforme, senza ombre

    Un LED ad anello sul mandrino illumina in modo uniforme l’area di lavoro, per fissaggi più sicuri e precisi sempre.

    Impugnature sottili e struttura bilanciata riducono l’affaticamento nelle installazioni ripetitive e zone critiche.

    Impugnatura confortevole anche nelle giornate più lunghe

    Impugnature sottili e struttura bilanciata riducono l’affaticamento nelle installazioni ripetitive e zone critiche.

    I motori brushless ad alta efficienza contribuiscono a ridurre il consumo di energia per ogni fissaggio, migliorando l’autonomia e le prestazioni complessive.
    Potenza per ogni applicazione

    Lavori più piccoli o fissaggi in serie

    Scegli il SID 4‑22 se cerchi un avvitatore compatto e maneggevole, ideale per fissaggi quotidiani e lavori in spazi ristretti. Quando servono più potenza e autonomia, il SID 6‑22 offre prestazioni e robustezza superiori per continuare a lavorare senza interruzioni.

    Avvitatore a impulsi a batteria SID 4‑22

    Compatto, leggero, potente


    Fino a
    186
    Coppia (Nm)

    Lavori occasionali
    Fissaggi leggeri e occasionali

    Avvitatore a impulsi a batteria SID  6‑22

    Perfetto per fissaggi in serie


    Fino a
    300
    Coppia (Nm)

    Fissaggi frequenti
    Fissaggi pesanti e continuativi

    «Il SID non si ferma mai. Anche nei fissaggi metallo‑metallo più impegnativi, la coppia resta costante per tutta la giornata.»

    Scegli il tuo avvitatore a impulsi

    Domande frequenti

    Un avvitatore a impulsi combina la rotazione di un trapano con l’azione a impulsi per fissaggi più rapidi ed efficienti. È ideale per lavorare in sicurezza su acciaio, legno, muratura e calcestruzzo.

    La principale differenza tra un trapano avvitatore e un avvitatore a impulsi è la potenza e l’azione rotazionale tipica dell’avvitatore a impulsi.
    Gli avvitatori a impulsi sviluppano una forza rotazionale e una coppia superiori rispetto ai trapani, rendendoli più indicati per avvitare viti, mentre i trapani sono più adatti alla foratura.

    Inoltre, gli avvitatori a impulsi sono generalmente più compatti e leggeri, risultando più comodi da usare per periodi prolungati e in spazi ristretti.

    Sì. Utensili come il SID 6‑22 e il SID 8‑22 offrono la coppia e la costanza necessarie per l’uso di viti per calcestruzzo, in base al diametro e alla profondità di fissaggio.

    Utilizza inserti di alta qualità, certificati per l’uso con avvitatori a impulsi. L’impiego di accessori non idonei può causare rotture e usura prematura.

    Sicurezza: se utilizzati in modo scorretto, gli elettroutensili possono causare infortuni o danni ai materiali. Il vantaggio degli avvitatori a impulsi è la ridotta coppia di reazione, pur garantendo prestazioni elevate. L’energia viene trasmessa all’inserto e non al polso, riducendo il rischio di affaticamento o infortuni.

    Potenza: se prevedi di eseguire un numero elevato di fissaggi (ad esempio oltre 100 al giorno), è consigliabile scegliere un utensile più potente (maggiore coppia) e con una batteria di lunga durata.

    Controllo della coppia: la presenza di due o più velocità o impostazioni di coppia consente un migliore controllo, riducendo il rischio di danneggiare i fissaggi o il materiale di base.

    Ergonomia: poiché l’avvitatore a impulsi può essere utilizzato per lunghi periodi, è importante che sia facile da maneggiare. Prediligi un’impugnatura ergonomica e un peso ridotto.

    Durata: il design del motore, del meccanismo a impulsi, dell’elettronica e della scocca deve funzionare in modo armonioso, garantendo un avvitatore a impulsi affidabile e duraturo nel tempo.

    Per mantenere l’utensile al massimo delle prestazioni, evita di sovraccaricarlo, concedigli pause di raffreddamento durante i lavori più impegnativi, utilizza gli inserti corretti e mantienilo pulito e ben manutenuto.

    Acquista ora!
    Scegli il tuo avvitatore a impulsi