Torna al contenuto principale
Scioperi in corso:possibili ritardi nelle consegne in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.Per assistenza, contatta il nostro Servizio Clienti
Avvitatori

a impulsi

Attacco quadro

Più coppia. Più produttività.

Prestazioni affidabili su acciaio

Fissaggio su acciaio

Ottieni serraggi affidabili di bulloni e connessioni in acciaio grazie a una coppia costante e ripetibile.
Posa degli ancoranti più precisa

Ancoraggio su calcestruzzo

Installa ancoranti meccanici e a vite con maggiore precisione, semplificato dall’Adaptive Torque Module.
Serraggio legno più rapido

Giunzioni in legno

Avvita bulloni a strappo con potenza controllata e alta velocità per connessioni strutturali primarie e secondarie nel legno.
Installazioni ad alta efficienza

Sistemi di supporto MEP

Installa supporti MEP in modo efficiente con potenza e design compatto, ideale per spazi stretti o lavori in quota.
Prestazioni affidabili su acciaio

Fissaggio su acciaio

Ottieni serraggi affidabili di bulloni e connessioni in acciaio grazie a una coppia costante e ripetibile.
Posa degli ancoranti più precisa

Ancoraggio su calcestruzzo

Installa ancoranti meccanici e a vite con maggiore precisione, semplificato dall’Adaptive Torque Module.
Serraggio legno più rapido

Giunzioni in legno

Avvita bulloni a strappo con potenza controllata e alta velocità per connessioni strutturali primarie e secondarie nel legno.
Installazioni ad alta efficienza

Sistemi di supporto MEP

Installa supporti MEP in modo efficiente con potenza e design compatto, ideale per spazi stretti o lavori in quota.

    Migliora le tue prestazioni

    Coppia adattiva per serraggio controllato

    La funzione AT ti aiuta a serrare ancoranti, sistemi di installazione e bulloni con maggiore controllo e costanza.

    Adattabilità tra le applicazioni

    Le diverse velocità consentono un controllo migliore e una qualità costante in diverse operazioni di fissaggio.

    Potenza e durata con motore brushless

    Efficienza del motore brushless e raffreddamento ottimizzato per alte prestazioni e maggiore durata dell’attrezzo

    Maggiore comfort e visibilità

    Design compatto, impugnatura confortevole e luce LED per facilitare il fissaggio, anche in spazi ristretti.

    Potenza per ogni applicazione

    Dall’ancoraggio leggero al serraggio strutturale

    Scegli la SIW 4AT-22 per lavori più leggeri, oppure la SIW 6AT-22 per prestazioni versatili di fascia media. Entrambe sono compatibili con il modulo Adaptive Torque SI-AT-22, per installazioni più precise. Per serraggi più impegnativi, passa a SIW 8-22 o SIW 10-22 per la massima potenza e prestazioni.

    SIW 4AT-22, SIW 6AT-22

    Applicazioni leggere


    Coppia adattiva
    per maggiore precisione

    Dall’ancoraggio leggero
    al serraggio di fascia media

    SIW 8-22, SIW 10-22

    Applicazioni pesanti


    Coppia massima
    per i lavori più impegnativi

    Ancoraggio strutturale
    per serraggi pesanti

    «SIW riduce i tempi di serraggio della metà. Piccolo utensile, prestazioni enormi.»

    Scegli il tuo avvitatore a impulsi

    Domande frequenti

    Un avvitatore a impulsi è un elettroutensile con attacco a bussola che fornisce un’elevata coppia di rotazione con il minimo sforzo. È ideale per serrare e allentare bulloni, dadi ruota ed elementi di fissaggio arrugginiti.

    Gli avvitatori a impulsi e gli avvitatori a impulsi compatti possono sembrare simili, ma sono adatti ad applicazioni diverse.

    Gli avvitatori a impulsi utilizzano generalmente un attacco quadro – disponibile in diverse dimensioni – e sono progettati per fornire una forza d’impatto più elevata. Questa maggiore potenza li rende spesso più pesanti, ma anche più adatti a lavori impegnativi dove è richiesta più coppia. Questo include il serraggio di ancoranti di grandi dimensioni, bulloni a testa esagonale, dadi, viti a tirafondo o lo svitamento di elementi estremamente serrati o arrugginiti.

    Gli avvitatori a impulsi compatti, invece, sono dotati di un attacco esagonale da 1/4" che accetta inserti con codolo esagonale da 1/4". Sono più orientati alla velocità che alla potenza e risultano più adatti a progetti di dimensioni ridotte.

    Per fissaggi leggeri, soprattutto in spazi ristretti, scegli SIW 2-A12 o SIW 4R-22.

    Per ancoraggi leggeri o medi, inclusi i più comuni lavori con bulloni e ancoranti, usa SIW 4AT-22 o SIW 6AT-22.

    Per serraggi pesanti e ancoraggi strutturali, i modelli SIW 8-22 e SIW 10-22 offrono la potenza necessaria.

    Se i tuoi ancoranti richiedono il pretensionamento secondo le omologazioni, scegli modelli SIW compatibili con il modulo SI-AT.

    Il modulo SI-AT aiuta a garantire che gli ancoranti Hilti approvati e gli elementi di installazione vengano installati in modo corretto e costante. Applica automaticamente il corretto pretensionamento in base alle impostazioni ETA o ICC approvate, così ogni installazione rispetta sempre gli standard richiesti.

    Inoltre registra ogni fissaggio, rendendo più semplice fornire la documentazione per ispezioni o controlli qualità.

    Nota: il modulo SI-AT non misura né applica un valore di coppia preciso. Aiuta invece a garantire che l’installazione avvenga secondo i parametri di regolazione approvati.

    La potenza di un avvitatore a impulsi si misura in coppia.

    Per ancoraggi leggeri o piccoli lavori di serraggio, un avvitatore più compatto, come SIW 4AT-22 o SIW 6AT-22, fornisce una coppia sufficiente.

    I lavori di serraggio pesanti e le applicazioni strutturali richiedono modelli ad alta coppia come SIW 8-22 o SIW 10-22.

    Abbina sempre la coppia di uscita dell’elettroutensile ai requisiti dell’applicazione.

    Gli avvitatori a impulsi Hilti sono disponibili con albero ad anello di frizione oppure a perno di ritenzione.

    Gli attacchi ad anello di frizione consentono cambi rapidi e semplici delle bussole e sono utilizzate su SIW 4R-22, SIW 6AT-22, SIW 8-22 e SIW 10-22. Alcune sono progettate per una semplice sostituzione in cantiere, per ridurre i tempi di fermo.

    Gli attacchi a perno di ritenzione offrono la massima tenuta della bussola, ideali per applicazioni sopra testa o ad alte vibrazioni, e sono utilizzate su SIW 4AT-22.

    • Utilizzare bussole non idonee agli utensili a impulsi: le bussole cromate possono creparsi o rompersi sotto carico d’impatto.

    • Serraggio eccessivo: un avvitatore a impulsi continua a serrare finché si tiene premuto il grilletto.

    • Usare l’avvitatore a impulsi per una coppia precisa: quando è richiesta una coppia esatta, utilizza una chiave dinamometrica per la verifica. Quando è necessaria un’installazione conforme alle omologazioni, usa il modulo SI-AT.

    • Usare una classe di coppia non corretta: una potenza insufficiente può lasciare i bulloni non serrati correttamente, mentre una potenza eccessiva può causare danni.

    Acquista ora

    Termini e condizioni

    (1) Dati del 2024

    Scegli il tuo avvitatore a impulsi