Punta per perforatore speciale TE-YX (SDS max) (tempo di consegna 60 giorni)
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r17118073
Punta per perforatori SDS Max (TE-Y) di alta qualità per eccellenti perforazioni nel cemento armato. Ordine speciale: considerare un tempo di consegna di 60 giorni
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Tempo di consegna 60 giorni: queste punte sono disponibili solo su ordinazione speciale
- Testa in carburo multi-lama ottimizzata (4 o 6 taglienti) per eccellenti prestazioni di foratura e minore probabilità di incastro quando si colpisce il ferro di armatura
- La scanalatura trattata a caldo offre un'eccellente resistenza all'usura e la massima robustezza
- Elica più sottile e leggera per una perforazione più confortevole e molto più veloce
- Nell'improbabile caso di rottura della punta, si potrà procedere con la sua sostituzione a condizione che la marcatura di usura sull'elica sia ancora visibile
Applicazioni
- Perforazione a percussione nel cemento armato, calcestruzzo, muratura e altri materiali di costruzione
- Foratura per l'installazione di ancoranti chimici
- Esecuzione di fori tassello per tutte le installazioni di ancoraggi meccanici
- Installazione di ferri di armatura con ancorante chimico a iniezione Hilti
- Punte extra-lunghe disponibili per lavori di ristrutturazione, come sigillatura di giunture su muratura e calcestruzzo per prevenire infiltrazioni d'acqua