Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Potente trapano avvitatore a batteria da 22 V con Active Torque Control e frizione elettronica per uso universale su legno, metallo e altri materiali

  • Coppia massima (giunto morbido/duro): 65 Nm (Tubo molle), 80 Nm (Tubo duro)
  • Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 490 giri/min.; marcia 2: 2000 giri/min.
  • Range di apertura mandrino: 2 - 13 mm

Dati tecnici

Coppia massima (giunto morbido/duro)
65 Nm (Tubo molle), 80 Nm (Tubo duro)
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 490 giri/min.; marcia 2: 2000 giri/min.
Range di apertura mandrino
2 - 13 mm
Numero marce
2
Posizioni di incremento coppia
15
Dimensioni (LxPxH)
200 x 87 x 212 mm
Peso corpo dell'attrezzo
1.623 kg
Livello di pressione sonora (A) misurato
78 dB (A) 1
Voltaggio nominale
21.6 V
  1. In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento)

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Eccezionale rapporto tra dimensioni e prestazioni elevate
  • Il sistema esclusivo Active Torque Control di Hilti offre una protezione addizionale contro la rotazione dell'attrezzo quando la punta s'incastra
  • La scatola del cambio interamente in metallo, le protezioni in gomma e l'alloggiamento rinforzato con fibra di vetro garantiscono la massima robustezza
  • Il motore brushless fornisce una coppia e velocità di applicazione elevate utilizzando la potenza della batteria in modo efficace
  • Le doppie luci di lavoro a LED sul fondo dell'attrezzo illuminano l'area di lavoro con il minimo di ombra

Applicazioni

  • Foratura di legno con punte a torciglione e punte fresatrici piatte fino a 32 mm di diametro
  • Creazione di rientranze e fori passanti con seghe a tazza, fino a 5" di diametro
  • Creazione di rientranze e fori passanti con seghe a tazza, fino a 125 mm di diametro
  • Foratura rapida nel metallo con alta coppia e velocità con diametri fino a 1/2".
  • Foratura di legno con punte a torciglione e punte fresatrici piatte fino a 1 1/2" di diametro

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.