Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Nuron

Avvitatore a batteria per cartongesso SD 5000-22

Avvitatore per cartongesso cordless con potente batteria Nuron per una coppia maggiore e viti per ogni carica quando si appende cartongesso, pannelli di legno e guaine esterne

  • Peso corpo dell'attrezzo: 1.1 kg
  • Coppia max: 7 Nm
  • Voltaggio nominale: 21.6 V

I clienti hanno cercato anche avvitatore a batteriatrapano avvitatoretrapanoavvitatore o trapano a percussione.

Dati tecnici

Peso corpo dell'attrezzo
1.1 kg
Coppia max
7 Nm
Voltaggio nominale
21.6 V
Dimensioni (LxPxH)
253 x 99 x 235 mm
Tipo mandrino
Bussola per viti esagonali da 1/4"

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Avvitamento più veloce: il nostro avvitatore per cartongesso cordless più potente, che però eroga fino al 10% di coppia in più per aiutarvi ad appendere più cartongesso in meno tempo
  • Maggiore autonomia della batteria: inserire più viti per ogni carica grazie al motore brushless e alle rivoluzionarie batterie Nuron
  • Ergonomia avanzata: l'impugnatura in linea e la luce LED migliorata garantiscono un maggiore comfort quando si installa cartongesso tutto il giorno
  • Stessa interfaccia del caricatore dell'avvitatore per cartongesso SD 5000-A22 02 - compatibile con i vostri attuali caricatori viti e accessori Hilti
  • Gancio per cintura migliorato: design più rigido e durevole per resistere meglio alle condizioni di cantiere

Applicazioni

  • Fissaggio di pannelli in cartongesso a guide di metallo oppure a telai in legno su pareti e soffitti
  • Fissaggio di pannelli in legno a guide di metallo oppure a telai in legno su pareti e soffitti
  • Fissaggio di pannelli speciali (per es. Fermacell®, Habito®, Knauf Diamond®) a guide di metallo oppure a telai in legno su pareti e soffitti
  • Fissaggio di prigionieri in metallo a guide metalliche per telai interni
  • Fissaggio di pannelli per guaina esterna a telai in metallo o legno

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Servizi

Fleet Management

  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
  • Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
  • Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
  • La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
Ulteriori informazioni sul Fleet Management

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.