- Pagina iniziale
- Soluzioni di Business
- Soluzioni
- Soluzioni per il settore Energia e Industria
- Trasmissione e distribuzione
Trasmissione e distribuzione
Soluzioni più rapide e sicure per il settore Trasmissione e Distribuzione dell'energia elettrica
L'aumento della domanda globale di elettricità richiede una rapida creazione di infrastrutture per la sua trasmissione e distribuzione (T&D), oltre a una manutenzione accurata delle reti esistenti.
Sicurezza, efficienza e affidabilità sono i requisiti chiave per un lavoro ottimale in ambito T&D, ed è questo che rende i nostri sistemi integrati la scelta migliore.
Le nostre soluzioni spaziano da attrezzi potenti e maneggevoli specifici per il taglio di cavi, aggraffatura e taglio di metalli, fino a soluzioni di fissaggio qualificate e performanti. Il tutto supportato dal nostro team di esperti e dal software PROFIS ENGINEERING per il dimensionamento ottimizzato delle soluzioni di connessione.
Taglio e crimpatura dei cavi
Attrezzi cordless più sicuri e leggeri per velocizzare i tuoi flussi di lavoro
Tagliare e crimpare i cavi può essere un lavoro duro e ripetitivo. Gli attrezzi di pressatura ingombranti non solo sono lenti da usare, ma il loro utilizzo richiede anche un notevole sforzo fisico, aumentando così il rischio di lesioni alle spalle da sforzo ripetuto. Viceversa, le nostre taglierine e crimpatrici cordless sono più leggere, sicure e veloci rispetto alle alternative più pesanti, rendendo più semplice il trasporto di energia sul campo.
Questi attrezzi altamente affidabili hanno inoltre un tempo di riparazione e restituzione garantito di 3 giorni, il che riduce in modo significativo il rischio di inattività.
Bullonatura e collegamenti elettrici
Soluzioni per un fissaggio di capicorda, giunzioni e rubinetti più veloce ed efficiente
Nelle reti T&D, le connessioni elettriche come capicorda, giunzioni e rubinetti devono essere fissate in modo sicuro. Ti aiutiamo a rendere questo lavoro più rapido ed efficiente con una gamma di avvitatori a impulsi compatti e a batteria, che puoi utilizzare insieme ai dispositivi di fissaggio omologati per le tue applicazioni.
Questi attrezzi affidabili offrono un livello di sicurezza superiore, grazie all'assenza di coppia contraria che l'operatore deve gestire. Sono inoltre soggetti alla nostra garanzia di sostituzione e restituzione di 3 giorni, e ti permettono così di essere produttivo sul campo più a lungo.
Foratura di legno e metallo
Attrezzi di perforazione ad alte prestazioni con funzioni di sicurezza avanzate
I progetti T&D richiedono spesso la perforazione di legno e metallo. La nostra gamma di trapani avvitatori SF ti aiuta a rendere questo lavoro veloce e sicuro. Questi strumenti ad alte prestazioni offrono performance ed efficienza eccezionali, insieme alla regolazione attiva della coppia che contribuisce a migliorare significativamente la sicurezza, arrestando immediatamente un trapano inceppato.
Offriamo anche una gamma di punte da trapano, testate e approvate per l'utilizzo sia su legno che su diversi tipi di metallo.
Sistemi di ancoraggio e avvitatura per tutte le applicazioni
Soluzioni per l'assemblaggio di attrezzature, pali e tralicci
La nostra gamma di ancoranti e viti comprende soluzioni qualificate di comprovata affidabilità per il montaggio di attrezzature, pali e tralicci. Il software PROFIS ENGINEERING è utilizzabile per la selezione dell’ancorante ed il dimensionamento ottimale della connessione e ti aiuta a trovare facilmente il fissaggio giusto per le tue necessità.
L'installazione è più sicura e veloce grazie agli accessori ed agli avvitatori a percussione cordless, dotati della migliore regolazione attiva della coppia, della selezione automatica dei dispositivi di fissaggio e di batterie da 22 V intercambiabili con altri attrezzi Hilti.
Taglio del metallo e smerigliatura
Potenti smerigliatrici angolari e seghe alternative a batteria
La T&D comporta lavori pesanti. Dal taglio di bulloni rotti alla rimozione di attrezzature danneggiate e alla messa in sicurezza del cantiere, il taglio dei metalli e la smerigliatura sono attività quotidiane. Ti aiutiamo a rendere questo lavoro più veloce, più sicuro e più agile con smerigliatrici angolari e seghe alternative a batteria che funzionano con la nostra piattaforma di batterie da 22 V.
Sono inoltre dotate di regolazione attiva della coppia (ATC) in grado di interrompere in modo sicuro l'alimentazione se l'attrezzo si blocca o si inceppa.
FISSAGGIO SU CALCESTRUZZO
Sistemi di ancoraggio chimico e meccanico qualificati
Per la connessione di componenti su calcestruzzo, ti proponiamo una scelta di soluzioni di fissaggio complete ed affidabili post-installate, con ancoranti meccanici o chimici. Tutti i prodotti possiedono le qualifiche per il fissaggio su calcestruzzo in diverse condizioni di carico (sisma, fatica, fuoco, etc).
Per rendere la disposizione e l'installazione degli ancoranti più rapide, sicure e semplici, offriamo strumenti di misurazione e di perforazione a percussione senza polvere, grazie a potenti martelli rotanti con punta cava o carotatrici diamantate per tagliare i ferri di armatura.
Ogni fissaggio può essere scelto, valutato ed ottimizzato mediante il software per le connessioni PROFIS ENGINEERING, garantendoti la massima qualità di dimensionamento.
Soluzioni per progetti Energy e Industry
Dai segmenti minerario, oil&gas fino alle costruzioni navali, ottimizza e riduci i costi totali delle tue attività durante l'intero ciclo di vita con soluzioni di progetto complete, che integrano tramite la digitalizzazione ed il project management software, hardware e servizi.
Scopri le soluzioni di progetto complete e integrateProteggi il tuo personale
Per aiutarti a ridurre il rischio di incidenti ed infortuni nei tuoi cantieri, investiamo risorse nelle tecnologie per la sicurezza: dalle soluzioni per il controllo della polvere, integrate negli attrezzi, alla formazione delle risorse utilizzatrici, fino a sistemi per il tracciamento delle certificazioni per la sicurezza dei lavoratori.
Scopri le soluzioni per la sicurezzaControlla i costi degli attrezzi
Semplifica la pianificazione finanziaria e l'amministrazione con il nostro servizio di gestione parco attrezzi. Paga un canone mensile fisso per tutti i tuoi attrezzi inclusi i costi di utilizzo, assistenza e riparazione. Di' addio ai costi nascosti.
Scopri la gestione del parco attrezzi