Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione

Cerca nella nostra gamma di taglierine e crimpatrici cordless, progettate per aumentare la sicurezza e la produttività degli addetti alle utenze e degli elettricisti

9 Prodotti

Filtro

Nuron

L127280 (229302)
Descrizione
Crimper a batteria universale da 6 ton e sistema di taglio con ganasce intercambiabili (piattaforma batteria Nuron)
Forza di crimpaggio
53 kN
Dimensioni (LxPxH)
116 x 75 x 378 mm
Sistema a batteria
Nuron

Nuron

L601215 (3376772)
Descrizione
Pompa idraulica a batteria da 10.000 PSI (700 Bar) per il taglio e la crimpatura a uso intensivo e per il taglio a distanza di cavi sotterranei e blindati (batteria Nuron) – Telecomando incluso
Forza di crimpaggio
N/A kN
Sistema a batteria
Nuron
Voltaggio nominale
21.6 V
L601221 (3376781)
Descrizione
Telecomando wireless per la pompa idraulica NUN 10K-22, per taglio e crimpamento a distanza
Forza di crimpaggio
N/A kN

Nuron

L127226 (229348)
Descrizione
Taglierina in linea cordless per cavi in rame e alluminio fino a 2" │ 50 mm (piattaforma a batteria Nuron)
Rotazione testa
350 °
Dimensioni (LxPxH)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

L127232 (229583)
Descrizione
Taglierina con impugnatura a pistola cordless per cavi in rame e alluminio fino a 3,2" │ 80 mm (piattaforma a batteria Nuron)
Rotazione testa
350 °
Dimensioni (LxPxH)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

L127220 (229319)
Descrizione
Tagliacavi idraulico cordless di tipo a forbice per cavi ACSR e tiranti (piattaforma con sistema a batteria Nuron)
Rotazione testa
350 °
Dimensioni (LxPxH)
125 x 75 x 418 mm

Nuron

L145839 (2191937)
Descrizione
Tagliacavi idraulico a ghigliottina cordless con maggiore capacità di taglio per cavi ACSR e tiranti (piattaforma con sistema a batteria Nuron)
Rotazione testa
350 °
Dimensioni (LxPxH)
129 x 75 x 455 mm

Nuron

L127194 (229314)
Descrizione
Crimpatrice a batteria da 6 tonnellate per la crimpatura di cavi fino a 500 kcmil │ 240 mm² (piattaforma della batteria Nuron)
Forza di crimpaggio
60 kN
Dimensioni (LxPxH)
116 x 75 x 379 mm
Sistema a batteria
Nuron

Nuron

L127206 (2218830)
Descrizione
Crimpatrice cordless da 12 ton per cavi fino a 750 kcmil │ fino a 300 mm² in alluminio e 400 mm² in rame
Forza di crimpaggio
120 kN
Dimensioni (LxPxH)
372 x 105 x 421 mm
Sistema a batteria
Nuron