Ancorante a vite HUS3-C e HUS3-H

La forza dell’innovazione negli ancoranti meccanici

tassello-a-vite-hus3

L’ancorante a vite HUS3 è imbattibile: ti permette di eseguire fissaggi affidabili senza necessità di utilizzo della chiave dinamometrica!

Non solo ti permette di lavorare con distanze ridotte dai bordi e interassi ravvicinati, ma da oggi lo puoi utilizzare anche per applicazioni di tipo sismico!

HUS3 nei diametri M10/M14 è stato qualificato per applicazioni sismiche attraverso la nuova certificazione ETA C2 che lo rende paragonabile, in termini di carico, ai più comuni ancoranti ad espansione.

Per applicazioni sismiche, l’utilizzo congiunto di HUS3 e set dinamico permette di ottenere altissimi carichi di tenuta a taglio, superiori anche agli ancorati ad espansione!

Grazie alla nuova qualificazione sismica, da oggi HUS3 può essere utilizzato sia  per applicazioni non strutturali, come il fissaggio di recinzioni, sia di tipo strutturale, ad esempio messa in sicurezza di capannoni mediante piastre di collegamento travi-pilastro.

Usalo per fissare parapetti e balaustre. Ti dà la possibilità di regolare e allineare le piastre, rimanendo nei parametri della marcatura CE e, grazie alla testa svasata, ha un’ottima resa estetica.

Impiegalo per fissaggi di carpenterie, staffaggi di impianti a soffitto e facciate continue. Anche in caso di impatto con i ferri d’armatura non perde la capacità di carico e non si blocca.  Non necessità di una chiusura con chiave dinamometrica: scopri la sua velocità di posa con l’utilizzo della gamma degli avviatori ad impulsi SIW 22.

Realizza fissaggi temporanei, come le casseformi pesanti. L’ancorante a vite HUS3-H con testa esagonale è riutilizzabile e adatto all’uso anche su calcestruzzo fresco (fck, cube ≥ 10 N/mm²), con valori di resistenza testati per applicazioni di tipo temporaneo.

Scopri i vantaggi dell’ancorante a vite HUS3

L’ancorante ha una ridotta espansione e il suo meccanismo di resistenza agisce lungo l’intera lunghezza della vite . Guarda come funziona.

Come funziona HUS3

Certificazioni, marcatura CE e DoP

Il sistema Hilti HUS3 ha ottenuto la Valutazione ETA-13/1038 valida per la marcatura CE e rilascio del DoP per le seguenti condizioni:

  • calcestruzzo non fessurato (Opzione 7) e fessurato (Opzione 1);
  • carichi sismici in Categoria C2 (Alta sismicità);
  • carichi al fuoco, seguendo la curva di incendio standard secondo EOTA TR020;

Regolabilità del fissaggio

Il sistema HUS3-H ha ottenuto l’omologazione tedesca DiBt (2) Z-21.1-2021 per il riutilizzo su calcestruzzo fresco (Rck =10/15/20 N/mm²) e maturo per applicazioni temporanee.

Nota: non tutte le condizioni sono certificate contemporaneamente e per tutti i diametri. Verifica nella Valutazione ETA e nel DoP le condizioni di validità.

Voce di capitolato – fissaggi permanenti

Fissaggio di piastre e profilati in acciaio mediante ancorante meccanico a vite Hilti HUS3, Valutazione ETA-13/1038 secondo ETAG001 e Marcatura CE per applicazioni su calcestruzzo fessurato e non fessurato per carichi statici e sismici in alta sismicità (ETA C2) per applicazioni su foro eseguito a roto-percussione. La marcatura CE del sistema dovrà inoltre prevedere la regolabilità del fissaggio mediante parziale svitatura e presentare testata resistenza al fuoco nella Marcatura CE  secondo EOTA TR020

Voce di capitolato – fissaggi temporanei

Fissaggi  temporanei mediante ancorante meccanico a vite Hilti HUS3-H su calcestruzzo fresco < 28 gg (Rck =10/15/20 N/mm²) e su calcestruzzo maturo. La resistenza in condizioni di nuova installazione o di riutilizzo dovrà essere adeguatamente testata nella documentazione di prodotto. L’idoneità al riutilizzo del singolo elemento dovrà essere accertata mediante verifica dell’usura attraverso calibri cilindrici HRG

Entra in contatto con noi

Condividi