DD 30-W
Istruzioni originali
Dati per la documentazione
In riferimento alla presente documentazione
- Leggere attentamente la presente documentazione prima di mettere in funzione l'attrezzo. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
- Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.
- Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto: consegnare l'attrezzo a terze persone solo unitamente al presente manuale.
Spiegazioni del disegno
Avvertenze
Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso dei prodotti. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:Simboli nella documentazione
Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli:![]() |
Prima dell'utilizzo leggere il manuale d'istruzioni |
| Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili |
|
| Smaltimento dei materiali riciclabili |
|
| Non gettare gli attrezzi elettrici e le batterie tra i rifiuti domestici |
Simboli nelle figure
Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:| Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio delle presenti istruzioni |
|
| La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo |
|
| I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto |
|
| Questo simbolo dovrebbe attirare in particolare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto. |
Simboli in funzione del prodotto
Simboli presenti sul prodotto
I seguenti simboli vengono utilizzati sul prodotto:| Attenzione: alta tensione |
|
![]() |
Attenzione: pericolo di ustioni |
| Rotazioni al minuto |
|
![]() |
Numero di giri a vuoto nominale |
![]() |
Indossare occhiali di protezione |
![]() |
Indossare un elmetto di protezione |
![]() |
Indossare protezioni acustiche |
![]() |
Indossare guanti di protezione |
![]() |
Indossare calzature antinfortunistiche |
![]() |
Simbolo lucchetto (blocco) |
![]() |
Indicatore di servizio |
![]() |
Indicatore della potenza di foratura |
| Trasmissione dei dati wireless |
Informazioni sul prodotto
I prodotti
sono destinati ad un uso di tipo professionale e devono essere utilizzati, sottoposti a manutenzione e riparati esclusivamente da personale autorizzato ed opportunamente istruito. Questo personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. Il prodotto ed i suoi accessori possono essere fonte di pericolo se maneggiati in modo non idoneo da personale non opportunamente istruito o utilizzati in modo non conforme alle disposizioni.
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
- Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
Dati prodottoDescrizione: DD 30-W Generazione: 01 Matricola:
Dichiarazione di conformità
Sotto nostra unica responsabilità, dichiariamo che il prodotto qui descritto è stato realizzato in conformità alle direttive e norme vigenti. L'immagine della dichiarazione di conformità è riportata alla fine della presente documentazione.La documentazione tecnica è depositata qui:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sicurezza
Indicazioni generali di sicurezza per attrezzi elettrici
ATTENZIONE
Leggere tutte le indicazioni di sicurezza, istruzioni, illustrazioni e dati tecnici, in dotazione con il presente attrezzo elettrico. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
Il termine "attrezzo elettrico" utilizzato nelle indicazioni di sicurezza si riferisce ad attrezzi elettrici alimentati dalla rete (con cavo di alimentazione) o ad attrezzi elettrici alimentati a batteria (senza cavo di alimentazione).
Sicurezza sul posto di lavoro
- Mantenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro. Il disordine o le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
- Evitare di lavorare con l'attrezzo elettrico in ambienti soggetti a rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli attrezzi elettrici producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- Tenere lontani i bambini e le altre persone durante l'impiego dell'attrezzo elettrico. Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'attrezzo.
- La spina di collegamento dell'attrezzo deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non utilizzare adattatori con gli attrezzi elettrici dotati di messa a terra di protezione. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è collegato a terra.
- Tenere gli attrezzi elettrici al riparo dalla pioggia o dall'umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua in un attrezzo elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
- Non usare il cavo di alimentazione per scopi diversi da quelli previsti, per trasportare o appendere l'attrezzo elettrico, né per estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere il cavo di alimentazione al riparo da fonti di calore, dall'olio, dagli spigoli vivi o da parti in movimento. I cavi di alimentazione danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Qualora si voglia usare l'attrezzo elettrico all'aperto, impiegare esclusivamente cavi di prolunga adatti anche per l'impiego all'esterno. L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
- Se non è possibile evitare l'uso dell'attrezzo elettrico in un ambiente umido, utilizzare un circuito di sicurezza per correnti di guasto. L'utilizzo di un circuito di sicurezza per correnti di guasto evita il rischio di scosse elettriche.
- È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione l'attrezzo elettrico durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare attrezzi elettrici quando si è stanchi o sotto l'effetto di stupefacenti, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'uso dell'attrezzo elettrico può provocare gravi lesioni.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale e gli occhiali protettivi. Se si avrà cura d'indossare l'equipaggiamento di protezione personale come la mascherina antipolvere, le calzature antinfortunistiche antiscivolo, l'elmetto di protezione o le protezioni acustiche, a seconda dell'impiego previsto per l'attrezzo, si potrà ridurre il rischio di lesioni.
- Evitare l'accensione involontaria dell'attrezzo. Accertarsi che l'attrezzo elettrico sia spento prima di collegare l'alimentazione di corrente e/o la batteria, prima di prenderlo o trasportarlo. Comportamenti come tenere il dito sopra l'interruttore durante il trasporto o collegare l'attrezzo acceso all'alimentazione di corrente possono essere causa di incidenti.
- Rimuovere gli strumenti di regolazione o la chiave inglese prima di accendere l'attrezzo elettrico. Un utensile o una chiave che si trovino in una parte in rotazione dell'attrezzo possono causare lesioni.
- Evitare di assumere posture anomale. Cercare di tenere una posizione stabile e di mantenere sempre l'equilibrio. In questo modo sarà possibile controllare meglio l'attrezzo elettrico in situazioni inaspettate.
- Indossare un abbigliamento adeguato. Evitare di indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani da parti in movimento. I vestiti larghi, i gioielli o i capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
- Se è possibile montare dispositivi di aspirazione o di raccolta della polvere, assicurarsi che questi siano collegati e vengano utilizzati in modo corretto. L'impiego di un dispositivo di aspirazione della polvere può diminuire il pericolo rappresentato dalla polvere.
- Non farsi ingannare da un falso senso di sicurezza e non ignorare le norme di sicurezza degli attrezzi elettrici, neanche quando si ha dimestichezza con l'attrezzo in seguito ad un uso frequente. Un comportamento negligente potrebbe provocare gravi lesioni in poche frazioni di secondo.
- Non sovraccaricare l'attrezzo. Impiegare l'attrezzo elettrico adatto per eseguire il lavoro. Utilizzando l'attrezzo elettrico adatto, si potrà lavorare meglio e con maggior sicurezza nell'ambito della gamma di potenza indicata.
- Non utilizzare attrezzi elettrici con interruttori difettosi. Un attrezzo elettrico che non si possa più accendere o spegnere è pericoloso e deve essere riparato.
- Estrarre la spina dalla presa di corrente e/o la batteria estraibile, prima di regolare l'attrezzo, di sostituire pezzi di ricambio e accessori o prima di riporre l'attrezzo. Tale precauzione eviterà che l'attrezzo elettrico possa essere messo in funzione inavvertitamente.
- Custodire gli attrezzi elettrici non utilizzati al di fuori della portata dei bambini. Non fare usare l'attrezzo a persone che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli attrezzi elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
- Effettuare accuratamente la manutenzione degli attrezzi elettrici e degli accessori. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente senza incepparsi, che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione dell'attrezzo elettrico stesso. Far riparare le parti danneggiate prima d'impiegare l'attrezzo. Molti incidenti sono provocati da una manutenzione scorretta degli attrezzi elettrici.
- Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio. Gli utensili da taglio conservati con cura ed affilati tendono meno ad incastrarsi e sono più facili da guidare.
- Seguire attentamente le presenti istruzioni durante l'utilizzo dell'attrezzo elettrico, degli accessori, degli utensili, ecc. A tale scopo, valutare le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire. L'impiego di attrezzi elettrici per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.
- Tenere le impugnature e le relative superfici asciutte, pulite e senza tracce di olio e grasso. Le impugnature e le relative superfici scivolose non consentono l'uso sicuro e controllato dell'attrezzo elettrico in situazioni impreviste.
- Fare riparare l'attrezzo elettrico esclusivamente da personale specializzato qualificato e solo impiegando pezzi di ricambio originali. In questo modo potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'attrezzo elettrico.
Avvertenze di sicurezza per carotatrici diamantate
- Durante l'esecuzione di interventi di foratura, che richiedono l'impiego di acqua, espellere l'acqua dalla zona di lavoro oppure utilizzare un dispositivo di raccolta liquidi. Questo tipo di misure di sicurezza mantiene asciutta la zona di lavoro, riducendo il rischio di scosse elettriche.
- Azionare l'attrezzo elettrico dalle superfici di impugnatura isolate, quando si eseguono lavori durante i quali è possibile che l'utensile di taglio entri in contatto con cavi elettrici nascosti o con il cavo di collegamento dell'attrezzo. Il contatto di un utensile da taglio con un cavo sotto tensione può mettere sotto tensione anche i componenti metallici dell'attrezzo elettrico e causare così una scossa elettrica.
- Durante il carotaggio diamantato indossare protezioni acustiche. Il rumore può provocare la perdita dell'udito.
- Se l'utensile è bloccato, non sottoporlo più ad alcun avanzamento e disinserirlo. Verificare il motivo del bloccaggio e risolvere il problema di inceppamento degli utensili.
- Se si desidera riavviare una carotatrice diamantata, innestata nel pezzo in lavorazione, prima di inserirlo, verificare che l'utensile giri liberamente. Se l'utensile è inceppato, probabilmente non gira, provocando il sovraccarico dell'attrezzo o il distacco della carotatrice dal pezzo in lavorazione.
- In caso di fissaggio del supporto a colonna sul pezzo in lavorazione tramite tasselli e viti, sincerarsi che l'ancoraggio utilizzato sia in grado di tenere ferma la macchina durante l'uso. Se il pezzo in lavorazione non è resistente oppure è poroso, è possibile estrarre i tasselli, di conseguenza il supporto a colonna si stacca dal pezzo in lavorazione.
- Durante la foratura di pareti o soffitti, sincerarsi che le persone e l'area di lavoro sull'altro lato siano protette. La corona di perforazione può uscire attraverso il foro e la carota potrebbe cadere sull'altro lato.
- Non utilizzare questo attrezzo nei lavori di foratura a soffitto con sistema idraulico. L'eventuale infiltrazione di acqua nell'attrezzo elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
Indicazioni di sicurezza aggiuntive
Sicurezza delle persone- Durante il funzionamento manuale tenere sempre l'attrezzo saldamente con entrambe le mani e dalle apposite impugnature.
- L'attrezzo e la corona diamantata sono pesanti. È possibile che parti del corpo vengano schiacciate. Indossare un elmetto di protezione, guanti di protezione e calzature antinfortunistiche.
- Tenere le impugnature asciutte, pulite e senza tracce di olio e grasso.
- Fare delle pause durante il lavoro ed eseguire esercizi di distensione e per le dita al fine di migliorare la circolazione sanguigna.
- Evitare il contatto con i componenti rotanti. Mettere in funzione l'attrezzo solo quando si è in posizione sul pezzo da lavorare. Il contatto con componenti rotanti, in particolare con gli utensili rotanti, può provocare lesioni.
- Durante il lavoro, far scorrere sempre il cavo di alimentazione, il cavo di prolunga ed eventualmente anche il tubo di aspirazione dietro l'attrezzo. In questo modo si riduce pericolo di caduta a causa del cavo o del tubo flessibile durante il lavoro.
- Evitare che la pelle e gli occhi vengano in contatto con il fango di foratura. Indossare guanti protettivi ed occhiali protettivi.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'attrezzo.
- L'attrezzo non è destinato all'uso da parte di persone deboli non sorvegliate. Tenere l'attrezzo lontano dalla portata dei bambini.
- L'attrezzo può surriscaldarsi durante l'affilatura e l'utilizzo. Possono verificarsi ustioni e ferite da taglio. Indossare guanti di protezione quando si deve maneggiare l'attrezzo.
- Durante le pause di lavoro, posare l'attrezzo montato sul supporto a colonna in modo sicuro sul pavimento.
- Non manipolare né apportare mai modifiche all'attrezzo.
- Impiegare un sistema di aspirazione delle polveri efficace. Impiegare un dispositivo di aspirazione della polvere raccomandato da Hilti per polveri di legno e/o minerali adatto a questo elettroutensile. Fare in modo che l'area di lavoro sia ben ventilata. Si raccomanda l'uso di una mascherina antipolvere con filtro di classe P2. Attenersi alle disposizioni specifiche del Paese in merito ai materiali da lavorare.
- Fissare il pezzo in lavorazione. Fissare saldamente con morsetti il pezzo su cui si sta lavorando, in modo da poter afferrare l’attrezzo con entrambe le mani. In questo modo il pezzo verrà bloccato in modo più sicuro rispetto a quando lo si tiene con le mani, che in tal modo saranno libere per utilizzare l'attrezzo.
- Accertarsi che gli utensili siano dotati del sistema di innesto adatto all'attrezzo e che siano regolarmente fissati nel porta-utensile.
- In caso di interruzione dell'alimentazione disattivare l'attrezzo ed estrarre la spina dalla presa di corrente, al fine di impedire un'accidentale ripresa del funzionamento dell'attrezzo nel momento in cui viene ripristinata la tensione.
- Mettere in funzione l'attrezzo solo con le feritoie di ventilazione sgombre.
- Prima di iniziare il lavoro, controllare la zona di lavoro, ad esempio utilizzando un metal detector, per verificare l'eventuale presenza di cavi elettrici, tubi del gas e dell'acqua sottostanti. Le parti metalliche esterne dell'attrezzo possono venire a trovarsi sotto tensione se, ad esempio, viene danneggiato inavvertitamente un cavo elettrico. In questo caso sussiste un serio pericolo di scossa elettrica.
- Non azionare mai l'attrezzo senza il PRCD fornito in dotazione (nel caso di attrezzi senza PRCD, non procedere mai all'utilizzo senza un trasformatore di separazione). Controllare il PRCD prima di ogni utilizzo.
- Controllare regolarmente il cavo di collegamento dell'attrezzo e, in caso di danni, farlo sostituire da personale tecnico riconosciuto. Se il cavo di alimentazione dell'elettroutensile è danneggiato, occorre sostituirlo con un cavo di alimentazione speciale e approvato, disponibile tramite la rete di assistenza clienti. Controllare regolarmente i cavi di prolunga e sostituirli qualora risultassero danneggiati. Non toccare il cavo di alimentazione o di prolunga se questo è stato danneggiato durante il lavoro. Estrarre la spina dalla presa. Se i cavi di alimentazione e di prolunga sono danneggiati sussiste il pericolo di scossa elettrica.
- Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è collegato a terra.
- Non utilizzare adattatori allo scopo.
- Fare in modo che la postazione di lavoro sia ben ventilata. L'aerazione insufficiente del posto di lavoro può provocare danni alla salute causati dalla polvere.
- Non forare in materiali nocivi per la salute (ad es. l'amianto).
- L'operazione di carotaggio deve essere approvata dalla direzione dei lavori. Gli interventi di carotaggio su edifici ed altre strutture possono influire sulla statica della struttura stessa, in particolar modo nel caso in cui vengano troncati tondini per cemento armato o elementi portanti.
- In caso di lavori da eseguire all'aperto, è consigliabile indossare guanti in gomma e calzature antinfortunistiche antiscivolo.
- Durante l'utilizzo dell'attrezzo indossare adeguati occhiali protettivi, un elmetto di protezione, protezioni acustiche, guanti di protezione e calzature antinfortunistiche. Anche persone nelle vicinanze devono indossare un apposito equipaggiamento di protezione personale.
Descrizione
Panoramica del prodotto
- Porta-utensile
- Impugnatura laterale DD-SH-30
- Bloccaggio porta-utensile
- Indicatore del flusso d'acqua
- Leva di regolazione dell'acqua
- Arresto interruttore per modalità di foratura con supporto a colonna
- Livella sferica per foratura verticale
- Interruttore ON/OFF
- Impugnatura
- Livella torica per foratura orizzontale
- Cavo di alimentazione compreso PRCD
- Raccordo per l'acqua
- Copertura delle spazzole
- Supporto per tubo di aspirazione
- Astina di profondità per foratura manuale
- Indicatore di servizio
- Indicatore della potenza di foratura
Interruttore di sicurezza per le correnti di guasto (PRCD)
- PRCD nel cavo di rete
- Display su PRCD
- Tasto Reset su PRCD
- Tasto TEST su PRCD
Sistema di raccolta acqua
- Elemento di spinta per l'impostazione della lunghezza dell'asta di raccolta acqua
- Sbloccaggio dell'asta di raccolta acqua
- Asta di raccolta acqua
Accessori
- Maschera per foratura
- Anello raccogliacqua
- Tubo di raccolta acqua
- Paraspruzzi
Accessori supporto a colonna DD-ST 30
- Vite di battuta
- Colonna
- Ganascia di bloccaggio
- Vite di arresto
- Splint
- Volantino di avanzamento
- Slitta
- Dispositivo di bloccaggio della slitta
- Impugnatura
- Leva di serraggio
- Attacco per il vuoto
- Manometro
- Guarnizione per vuoto
- Piastra dell'adattatore
- Piastra di base per vuoto
- Viti di livellamento
- Valvola di scarico del vuoto
Utilizzo conforme
Il prodotto descritto è un sistema di carotaggio a diamante ad azionamento elettrico. È progettato per la foratura a umido - con guida manuale e mediante supporto a colonna - nel calcestruzzo ed in materiali di fondo di natura minerale. Il supporto a colonna può essere fissato con un ancoraggio adeguato (accessorio) oppure con la piastra base per vuoto (accessorio) sul pezzo in lavorazione.
- Azionare l'attrezzo solo in conformità a tensione e frequenza di rete riportate sulla targhetta.
- In funzione dell'applicazione e della direzione di foratura (vedere tabella) è necessario collegare il sistema di raccolta acqua della carotatrice diamantata ad un aspiratore universale raccomandato da Hilti e selezionare la dotazione.
Tutte gli interventi di foratura devono essere eseguiti esclusivamente con il sistema di raccolta acqua installato, la corretta combinazione di boccola e corona di perforazione e la corretta impostazione della lunghezza.
La foratura verso l'alto è consentita soltanto con l'aspirazione dell'acqua ed un paraspruzzi aggiuntivo.
In considerazione del fatto che durante la foratura guidata con supporto a colonna non è possibile montare il paraspruzzi, la foratura guidata con supporto a colonna verso l'alto non è consentita.Utilizzo non conforme non consentito
- Questo prodotto non è destinato alla lavorazione di materiali nocivi per la salute.
- La foratura di materiali che producono polveri conduttrici di elettricità (ad esempio magnesio) non è consentita.
- La foratura a secco non è consentita.
Dotazioni per applicazioni specifiche
Dotazione necessaria per le diverse applicazioni/direzioni di foratura| Applicazione |
Direzione di foratura |
Dotazione |
|---|---|---|
| Guida manuale |
Orizzontale e verso il basso |
Con/senza aspirazione, senza paraspruzzi |
| Guida manuale |
Verso l'alto |
Con aspirazione e paraspruzzi |
| Guida per foratura mediante supporto a colonna, fissaggio con la piastra base per vuoto |
Verso il basso |
Con/senza aspirazione, senza paraspruzzi |
| Guida per foratura mediante supporto a colonna, fissaggio con la piastra base per vuoto |
Orizzontale |
Con/senza aspirazione, senza il paraspruzzi e con protezione supplementare del supporto a colonna |
| Guida mediante supporto a colonna, fissaggio di ancoraggio |
Verso il basso ed orizzontale |
Con/senza aspirazione, senza paraspruzzi |
Indicatore di servizio
| Indicatore luminoso/Modalità operativa |
Stato di manutenzione |
|---|---|
| Luce rossa fissa/Attrezzo in funzione |
Le spazzole sono molto usurate. Dall'accensione dell'indicatore, è possibile lavorare ancora per alcune ore effettive, dopodiché lo strumento si spegnerà automaticamente. Far sostituire tempestivamente le spazzole, affinché l'attrezzo sia sempre pronto per l'uso. |
| Luce rossa fissa/Attrezzo non funzionante |
Far sostituire le spazzole di carbone. |
| Rosso lampeggiante |
Errore temporaneo, vedere "Supporto in caso di anomalie" |
Indicatore della potenza di foratura
| Indicatore luminoso |
Pressione d'appoggio |
|---|---|
| Arancione |
Troppo bassa |
| Verde |
Ottimale |
| Rosso |
Troppo elevata |
Livelli di velocità
L'attrezzo dispone di due livelli di velocità: una velocità di prepuntamento con un numero di giri inferiore, e la velocità con il numero di giri massimo.Finché l'interruttore ON/OFF è premuto solo a metà, è attivata solo la velocità di prepuntamento. Con questo numero di giri dovrebbe essere impostato il flusso dell'acqua. Il numero di giri elevato della velocità di foratura viene raggiunto quando l'interruttore ON/OFF è completamente premuto.
Dotazione
Attrezzo con impugnatura laterale e porta-utensile, manuale d'istruzioni.Altri prodotti di sistema, omologati per il vostro strumento, sono reperibili presso il centro assistenza Hilti di fiducia oppure all'indirizzo: www.hilti.group .
Utensili
| Denominazione |
Sigla |
|---|---|
| Corona di perforazione diamantata |
DD‑C |
| Attrezzo di estrazione carota |
DD‑CB |
Accessori
| Denominazione |
Sigla |
|---|---|
| Supporto a colonna |
DD‑ST 30 |
| Corone di perforazione |
DD-C, diametro 8 ‒ 35 mm |
| Set accessori per fissaggio supporto a colonna mediante ancoraggio |
DD M12 S |
| Astina di profondità per supporto a colonna |
DD-ST 30-ES |
| Paraspruzzi |
DD-30-W-CV |
Dati tecnici
Carotatrice a diamante
In caso di utilizzo con un generatore o trasformatore, la potenza erogata dagli stessi deve essere almeno doppia rispetto all'assorbimento di potenza nominale riportata sulla targhetta dell'attrezzo. La tensione d'esercizio del trasformatore o generatore deve essere sempre compresa tra il +5 % e il -15 % della tensione nominale dell'attrezzo.| Peso secondo la procedura EPTA 01 |
7,6 kg |
| Dimensioni (L x P x H) |
441 mm x 191 mm x 120 mm |
| Diametro corona di perforazione |
8 mm … 35 mm |
| Classe di protezione |
I |
| Numero di giri a vuoto nominale |
9.200 giri/min |
Tensione nominale
L'attrezzo è disponibile con diverse tensioni nominali. La tensione nominale e l'assorbimento di tensione nominale dell'attrezzo sono rilevabili dalla targhetta identificativa dello stesso.Tensioni nominali
| Tensione nominale |
100 V |
110 V |
220 V |
220‑240 V |
|---|---|---|---|---|
| Frequenza di rete [Hz] |
50/60 |
50/60 |
50/60 |
50/60 |
| Assorbimento di potenza nominale [W] |
1450 |
1400 |
1400 |
1450 |
Valori di rumorosità e vibrazioni
Il livello di oscillazioni indicato nelle presenti istruzioni è stato misurato secondo una procedura prevista dalla norma EN 60745 e può essere utilizzato per il confronto con altri attrezzi elettrici. Inoltre, è anche adatto ad una valutazione preventiva del valore delle oscillazioni.Il valore delle oscillazioni indicato si riferisce alle applicazioni principali dell'attrezzo elettrico. Se l'attrezzo elettrico viene impiegato per altre applicazioni, con attrezzi diversi o con un'insufficiente manutenzione, i valori sulle oscillazioni potrebbero variare. Ciò potrebbe aumentare considerevolmente il valore delle oscillazioni per l'intera durata di utilizzo.
Per una valutazione precisa del valore delle oscillazioni, occorre anche tenere conto degli intervalli di tempo in cui l'attrezzo è spento oppure è acceso, ma non è in uso. Ciò potrebbe ridurre considerevolmente il valore delle oscillazioni per l'intera durata di utilizzo.
Attuare misure di sicurezza aggiuntive per proteggere l'utilizzatore dall'effetto delle vibrazioni, come ad esempio: effettuare la manutenzione degli attrezzi elettrici e degli utensili, tenere le mani calde, organizzare le fasi di lavoro.
Valori relativi all'emissione di rumori secondo EN 60745-2-1
| Livello di pressione acustica delle emissioni LpA |
87 dB(A) |
| Incertezza livello di pressione acustica kPa |
3 dB(A) |
| Livello di potenza sonora LWA |
98 dB(A) |
| Incertezza livello di potenza sonora KWA |
3 dB(A) |
| Valore di emissione delle oscillazioni per la foratura con guida manuale (corona di perforazione DD-C-18/150 T4) nel calcestruzzo ah, DD |
6,0 m/s² |
| Incertezza foratura con guida manuale nel calcestruzzo K |
1,5 m/s² |
| Valore di emissione delle oscillazioni per la foratura con guida manuale (corona di perforazione) DD-C-24/300 T4) nel calcestruzzo ah, DD |
8,0 m/s² |
| Incertezza foratura con guida manuale nel calcestruzzo K |
1,5 m/s² |
| Valore di emissione delle vibrazioni per la foratura guidata mediante supporto a colonna (corona di perforazione DD-C-18/150 T4) nel calcestruzzo ah, DD |
5,0 m/s² |
| Incertezza foratura guidata mediante supporto a colonna nel calcestruzzo K |
1,5 m/s² |
| Valore di emissione delle oscillazioni per la foratura guidata mediante supporto a colonna (corona di perforazione DD-C-24/300 T4) nel calcestruzzo ah, DD |
6,5 m/s² |
| Incertezza foratura guidata mediante supporto a colonna nel calcestruzzo K |
1,5 m/s² |
Preparazione al lavoro
Prima di iniziare
- Durante la fase di preparazione non collegare ancora l'attrezzo alla rete elettrica.
- Prima di troncare tondini di cemento armato, occorre ottenere l'autorizzazione del responsabile per la statica competente.
- Accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quanto indicato sulla targhetta identificativa dell'attrezzo.
- Prima di un cambio di posizione, scollegare la spina dalla presa di corrente, ad esempio prima di portare l'attrezzo al punto di foratura successivo.
- Posare sempre il cavo di alimentazione ed i tubi flessibili in modo tale che non vengano in contatto con le parti rotanti dell'attrezzo.
- Non agganciare la carotatrice diamantata e/o il supporto a colonna ad una gru.
- Prima di procedere all'utilizzo di una pompa per vuoto prendere confidenza con il contenuto del manuale d'istruzioni e seguire le relative istruzioni.
- Accertarsi che la lancetta del manometro, prima e durante il processo di foratura, si trovi nel range verde.
- Controllare che l'anello di taglio sia alto almeno 2 mm. In caso contrario sostituire la corona di perforazione, altrimenti sussiste il rischio di bloccaggio della corona stessa all'interno del foro.
- Al fine di evitare lesioni, utilizzare solamente corone di perforazione DD-C originali Hilti nonché accessori originali per DD 30‑W .
Preparazione all'esecuzione di forature manuali
Posizionamento dell'impugnatura laterale
- Estrarre la spina dalla presa.
- Aprire il sostegno dell'impugnatura laterale, ruotando l'impugnatura.
- Fissare l'impugnatura laterale nella posizione desiderata.
- Fissare l'impugnatura laterale in modo che non ruoti serrando l'Impugnatura stessa.
Montaggio dell'astina di profondità
- Estrarre la spina dalla presa.
- Aprire il sostegno dell'impugnatura laterale, ruotando l'impugnatura.
- Introdurre l'astina di profondità dalla parte anteriore nell'apposita apertura dell'impugnatura laterale.
- Regolare l'astina alla profondità di foratura desiderata.
- Fissare l'astina di profondità stringendo l'impugnatura laterale.
Montaggio del paraspruzzi
- Estrarre la spina dalla presa.
- Spingere il paraspruzzi anteriormente sopra il porta-utensile sulla scatola ingranaggi della carotatrice.
Montaggio dell'asta di raccolta dell'acqua
- Estrarre la spina dalla presa.
- Spingere l'asta di raccolta dell'acqua nella aperture previste nella parte anteriore dell'attrezzo, finché non scatta in posizione in modo udibile.
- Regolare con il cursore la lunghezza del tratto per la corona di perforazione utilizzata. Per le corone di perforazione con lunghezze fino a 150 mm portare il cursore nella posizione 150 , per le corone di perforazione con lunghezze fino a 300 mm e 600 mm nella posizione 300 .
Montaggio o sostituzione della maschera per foratura
- Estrarre la spina dalla presa.
- Inserire la boccola di foratura nelle scanalature dell'anello di raccolta dell'acqua e spingerla verso il basso, finché non scatta in posizione in modo udibile.
- Per rimuovere la boccola di foratura, ruotare la stessa in senso antiorario ed estrarla verso l'alto dall'anello di raccolta dell'acqua.
Montaggio della corona di perforazione
- Estrarre la spina dalla presa.
- Tirare verso l'alto, fino a battuta, il blocco del porta-utensile per l'apertura del porta-utensile stesso.
- Inclinare l'anello di raccolta dell'acqua sul suo asse fino a battuta.
- Guidare la corona di perforazione con anello di taglio dall'alto nella boccola di foratura dell'anello di raccolta dell'acqua.
- Guidare l'estremità d'innesto della corona di perforazione allineata con gli incavi nel porta-utensile.
- Esercitando una leggera pressione, ruotare la corona di perforazione fino a battuta.
- Chiudere il blocco del porta-utensile per il fissaggio della corona di perforazione.
Collegamento del dispositivo di aspirazione
- Realizzare un collegamento sicuro tra il tubo flessibile di raccolta acqua della carotatrice ed il tubo flessibile di aspirazione dell'aspiratore universale. A tale scopo, utilizzare un apposito adattatore per tubi flessibili.
- Collegare il tubo flessibile di aspirazione dell'aspiratore universale con l'aspiratore universale stesso.
- Durante l'esecuzione di lavori di foratura "sopra-testa" utilizzare il supporto dell'impugnatura laterale per fissare il tubo di raccolta dell'acqua.
Preparazione alla foratura con guida mediante supporto a colonna
Il supporto a colonna e l'attrezzo possono essere fissati con la piastra base per vuoto oppure con il set di accessori DD M12 S , quindi con l'ancoraggio HKD-D M12x50 , il mandrino di serraggio DD-LR-CLS ed il dado DD-LR-CLN .Montaggio dell'asta di raccolta dell'acqua
- Estrarre la spina dalla presa.
- Spingere l'asta di raccolta dell'acqua nella aperture previste nella parte anteriore dell'attrezzo, finché non scatta in posizione in modo udibile.
- Regolare con il cursore la lunghezza del tratto per la corona di perforazione utilizzata. Per le corone di perforazione con lunghezze fino a 150 mm portare il cursore nella posizione 150 , per le corone di perforazione con lunghezze fino a 300 mm e 600 mm nella posizione 300 .
Fissare l'attrezzo ed il supporto a colonna con il vuoto
Posizionamento della piastra base per il vuoto
- Contrassegnare con una croce il centro del foro, le cui linee sono più lunghe rispetto al diametro dell'anello di raccolta acqua.
- Regolare le 4 viti di livellamento della piastra di base per vuoto in modo tale che risultino sporgenti per circa 5 mm dalla parte inferiore della piastra stessa.
- Posizionare la piastra di base per vuoto ad una distanza di 21 cm rispetto al centro del foro.
- Collegare il raccordo per vuoto della piastra di base con la pompa per vuoto.
- Azionare la pompa per vuoto.
- Tenere premuta la valvola di scarico del vuoto mentre si corregge la posizione della piastra base per vuoto.
Fissaggio del supporto a colonna sulla piastra base per vuoto
- Accendere la pompa per vuoto.
- Fissare il supporto a colonna con la leva di serraggio sulla piastra base per vuoto.
- Livellare il supporto a colonna con le due viti di livellamento.
Fissaggio dell'attrezzo sul supporto a colonna
- Estrarre la spina dalla presa.
- Bloccare la slitta del supporto a colonna alla distanza massima rispetto alla superficie di fondo.
- Aprire la ganascia di bloccaggio con la vite di arresto.
- Introdurre la carotatrice nella slitta.
- Chiudere la ganascia di bloccaggio con la vite di arresto.
- Accertarsi che la carotatrice sia fissata correttamente sul supporto a colonna.
Fissaggio dell'attrezzo e del supporto a colonna mediante l'ancoraggio
- Contrassegnare con una croce il centro del foro, le cui linee sono più lunghe rispetto al diametro dell'anello di raccolta acqua.
- Inserire l'ancoraggio Hilti HKD-D M12x50 per il fissaggio della piastra dell'adattatore del supporto a colonna ad una distanza di 12 cm dal contrassegno del centro foro.
- Fissare l'attrezzo sul supporto a colonna.
- Riavvitare le due viti di livellamento finché non risultano più sporgenti.
- Posizionare il supporto a colonna con l'attrezzo montato sul mandrino di serraggio e fissare temporaneamente il supporto a colonna con il dado (set accessori DD M12 S ).
- Livellare il supporto a colonna con le due viti di livellamento.
Montaggio del volantino di avanzamento
- Innestare il volante di avanzamento sull'asse.
- Introdurre lo splint aperto attraverso il foro.
- Chiudere lo splint.
Montaggio o sostituzione della maschera per foratura
- Estrarre la spina dalla presa.
- Inserire la boccola di foratura nelle scanalature dell'anello di raccolta dell'acqua e spingerla verso il basso, finché non scatta in posizione in modo udibile.
- Per rimuovere la boccola di foratura, ruotare la stessa in senso antiorario ed estrarla verso l'alto dall'anello di raccolta dell'acqua.
Montaggio della corona di perforazione
- Estrarre la spina dalla presa.
- Tirare verso l'alto, fino a battuta, il blocco del porta-utensile per l'apertura del porta-utensile stesso.
- Inclinare l'anello di raccolta dell'acqua sul suo asse fino a battuta.
- Guidare la corona di perforazione con anello di taglio dall'alto nella boccola di foratura dell'anello di raccolta dell'acqua.
- Guidare l'estremità d'innesto della corona di perforazione allineata con gli incavi nel porta-utensile.
- Esercitando una leggera pressione, ruotare la corona di perforazione fino a battuta.
- Chiudere il blocco del porta-utensile per il fissaggio della corona di perforazione.
Collegamento del dispositivo di aspirazione
- Realizzare un collegamento sicuro tra il tubo flessibile di raccolta acqua della carotatrice ed il tubo flessibile di aspirazione dell'aspiratore universale. A tale scopo, utilizzare un apposito adattatore per tubi flessibili.
- Collegare il tubo flessibile di aspirazione dell'aspiratore universale con l'aspiratore universale stesso.
- Durante l'esecuzione di lavori di foratura "sopra-testa" utilizzare il supporto dell'impugnatura laterale per fissare il tubo di raccolta dell'acqua.
Allineamento del sistema di carotaggio sul centro del foro
Posizionamento del sistema di carotaggio con la piastra base per vuoto per forare
- Accertarsi che il sistema di carotaggio sia stato fissato in modo sicuro (l'indicatore del manometro deve trovarsi nel range verde).
- Per un esatto posizionamento del sistema di carotaggio al centro del foro premere la valvola di scarico del vuoto e correggere la posizione del supporto a colonna.
- Se il sistema di carotaggio è posizionato correttamente, rilasciare la valvola di scarico del vuoto e premere il sistema di carotaggio contro la superficie di lavoro.
- Livellare la piastra di base per vuoto mediante le apposite 4 viti di livellamento.
Posizionamento del sistema di carotaggio per forare con fissaggio mediante ancoraggio
- Per un esatto posizionamento del sistema di carotaggio al centro del foro, allentare il mandrino di serraggio finché non sia possibile spostare il supporto a colonna e correggere quindi la posizione del supporto a colonna stesso.
- Livellare la piastra dell'adattatore del supporto a colonna per mezzo delle due apposite viti di livellamento.
- Se il sistema di carotaggio è posizionato correttamente, serrare a fondo il mandrino di serraggio.
Collegamento delle condutture elettriche e dell'acqua
- Con un accoppiamento adeguato, collegare il tubo di alimentazione dell'acqua al raccordo dell'acqua della carotatrice.
- Accertarsi che il tubo di alimentazione dell'acqua sia saldamente collegato con il raccordo per l'acqua della carotatrice.
- Aprire l'alimentazione dell'acqua ed accertarsi della tenuta del raccordo per l'acqua nella carotatrice.
- Inserire la spina dell'attrezzo in una presa dotata di terminale di messa a terra.
- Premere il tasto I o Reset nell'interruttore di sicurezza per le correnti di guasto (PRCD).
- L'indicatore sull'interruttore di sicurezza per le correnti di guasto (PRCD) deve accendersi.
- L'indicatore sull'interruttore di sicurezza per le correnti di guasto (PRCD) deve accendersi.
- Premere il tasto 0 o TEST nell'interruttore di sicurezza per le correnti di guasto (PRCD).
- Azionare nuovamente l'interruttore di sicurezza per le correnti di guasto (PRCD) dopo il test, premendo il tasto 0 o TEST .
Foratura
Foratura con guida manuale
- Inserire la spina della carotatrice in una presa di corrente o, in caso di utilizzo di un sistema di aspirazione, nella presa dell'aspiratore universale (se l'aspiratore universale è effettivamente dotato di una presa).
- In caso di utilizzo di un sistema di aspirazione inserire la spina dell'aspiratore universale nella presa e posizionare l'interruttore dell'aspiratore su AUTO o su ON oppure I .
- Azionare l'interruttore di sicurezza per correnti di guasto (PRCD) (vedere ).
- Contrassegnare il centro del foro con una croce le cui linee sono più lunghe rispetto al diametro dell'anello di raccolta acqua.
- Tenere premuto l'interruttore ON/OFF della carotatrice, impostare la leva di regolazione dell'acqua sulla quantità di acqua desiderata, rilasciare nuovamente l'interruttore ON/OFF.
- Posizionare con cautela l'anello di raccolta dell'acqua sul punto di foratura, senza che la corona di perforazione venga in contatto con il materiale di fondo.
- Portare le linee di contrassegno del foro ad allinearsi con i quattro contrassegni sull'anello di raccolta dell'acqua.
- Accertarsi che la corona di perforazione non venga in contatto con la superficie di fondo, e premere a metà l'interruttore ON/OFF per la velocità di prepuntamento.
- Qualora si debbano eseguire forature verso l'alto, attendere finché la corona di perforazione non è piena d'acqua.
- In questo modo la corona di perforazione viene raffreddata e salvaguardata da eventuali danneggiamenti provocati dal carotaggio a secco.
- In questo modo la corona di perforazione viene raffreddata e salvaguardata da eventuali danneggiamenti provocati dal carotaggio a secco.
- Premere leggermente la corona di perforazione contro la superficie di lavoro.
- Dopo l'accensione (interruttore ON/OFF premuto a metà) la carotatrice funziona alla velocità ridotta di prepuntamento, per evitare che la corona di perforazione ruoti scentrata all'inizio della foratura.
- Dopo l'accensione (interruttore ON/OFF premuto a metà) la carotatrice funziona alla velocità ridotta di prepuntamento, per evitare che la corona di perforazione ruoti scentrata all'inizio della foratura.
- Non appena si evince che la corona di perforazione agisce in modo uniforme, premere completamente l'interruttore ON/OFF.
- Non appena viene premuto completamente l'interruttore ON/OFF, la corona di perforazione può ruotare alla velocità massima.
- Non appena viene premuto completamente l'interruttore ON/OFF, la corona di perforazione può ruotare alla velocità massima.
Foratura con guida mediante supporto a colonna
- Qualora si utilizzasse un aspiratore per liquidi, collegare un dispositivo di aspirazione () e seguire le indicazioni riportate nelle fasi da 1 a 3 nel paragrafo relativo alla foratura con guida manuale ().
- Inserire la spina nella presa di corrente, ed attivare l'interruttore di sicurezza per correnti di guasto (PRCD) (vedere paragrafo relativo al collegamento di corrente ed acqua ).
- Aprire il dispositivo di bloccaggio della slitta.
- Spostare verso il basso la slitta tramite il volantino finché l'anello di raccolta dell'acqua tocchi la superficie di fondo.
- Tenere premuto l'interruttore ON/OFF dell'attrezzo, impostare la leva di regolazione dell'acqua sulla quantità di acqua desiderata, rilasciare nuovamente l'interruttore ON/OFF.
- Impostare l'attrezzo con il blocco interruttore sul funzionamento continuo premendo completamente l'interruttore ON/OFF e quindi azionando il tasto d'arresto dell'interruttore.
- Ruotare la corona di perforazione diamantata con il volantino finché non raggiunge la superficie di fondo.
- All'inizio del carotaggio esercitare solo una leggera pressione, finché la corona di perforazione non si sarà centrata, quindi incrementare successivamente la pressione di appoggio.
- Non appena si evince che il centraggio è avvenuto e la corona di perforazione ruota in modo uniforme, aumentare la pressione di appoggio.contro la superficie di lavoro.
- Regolare la pressione di appoggio in funzione dell'indicatore della potenza di foratura.
Fori con corona di perforazione da 600 mm
- Eseguire dapprima una preforatura con una corona di perforazione da 300 mm.
- Dopo la sostituzione della corona di perforazione, ad attrezzo spento, introdurre la corona di perforazione da 600 mm fino al fondo del preforo praticato in precedenza.
- Eseguire la foratura.
Spegnimento dell'attrezzo
- Una volta raggiunta la profondità di foratura desiderata o dopo aver eseguito le forature passanti, spegnere l'attrezzo. Se si lavora con il blocco dell'interruttore, premere il pulsante ON/OFF per rilasciare il blocco.
- Estrarre la corona di perforazione dal foro, mentre lo strumento fuoriesce.
- L'alimentazione dell'acqua viene automaticamente disattivata con il tasto ON/OFF dell'attrezzo.
- L'alimentazione dell'acqua viene automaticamente disattivata con il tasto ON/OFF dell'attrezzo.
Smontaggio e svuotamento della corona di perforazione
- Estrarre la spina dalla presa.
- Aprire il porta-utensile. A tale scopo tirare verso l'alto, fino a battuta, il blocco porta-utensile.
- Avvitare la corona di perforazione fino a battuta.
- Estrarre la corona di perforazione dal porta-utensile.
- Orientare la corona di perforazione dall'asse di prolungamento del porta-utensile.
- Estrarre la corona di perforazione dall'anello di raccolta dell'acqua.
- Stringere saldamente la corona di perforazione e scuotere la carota dalla corona di perforazione attraverso l'estremità d'innesto dal retro. Qualora delle parti della carota siano bloccate nella corona di perforazione, battere con la corona di perforazione verticalmente verso il basso contro un oggetto morbido (legno, plastica), oppure utilizzare una sottile asta (ad esempio l'astina di profondità) per espellere la carota.
- Chiudere il blocco porta-utensile.
Rimozione della carota dal foro
- Con una leggera rotazione, inserire l'attrezzo di estrazione della carota nel foro fino a battuta.
- Rompere la carota con una leggera pressione laterale sull'attrezzo di estrazione della carota.
- Estrarre la carota rotta dal foro con l'attrezzo di estrazione carota.
- Misurare la profondità di perforazione effettivamente raggiunta con l'ausilio di una scala.
Smaltimento dei fanghi di perforazione
- Raccogliere il fango di foratura (ad esempio con l'ausilio di un aspiratore per liquidi).
- Lasciare sedimentare il fango di foratura e smaltire la parte solida in una discarica per macerie.
- Prima di scaricare la restante acqua di foratura (basica, valore pH > 7) nella rete fognaria, è necessario neutralizzarla aggiungendo un agente neutralizzatore acido o mediante diluizione con una grande quantità d'acqua.
Cura e manutenzione
Cura- Rimuovere con cautela lo sporco tenace attaccato all'attrezzo.
- Pulire con cautela le feritoie di ventilazione utilizzando una spazzola asciutta.
- Pulire la carcassa utilizzando solo un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti contenenti silicone, poiché potrebbero risultare aggressivi per le parti in plastica.
- Rimuovere lo sporco tenace attaccato all'attrezzo.
- Proteggere dalla corrosione la superficie degli utensili e del porta-utensile strofinando occasionalmente con un panno imbevuto d'olio.
- Mantenere il codolo sempre pulito e leggermente lubrificato.
- Controllare regolarmente che tutte le parti visibili non presentino danneggiamenti e che gli elementi di comando funzionino perfettamente.
- In caso di danneggiamenti e/o di malfunzionamenti non mettere in funzione l'elettroutensile. Fare riparare immediatamente l'attrezzo presso un Centro Riparazioni Hilti .
- Nelle esecuzioni con cavo di rete sostituibile, è consentito far sostituire il cavo di rete da un elettricista specializzato.
- In seguito ad eventuali interventi di cura e manutenzione dello strumento ripristinare tutti i dispositivi di protezione e verificarne il corretto funzionamento.
Sostituire le spazzole al carbone
- Estrarre la spina dalla presa.
- Aprire la copertura delle spazzole a sinistra e a destra sul motore.
- Accertarsi che le spazzole siano correttamente montate e che i cavetti siano stati posati. Rimuovere le spazzole di carbone consumate dalla carotatrice diamantata.
- Inserire le nuove spazzole esattamente nella posizione in cui erano precedentemente montate quelle usurate.
- Avvitare la copertura delle spazzole a sinistra e a destra sul motore.
- Lasciare le spazzole di carbone in funzione per almeno 1 minuto ininterrottamente.
- Con le nuove spazzole la spia si spegne dopo circa 1 minuto di esercizio.
- Con le nuove spazzole la spia si spegne dopo circa 1 minuto di esercizio.
Pulizia dell'oblò di controllo dell'acqua
- Svitare le due viti dell'oblò di controllo con un avvitatore Torx TX 15.
- Alzare l'oblò.
- Rimuovere la girante del flusso d'acqua unitamente all'asse.
- Rimuovere eventuali particelle di sporcizia sotto l'acqua corrente.
- Prima del montaggio, controllare che la guarnizione sull'oblò non presenti danneggiamenti e, se necessario, sostituirla.
- Accertarsi che la guarnizione sia collocata esattamente nella guida. In caso contrario, durante il montaggio dell'oblò, la guarnizione può trovarsi tra le parti in plastica, venire danneggiata e risultare anermetica.
- Inserire nuovamente la girante del flusso d'acqua con l'asse.
- Premere nuovamente l'oblò nella sua guida.
- Inserire le viti Torx di fissaggio dell'oblò e stringerle nuovamente.
Aiuti in caso di anomalie
In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non è possibile risolvere per proprio conto, si prega di rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti .La carotatrice diamantata è funzionante
| Anomalia |
Possibile causa |
Soluzione |
|---|---|---|
|
Il limite di usura delle spazzole di carbone è stato quasi raggiunto. Il tempo residuo fino al disinserimento automatico della carotatrice diamantata sarà ancora di alcune ore. |
|
| Le spazzole di carbone sono state sostituite e devono assestarsi. |
|
|
| La carotatrice diamantata non raggiunge la piena potenza. |
Guasto di rete – Riscontrata sottotensione nell'alimentazione elettrica. |
|
| La corona di perforazione diamantata non ruota. |
La corona di perforazione diamantata è rimasta incastrata nella superficie di fondo. |
|
| La velocità di foratura diminuisce. |
Profondità di foratura massima raggiunta. |
|
| La carota si incastra nella corona di perforazione diamantata. |
|
|
| Specifica errata per la superficie di fondo. |
|
|
| Elevato tenore di acciaio (riconoscibile dall'acqua limpida con trucioli di metallo). |
|
|
| Corona diamantata difettosa. |
|
|
| Corona diamantata consumata. |
|
|
| Quantità di acqua eccessiva. |
|
|
| Quantità di acqua insufficiente. |
|
|
| Codolo ad innesto sporco o non bloccato correttamente. |
|
|
| Non si riesce ad inserire la corona di perforazione diamantata nel porta-utensile. |
Codolo ad innesto/porta-utensili sporco o danneggiato. |
|
| Leva di attacco dell'utensile non completamente aperta. |
|
|
| La corona di perforazione diamantata ha troppo gioco. |
Codolo ad innesto difettoso. |
|
| Leva di attacco dell'utensile non chiusa. |
|
|
| Assenza di flusso dell'acqua. |
Filtro o indicatore del flusso d'acqua occlusi |
|
| L'acqua fuoriesce dal porta-utensile durante il funzionamento. |
Codolo ad innesto/porta-utensili sporco |
|
| Guarnizione del porta-utensili difettosa. |
|
La carotatrice diamantata non è funzionante
| Anomalia |
Possibile causa |
Soluzione |
|---|---|---|
|
PRCD non inserito. |
|
| Alimentazione elettrica interrotta. |
|
|
| Acqua nel motore. |
|
|
|
Spazzole di carbone usurate. |
|
|
Motore surriscaldato (ad esempio a causa di un eccessivo attrito superficiale e/o pressione di appoggio troppo elevata). |
|
China RoHS (direttiva per la restrizione dell'uso di sostanze pericolose)
Al link seguente trovate la tabella delle sostanze pericolose: qr.hilti.com/r51318.Alla fine di questa documentazione trovate un codice QR che consente di accedere alla tabella RoHS.
Smaltimento
Gli strumenti e gli attrezzi
Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio è che i materiali vengano accuratamente separati. In molte nazioni,
Hilti provvede al ritiro dei vecchi attrezzi ed al loro riciclaggio. Per informazioni al riguardo, contattare il Servizio Clienti
Hilti oppure il proprio referente Hilti.
Smaltimento dei fanghi di perforazione
Dal punto di vista della tutela dell'ambiente è problematico lasciar fluire direttamente i fanghi di perforazione nei corsi d'acqua oppure nella rete fognaria senza un adeguato pre-trattamento.- Richiedere informazioni alle autorità locali in merito alle normative vigenti.
- Smaltire il fango di foratura.
Garanzia del costruttore
- In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner Hilti locale.