SID 14‑A
SID 22‑A
SIW 14‑A
SIW 22‑A
Manuale d'istruzioni originale
Dati per la documentazione
In riferimento alla presente documentazione
- Leggere attentamente la presente documentazione prima di mettere in funzione l'attrezzo. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
- Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.
- Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto: consegnare l'attrezzo a terze persone solo unitamente al presente manuale.
Spiegazioni del disegno
Avvertenze
Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso dei prodotti. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:Simboli nella documentazione
Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli:![]() |
Prima dell'utilizzo leggere il manuale d'istruzioni |
![]() |
Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili |
![]() |
Smaltimento dei materiali riciclabili |
![]() |
Non gettare gli attrezzi elettrici e le batterie tra i rifiuti domestici |
Simboli nelle figure
Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:![]() |
Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio delle presenti istruzioni |
![]() |
La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo |
![]() |
I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto |
![]() |
Questo simbolo dovrebbe attirare in particolare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto. |
Simboli in funzione del prodotto
Simboli presenti sul prodotto
Sul prodotto possono essere utilizzati i seguenti simboli:![]() |
Foratura senza percussione |
![]() |
Foratura con percussione |
![]() |
Rotazioni al minuto |
![]() |
Numero di giri a vuoto nominale |
![]() |
Corrente continua |
![]() |
Batteria agli ioni di litio |
![]() |
Serie di batteria agli ioni di litio Hilti utilizzata. Attenersi alle indicazioni riportate nel capitolo Utilizzo conforme . |
![]() |
Il prodotto supporta trasmissione dei dati wireless compatibile con piattaforme iOS e Android. |
![]() |
Non utilizzare in alcun caso la batteria come attrezzo a percussione. |
![]() |
Non lasciar cadere la batteria. Non utilizzare batterie che abbiano subito urti o danni di qualsiasi altro genere. |
Informazioni sul prodotto
I prodotti
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
- Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
Dati prodottoTipo: SID 14-A, SID 22-A
SIW 14-A, SIW 22-AGenerazione: 01 N. di serie:
Dichiarazione di conformità
Sotto nostra unica responsabilità, dichiariamo che il prodotto qui descritto è stato realizzato in conformità alle direttive e norme vigenti. L'immagine dell'ente certificatore è riportata alla fine della presente documentazione.La documentazione tecnica è depositata qui:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sicurezza
Indicazioni generali di sicurezza per attrezzi elettrici

Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
Il termine "attrezzo elettrico" utilizzato nelle indicazioni di sicurezza si riferisce ad attrezzi elettrici alimentati dalla rete (con cavo di alimentazione) o ad attrezzi elettrici alimentati a batteria (senza cavo di alimentazione).
Sicurezza sul posto di lavoro
- Mantenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro. Il disordine o le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
- Evitare di lavorare con l'attrezzo elettrico in ambienti soggetti a rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli attrezzi elettrici producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- Tenere lontani i bambini e le altre persone durante l'impiego dell'attrezzo elettrico. Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'attrezzo.
- La spina di collegamento dell'attrezzo deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non utilizzare adattatori con gli attrezzi elettrici dotati di messa a terra di protezione. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è collegato a terra.
- Tenere gli attrezzi elettrici al riparo dalla pioggia o dall'umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua in un attrezzo elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
- Non usare il cavo di alimentazione per scopi diversi da quelli previsti, per trasportare o appendere l'attrezzo elettrico, né per estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere il cavo di alimentazione al riparo da fonti di calore, dall'olio, dagli spigoli vivi o da parti in movimento. I cavi di alimentazione danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Qualora si voglia usare l'attrezzo elettrico all'aperto, impiegare esclusivamente cavi di prolunga adatti anche per l'impiego all'esterno. L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
- Se non è possibile evitare l'uso dell'attrezzo elettrico in un ambiente umido, utilizzare un circuito di sicurezza per correnti di guasto. L'utilizzo di un circuito di sicurezza per correnti di guasto evita il rischio di scosse elettriche.
- È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione l'attrezzo elettrico durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare attrezzi elettrici quando si è stanchi o sotto l'effetto di stupefacenti, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'uso dell'attrezzo elettrico può provocare gravi lesioni.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale e gli occhiali protettivi. Se si avrà cura d'indossare l'equipaggiamento di protezione personale come la mascherina antipolvere, le calzature antinfortunistiche antiscivolo, l'elmetto di protezione o le protezioni acustiche, a seconda dell'impiego previsto per l'attrezzo, si potrà ridurre il rischio di lesioni.
- Evitare l'accensione involontaria dell'attrezzo. Accertarsi che l'attrezzo elettrico sia spento prima di collegare l'alimentazione di corrente e/o la batteria, prima di prenderlo o trasportarlo. Comportamenti come tenere il dito sopra l'interruttore durante il trasporto o collegare l'attrezzo acceso all'alimentazione di corrente possono essere causa di incidenti.
- Rimuovere gli strumenti di regolazione o la chiave inglese prima di accendere l'attrezzo elettrico. Un utensile o una chiave che si trovino in una parte in rotazione dell'attrezzo possono causare lesioni.
- Evitare di assumere posture anomale. Cercare di tenere una posizione stabile e di mantenere sempre l'equilibrio. In questo modo sarà possibile controllare meglio l'attrezzo elettrico in situazioni inaspettate.
- Indossare un abbigliamento adeguato. Evitare di indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani da parti in movimento. I vestiti larghi, i gioielli o i capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
- Se è possibile montare dispositivi di aspirazione o di raccolta della polvere, assicurarsi che questi siano collegati e vengano utilizzati in modo corretto. L'impiego di un dispositivo di aspirazione della polvere può diminuire il pericolo rappresentato dalla polvere.
- Non farsi ingannare da un falso senso di sicurezza e non ignorare le norme di sicurezza degli attrezzi elettrici, neanche quando si ha dimestichezza con l'attrezzo in seguito ad un uso frequente. Un comportamento negligente potrebbe provocare gravi lesioni in poche frazioni di secondo.
- Non sovraccaricare l'attrezzo. Impiegare l'attrezzo elettrico adatto per eseguire il lavoro. Utilizzando l'attrezzo elettrico adatto, si potrà lavorare meglio e con maggior sicurezza nell'ambito della gamma di potenza indicata.
- Non utilizzare attrezzi elettrici con interruttori difettosi. Un attrezzo elettrico che non si possa più accendere o spegnere è pericoloso e deve essere riparato.
- Estrarre la spina dalla presa di corrente e/o la batteria estraibile, prima di regolare l'attrezzo, di sostituire pezzi di ricambio e accessori o prima di riporre l'attrezzo. Tale precauzione eviterà che l'attrezzo elettrico possa essere messo in funzione inavvertitamente.
- Custodire gli attrezzi elettrici non utilizzati al di fuori della portata dei bambini. Non fare usare l'attrezzo a persone che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli attrezzi elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
- Effettuare accuratamente la manutenzione degli attrezzi elettrici e degli accessori. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente senza incepparsi, che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione dell'attrezzo elettrico stesso. Far riparare le parti danneggiate prima d'impiegare l'attrezzo. Molti incidenti sono provocati da una manutenzione scorretta degli attrezzi elettrici.
- Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio. Gli utensili da taglio conservati con cura ed affilati tendono meno ad incastrarsi e sono più facili da guidare.
- Seguire attentamente le presenti istruzioni durante l'utilizzo dell'attrezzo elettrico, degli accessori, degli utensili, ecc. A tale scopo, valutare le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire. L'impiego di attrezzi elettrici per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.
- Tenere le impugnature e le relative superfici asciutte, pulite e senza tracce di olio e grasso. Le impugnature e le relative superfici scivolose non consentono l'uso sicuro e controllato dell'attrezzo elettrico in situazioni impreviste.
- Caricare le batterie esclusivamente nei caricabatteria consigliati dal produttore. Se un caricabatteria previsto per un determinato tipo di batteria viene utilizzato con altri tipi di batterie, sussiste il pericolo di incendio.
- Per gli attrezzi elettrici utilizzare esclusivamente le batterie previste allo scopo. L'uso di batterie di tipo diverso può provocare lesioni e comportare il rischio d'incendi.
- Tenere la batteria non utilizzata lontana da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o da altri oggetti di metallo di piccole dimensioni che potrebbero causare un collegamento tra i contatti. Un eventuale cortocircuito tra i contatti della batteria potrà dare origine a ustioni o ad incendi.
- In caso di impiego errato possono verificarsi fuoriuscite di liquido dalla batteria. Evitare il contatto con questo liquido. In caso di contatto casuale, sciacquare con acqua. Qualora il liquido dovesse entrare in contatto con gli occhi, chiedere immediato consiglio al medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni cutanee o ustioni.
- Non utilizzare batterie danneggiate o modificate. Tali batterie possono comportarsi in modo imprevedibile e provocare fiamme, esplosioni o pericolo di lesioni.
- Non esporre la batteria a fiamme o ad alte temperature. Eventuali fiamme o temperature superiori a 130 °C (265 °F) possono provocare un'esplosione.
- Seguire le istruzioni per la carica e non caricare mai la batteria o l'attrezzo a batteria oltre l'intervallo di temperatura indicato nel manuale d'istruzioni. Una carica non corretta o oltre l'intervallo di temperatura ammesso può danneggiare irrimediabilmente la batteria o aumentare il rischio di incendio.
- Fare riparare l'attrezzo elettrico esclusivamente da personale specializzato qualificato e solo impiegando pezzi di ricambio originali. In questo modo potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'attrezzo elettrico.
- Non sottoporre mai a manutenzione le batterie danneggiate. È consigliabile che la manutenzione completa delle batterie sia effettuata solo dal costruttore o nei centri del Servizio Assistenza autorizzati.
Avvertenze di sicurezza per gli avvitatori
- Se si eseguono lavori durante i quali è possibile che la vite entri in contatto con cavi elettrici nascosti, afferrare l'attrezzo elettrico dalle superfici dell'impugnatura isolate. Il contatto della vite con un cavo sotto tensione può mettere sotto tensione anche i componenti metallici dell'attrezzo e causare così una scossa elettrica.
Indicazioni di sicurezza supplementari avvitatore
Sicurezza delle persone- Utilizzare questo prodotto solo se in perfette condizioni tecniche di funzionamento.
- Non manipolare né apportare mai modifiche all'attrezzo.
- Utilizzare l'attrezzo con le impugnature supplementari fornite in dotazione. Un'eventuale perdita del controllo può provocare lesioni.
- Tenere sempre l'attrezzo saldamente con entrambe le mani e utilizzando le apposite impugnature. Mantenere sempre le impugnature pulite ed asciutte.
- Evitare di toccare i componenti rotanti - Pericolo di lesioni!
- Durante l'utilizzo dell'attrezzo indossare occhiali di protezione adeguati, elmetto protettivo, protezioni acustiche, guanti di protezione ed una leggera maschera di protezione per le vie respiratorie.
- Indossare guanti protettivi anche durante la sostituzione dell'utensile. Un eventuale contatto con l'utensile utilizzato può causare lesioni da taglio ed ustioni.
- Utilizzare occhiali di protezione. Il materiale scheggiato può causare ferite all'operatore e provocare lesioni agli occhi.
- Prima di iniziare il lavoro, verificare la categoria di rischio delle polveri che si formeranno durante il lavoro. Impiegare un aspirapolvere da cantiere con classificazione di protezione rilasciata ufficialmente, che sia conforme alle disposizioni locali sulla protezione dalla polvere. Le polveri prodotte da alcuni materiali, come le vernici a contenuto di piombo, alcuni tipi di legno, calcestruzzo / muratura / pietra, che contengono quarzo, e minerali o metallo, possono essere dannose per la salute.
- Accertarsi che la postazione di lavoro sia ben ventilata e, all'occorrenza, indossare una mascherina di protezione delle vie respiratorie adatta alla polvere prodotta durante la lavorazione. Il contatto o l'inalazione di polvere possono provocare reazioni allergiche e/o patologie delle vie aeree dell'utente oppure delle persone che si trovano nelle vicinanze. Alcune polveri, come la polvere di quercia o di faggio, sono cancerogene, soprattutto se combinate ad additivi per il trattamento del legno (cromato, antisettico per legno). I materiali contenenti amianto devono essere trattati soltanto da personale esperto.
- Fare delle pause durante il lavoro ed eseguire esercizi per le dita al fine di migliorarne la circolazione sanguigna. In caso di lavori prolungati, a causa delle vibrazioni si possono verificare disturbi ai vasi sanguigni o al sistema nervoso per quanto riguarda dita, mani o polsi.
- Prima di iniziare a lavorare controllare l'area di lavoro per individuare eventuali cavi elettrici, condutture del gas o dell'acqua nascosti. Le parti metalliche esterne dell'attrezzo possono causare una scossa elettrica se, inavvertitamente, viene danneggiato un cavo elettrico.
- Spegnere immediatamente l'attrezzo, qualora l'utensile dovesse bloccarsi. L'attrezzo può spostarsi lateralmente.
- Attendere finché l'attrezzo elettrico non si arresta prima di deporlo.
Utilizzo conforme e cura delle batterie
- Rispettare le particolari direttive per il trasporto, la conservazione e l'azionamento delle batterie al litio.
- Tenere le batterie lontane dalle alte temperature, dall'irraggiamento diretto del sole e dalle fiamme.
- Le batterie non devono essere smontate, schiacciate, riscaldate a temperature superiori a 80°C o bruciate.
- Non utilizzare o caricare batterie che hanno ricevuto un colpo, che sono cadute da oltre un metro o che si sono danneggiate in altro modo. In questo caso contattate sempre il vostro Centro riparazioni Hilti .
- Quando la batteria è troppo calda al tatto, è possibile che sia difettosa. Posizionare il prodotto in un luogo non infiammabile, ad una distanza sufficiente dai materiali infiammabili, dove può essere tenuto sotto controllo e lasciarlo raffreddare. In questo caso contattate sempre il vostro Centro riparazioni Hilti .
Descrizione
Panoramica del prodotto

- Attacco esagonale (SID)
- Illuminazione
- Selettore del senso di rotazione con blocco dell'accensione
- Interruttore di comando (con regolazione elettronica del numero di giri)
- Attacco quadrato (SIW)
- Selettore della coppia di serraggio
- Gancio per cintura (opzionale)
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Tasti di sbloccaggio (batteria B22/…)
- Tasto di sbloccaggio (batteria B14/…)
Utilizzo conforme
Il prodotto descritto è un avvitatore ad impulsi azionato a batteria e guidato a mano. È adatto per serrare e allentare collegamenti a vite, dadi e bulloni con filetto in legno, metallo, muratura e calcestruzzo.
L'avvitatore ad impulsi può essere utilizzato esclusivamente per applicazioni che non richiedono una coppia di serraggio precisa/specifica. In caso contrario, sussiste il pericolo di alterazione della filettatura, danneggiamento della vite o del pezzo in lavorazione.Per questo prodotto utilizzare esclusivamente le batterie al litio Hilti della serie B14 (SID/SIW 14‑A) oppure B18 o B22 (SID/SIW 22‑A).
Per queste batterie utilizzare esclusivamente i caricabatteria Hilti della serie C4/36.
Indicatore del livello di carica
Lo stato di carica della batteria al litio viene visualizzato dopo aver premuto leggermente il/un tasto di sbloccaggio (al massimo fino alla resistenza percettibile).Stato |
Significato |
---|---|
4 LED sono accesi. |
Stato di carica: da 75% a 100% |
3 LED sono accesi. |
Stato di carica: da 50% a 75% |
2 LED sono accesi. |
Stato di carica: da 25% a 50% |
1 LED è acceso. |
Stato di carica: da 10% a 25% |
1 LED lampeggia. |
Stato di carica: < 10% |
Dotazione
Avvitatore a impulsi, manuale d'istruzioni.Avvitatore ad impulsi
SID 14‑A |
SIW 14‑A |
||
---|---|---|---|
Tensione nominale |
14,4 V |
14,4 V |
|
Peso |
2,9 lb (1,3 kg) |
2,9 lb (1,3 kg) |
|
Numero di giri a vuoto nominale |
Posizione I |
0 Hz … 16,7 Hz (0 giri/min … 1.000 giri/min) |
0 Hz … 16,7 Hz (0 giri/min … 1.000 giri/min) |
Posizione II |
0 Hz … 25,0 Hz (0 giri/min … 1.500 giri/min) |
0 Hz … 25,0 Hz (0 giri/min … 1.500 giri/min) |
|
Posizione III |
0 Hz … 41,7 Hz (0 giri/min … 2.500 giri/min) |
0 Hz … 38,3 Hz (0 giri/min … 2.300 giri/min) |
|
Frequenza di percussione |
≤ 3.100 bpm |
≤ 3.400 bpm |
|
Impostazione della coppia di serraggio |
3 livelli |
3 livelli |
|
Viti standard grandi |
M8 - M16 |
M8 - M16 |
|
Viti grandi ad elevata resistenza |
M6 - M12 |
M6 - M12 |
|
Porta-utensile |
Attacco esagonale da 1/4″ con anello di tenuta |
Attacco quadro da 1/2" con semisfera o attacco quadro da 3/8" con anello di sicurezza |
|
Temperatura ambiente durante il funzionamento |
1 ℉ … 140 ℉ (−17 ℃ … 60 ℃) |
1 ℉ … 140 ℉ (−17 ℃ … 60 ℃) |
|
Temperatura di magazzinaggio |
−4 ℉ … 158 ℉ (−20 ℃ … 70 ℃) |
−4 ℉ … 158 ℉ (−20 ℃ … 70 ℃) |
SID 22‑A |
SIW 22‑A |
||
---|---|---|---|
Tensione nominale |
21,6 V |
21,6 V |
|
Peso |
4,4 lb (2,0 kg) |
4,4 lb (2,0 kg) |
|
Numero di giri a vuoto nominale |
Posizione I |
0 Hz … 16,7 Hz (0 giri/min … 1.000 giri/min) |
0 Hz … 16,7 Hz (0 giri/min … 1.000 giri/min) |
Posizione II |
0 Hz … 25,0 Hz (0 giri/min … 1.500 giri/min) |
0 Hz … 25,0 Hz (0 giri/min … 1.500 giri/min) |
|
Posizione III |
0 Hz … 41,7 Hz (0 giri/min … 2.500 giri/min) |
0 Hz … 38,3 Hz (0 giri/min … 2.300 giri/min) |
|
Frequenza di percussione |
≤ 3.450 bpm |
≤ 3.500 bpm |
|
Impostazione della coppia di serraggio |
3 livelli |
3 livelli |
|
Viti standard grandi |
M8 - M16 |
M8 - M16 |
|
Viti grandi ad elevata resistenza |
M6 - M12 |
M6 - M12 |
|
Porta-utensile |
Attacco esagonale da 1/4″ con anello di tenuta |
Attacco quadro da 1/2" con semisfera o attacco quadro da 3/8" con anello di sicurezza |
|
Temperatura ambiente durante il funzionamento |
1 ℉ … 140 ℉ (−17 ℃ … 60 ℃) |
1 ℉ … 140 ℉ (−17 ℃ … 60 ℃) |
|
Temperatura di magazzinaggio |
−4 ℉ … 158 ℉ (−20 ℃ … 70 ℃) |
−4 ℉ … 158 ℉ (−20 ℃ … 70 ℃) |
Regolazione della coppia
Tramite la posizione del selettore della coppia di serraggio viene selezionata la coppia.Modello SID … SID 14‑A
SID 22‑A
SID 14‑A |
SID 22‑A |
||
---|---|---|---|
Coppia di serraggio |
Posizione I |
37 ftlbf (50 Nm) |
44 ftlbf (60 Nm) |
Posizione II |
74 ftlbf (100 Nm) |
81 ftlbf (110 Nm) |
|
Posizione III |
111 ftlbf (150 Nm) |
122 ftlbf (165 Nm) |
SIW 22‑A
SIW 14‑A |
|||
---|---|---|---|
Attacco quadro da 1/2" con semisfera |
Attacco quadro da 3/8" con anello di sicurezza |
||
Coppia di serraggio |
Posizione I |
59 ftlbf (80 Nm) |
48 ftlbf (65 Nm) |
Posizione II |
89 ftlbf (120 Nm) |
85 ftlbf (115 Nm) |
|
Posizione III |
136 ftlbf (185 Nm) |
118 ftlbf (160 Nm) |
SIW 22‑A |
|||
---|---|---|---|
Attacco quadro da 1/2" con semisfera |
Attacco quadro da 3/8" con anello di sicurezza |
||
Coppia di serraggio |
Posizione I |
66 ftlbf (90 Nm) |
55 ftlbf (75 Nm) |
Posizione II |
100 ftlbf (135 Nm) |
89 ftlbf (120 Nm) |
|
Posizione III |
148 ftlbf (200 Nm) |
129 ftlbf (175 Nm) |
Batteria 14 V
Tensione d'esercizio batteria |
14,4 V |
Temperatura ambiente |
14 ℉ … 140 ℉ (−10 ℃ … 60 ℃) |
Temperatura di magazzinaggio |
−4 ℉ … 104 ℉ (−20 ℃ … 40 ℃) |
Batteria 22 V
Tensione d'esercizio batteria |
21,6 V |
Temperatura ambiente |
14 ℉ … 140 ℉ (−10 ℃ … 60 ℃) |
Temperatura di magazzinaggio |
−4 ℉ … 104 ℉ (−20 ℃ … 40 ℃) |
Preparazione al lavoro
Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.Carica della batteria
- Prima di effettuare la ricarica, leggere il manuale d'istruzioni del caricabatteria.
- Accertarsi che i contatti della batteria e del caricabatteria siano puliti e asciutti.
- Caricare la batteria con un caricabatteria omologato.
Inserimento della batteria
- Caricare la batteria completamente prima della prima messa in funzione.
- Inserire la batteria nel supporto dell'attrezzo finché non scatta percettibilmente in sede.
- Controllare che la batteria sia correttamente in sede.
Rimozione della batteria
- Premere i tasti di sbloccaggio della batteria.
- Estrarre la batteria dallo strumento.
Montaggio del gancio per cintura (opzionale)

- Rimuovere la batteria.
- Inserire il gancio per cintura nell'apposita apertura alla base dell'avvitatore.
- Fissare il gancio per cintura per mezzo delle 2 viti.
Montaggio dell'utensile
SID 14‑ASID 22‑A

- Controllare se la parte finale dell'utensile è pulita.
- Pulire eventualmente la parte finale.
- Pulire eventualmente la parte finale.
- Porre il selettore del senso di rotazione in posizione centrale oppure scollegare la batteria dall'attrezzo.
- Inserire l'utensile fino a battuta nel porta-utensile e farlo scattare in posizione.
- Controllare che l'utensile sia correttamente in sede prima di mettere in funzione l'attrezzo.
Montaggio dell'utensile
SIW 14‑ASIW 22‑A

- Controllare se la parte finale dell'utensile è pulita.
- Pulire eventualmente la parte finale.
- Pulire eventualmente la parte finale.
- Porre il selettore del senso di rotazione in posizione centrale oppure scollegare la batteria dall'attrezzo.
- Orientare il foro laterale nell'utensile con la semisfera sul porta-utensile.
- Spingere l'utensile sul porta-utensile, fino a farlo scattare in sede.
- Controllare che l'utensile sia correttamente in sede prima di mettere in funzione l'attrezzo.
Utilizzo
Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.Regolazione della coppia

- Premere ripetutamente il selettore della coppia fino a visualizzare la posizione della coppia di serraggio desiderata a sinistra accanto al selettore della coppia.
SID 14‑A
SID 22‑A
Modello SID …
SIW 14‑A
SIW 22‑A
Modello SIW …
Regolazione del senso di rotazione (destra/sinistra)

- Regolare l'interruttore del senso di rotazione destrorso/sinistrorso nel senso di rotazione desiderato.
Accensione
- Premere l'interruttore di comando.
- Tramite la profondità di pressione è possibile regolare il regime.
- Tramite la profondità di pressione è possibile regolare il regime.
Avvitatura
- Porre il selettore del senso di rotazione in posizione centrale oppure scollegare la batteria dall'attrezzo.
- Regolare la coppia desiderata sul selettore della coppia.
Spegnimento
- Lasciare l'interruttore di comando.
Smontaggio dell'utensile
SID 14‑ASID 22‑A

- Porre l'interruttore del senso di rotazione in posizione centrale oppure scollegare la batteria dall'attrezzo.
- Tirare in avanti l'anello del porta-inserto e tenerlo fermo.
- Estrarre l'utensile dal porta-utensile.
- Rilasciare l'anello del porta-utensile.
Smontaggio dell'utensile
SIW 14‑ASIW 22‑A

- Porre l'interruttore del senso di rotazione in posizione centrale oppure scollegare la batteria dall'attrezzo.
- Estrarre l'utensile dal porta-utensile.
Cura e manutenzione
Cura dell'attrezzo- Rimuovere con cautela lo sporco tenace attaccato all'attrezzo.
- Pulire con cautela le feritoie di ventilazione utilizzando una spazzola asciutta.
- Pulire la carcassa utilizzando solo un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone, poiché potrebbero risultare aggressivi per le parti in plastica.
- Tenere la batteria pulita, priva di olio e grasso.
- Pulire la carcassa utilizzando solo un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone, poiché potrebbero risultare aggressivi per le parti in plastica.
- Evitare eventuali infiltrazioni di umidità.
- Controllare regolarmente che tutte le parti visibili non presentino danneggiamenti e che gli elementi di comando funzionino perfettamente.
- In caso di danneggiamenti e/o di malfunzionamenti non mettere in funzione il prodotto. Fare riparare immediatamente l'attrezzo da un Centro Riparazioni Hilti .
- In seguito ad eventuali lavori di cura e manutenzione dell'attrezzo ripristinare tutti i dispositivi di protezione e verificarne il corretto funzionamento.
Trasporto e magazzinaggio degli attrezzi a batteria
Trasporto- Togliere le batterie.
- Non trasportare mai le batterie alla rinfusa.
- Dopo un lungo periodo di trasporto, verificare che l'attrezzo e le batterie non presentino danneggiamenti.
- Immagazzinare l'attrezzo e le batterie in un luogo possibilmente fresco e asciutto.
- Non lasciare mai le batterie al sole, su caloriferi o dietro le finestre.
- Porre l'attrezzo e le batterie fuori dalla portata dei bambini e del personale non autorizzato.
- Dopo un lungo periodo di magazzinaggio, verificare che l'attrezzo e le batterie non presentino danneggiamenti.
Supporto in caso di anomalie
In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non è possibile risolvere per proprio conto, si prega di rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti .Supporto in caso di anomalie
Anomalia |
Possibile causa |
Soluzione |
---|---|---|
L'attrezzo non funziona. |
Batteria non completamente innestata. |
|
Batteria scarica. |
||
Impossibile premere l'interruttore di comando o l'interruttore è bloccato. |
Il selettore del senso di rotazione è in posizione centrale. |
|
Il numero di giri cala improvvisamente. |
Batteria scarica. |
|
La batteria si scarica più rapidamente del solito. |
Temperatura ambiente molto bassa. |
|
La batteria non si innesta con un "doppio clic" percettibile. |
Contatti della batteria sporchi. |
|
Forte sviluppo di calore nell'attrezzo o nella batteria. |
Guasto elettrico. |
|
L'attrezzo è sovraccarico (limiti di utilizzo superati). |
|
Smaltimento

Smaltimento delle batterieSe le batterie non vengono smaltite correttamente, possono scaturire pericoli per la salute a causa di fuoriuscita di gas o liquidi.
- Non spedire né inviare le batterie danneggiate!
- Coprire i collegamenti con materiale non conduttivo per evitare cortocircuiti.
- Smaltire le batterie in modo che non possano finire in mano ai bambini.
- Smaltire la batteria presso l'Hilti Store di fiducia oppure rivolgersi alla propria azienda di smaltimento competente.
Garanzia del costruttore
- In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner Hilti locale.