Lingua

AI G125

Italiano

Dati per la documentazione

In riferimento alla presente documentazione

  • Leggere attentamente la presente documentazione prima di mettere in funzione l'attrezzo. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
  • Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.
  • Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto: consegnare l'attrezzo a terze persone solo unitamente al presente manuale.

Spiegazioni del disegno

Avvertenze

Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso dei prodotti. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:
PERICOLO
PERICOLO !
  • Prestare attenzione ad un pericolo imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali.
AVVERTIMENTO
AVVERTIMENTO !
  • Per un pericolo potenzialmente imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali per le persone.
PRUDENZA
PRUDENZA !
  • Situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe causare lesioni alle persone o danni materiali.

Simboli nel manuale d'istruzioni

Nel presente manuale d'istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli:
Image alternative Rispettare il manuale d'istruzioni
Image alternative Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili
Image alternative Smaltimento dei materiali riciclabili
Image alternative Non gettare gli attrezzi elettrici e le batterie tra i rifiuti domestici

Simboli nelle figure

Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:
Image alternative Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio del presente manuale d'istruzioni.
Image alternative La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo.
Image alternative I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto .
Image alternative Questo simbolo è inteso per attirare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto.

Simboli in funzione del prodotto

Simboli presenti sul prodotto

Sul prodotto possono essere utilizzati i seguenti simboli:
Image alternative Corrente continua

Informazioni sul prodotto

I prodotti Image alternative sono destinati ad un uso di tipo professionale e devono essere utilizzati, sottoposti a manutenzione e riparati esclusivamente da personale autorizzato ed opportunamente istruito. Questo personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. Il prodotto ed i suoi accessori possono essere fonte di pericolo se maneggiati in modo non idoneo da personale non opportunamente istruito o utilizzati in modo non conforme alle disposizioni.
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
  • Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
    Dati prodotto
    Gateway
    AI G125
    Generazione
    01
    N. di serie

Dichiarazione di conformità

Image alternative
Sotto nostra unica responsabilità, dichiariamo che il prodotto qui descritto è stato realizzato in conformità alle direttive e norme vigenti. L'immagine della dichiarazione di conformità è riportata alla fine della presente documentazione.
La documentazione tecnica è depositata qui:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sicurezza

Indicazioni generali di sicurezza

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni.
Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
  • Si raccomanda di essere attenti, concentrarsi su ciò che si sta facendo e usare il buon senso quando si lavora con questo attrezzo, non utilizzarlo se si è stanchi, oppure sotto l'influenza di droghe, alcool o medicinali.
  • Effettuare accuratamente la manutenzione degli attrezzi e degli accessori. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente senza incepparsi e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione dell'attrezzo stesso. Far riparare le parti danneggiate prima d'impiegare l'attrezzo. Molti incidenti sono provocati da una manutenzione scorretta degli attrezzi.
  • Tenere l'attrezzo al riparo dalla pioggia e dall'umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua in un attrezzo elettrico aumenta il rischio di folgorazione.
  • Fare riparare l'attrezzo esclusivamente da personale specializzato qualificato e solo impiegando pezzi di ricambio originali. In questo modo potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'attrezzo.
  • Non coprire targhette o altre etichette.
  • Non coprire le feritoie della carcassa.
  • Non pregiudicare il funzionamento di interruttori, display e spie di avvertimento.
  • La compatibilità della colla con la superficie in lavorazione deve essere controllata prima di applicare il gateway ON!Track AI G125, al fine di evitare distacchi del colore e reazioni chimiche.
  • Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Avvertenze di sicurezza specifiche per lo strumento

  • Controllare che il contenuto della confezione non sia danneggiato e sia completo. Se si notano difetti o malfunzionamenti dell'apparecchio che ne compromettono la prontezza operativa, farli riparare da personale qualificato.
  • Garantire un montaggio corretto e un fissaggio sicuro dell'apparecchio.

Avvertenze di sicurezza aggiuntive

  • L'attrezzo è adatto solo per ambienti interni.
  • Sebbene il prodotto soddisfi i severi requisiti delle direttive, Hilti non può escludere completamente la possibilità che l'apparecchio causi disturbi provocati da un forte irraggiamento elettromagnetico. Questo può portare ad errori di funzionamento. Controllare la precisione dell'apparecchio misurando con altri strumenti, se si desidera lavorare in questi condizioni, oppure se non si è sicuri. Inoltre Hilti non può escludere la possibilità di interferenze con altri apparecchi (ad es. sistemi di navigazione degli aerei).

Descrizione

Utilizzo conforme

Il gateway Hilti ON!Track AI G125 permette di identificare chiaramente le apparecchiature tramite un segnale radio. Dopo l'attivazione il AI G125 invia in modo continuo un segnale radio, che consente all'utilizzatore della soluzione di sistema Hilti ON!Track di rilevare eventuali attrezzature. Hilti offre un'app mobile e un'applicazione web che consentono di gestire il dispositivo.

Dotazione

Gateway AI G125, due antenne, alimentatore, supporto per gateway AI G125 (incl. viti e tasselli), manuale d'istruzioni

Marchi denominativi e figurativi di terze parti

Android™ e Chrome™ sono marchi di Google Inc.
iPhone® e iOS sono marchi di Apple Inc.
Tutti gli altri marchi denominativi e figurativi utilizzati sono, anche se non espressamente dichiarati tali, proprietà dei rispettivi titolari.

Prerequisiti

La funzionalità dell'AI G125 può essere sfruttata esclusivamente con l'app Hilti ON!Track o un browser web. Al fine di poter utilizzare l'app corrispondente sono necessari un nome utente ed una relativa password.
Per maggiori informazioni in merito a Hilti ON!Track contattare il servizio di assistenza Hilti o visitare il sito http://ontrack.hilti.com.
Potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti del sistema a causa degli aggiornamenti del software AI G125.
Sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
Requisiti del sistema
Requisiti del sistema
Smartphone / tablet
Android™ 5 (o superiore)
iOS® 10 (o superiore)
ON!Track 3
Compatibile con altri dispositivi wireless per la trasmissione dati
Browser
Internet Explorer o Chrome™

Dati tecnici

Classe di protezione
IP20
Tensione nominale
5 V
Corrente nominale
2,0 A
Dimensioni
127 mm x 127 mm x 30 mm
(5,0 in x 5,0 in x 1,2 in)
Dimensioni antenne
196 mm x 38 mm x 13 mm
(7,7 in x 1,5 in x 0,5 in)
Temperatura d'esercizio
0 ℃ …60 ℃
(32 ℉ …140 ℉)
Temperatura di magazzinaggio
−20 ℃ …70 ℃
(−4 ℉ …158 ℉)
Portata del segnale (può variare in modo considerevole in funzione delle condizioni esterne)
30 m
(98 ft - 10 in)
Frequenza
2.402 GHz …2.480 GHz
Massima potenza di trasmissione irradiata
12 dBm
Frequenza Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)
2412 GHz - 2472 GHz, 5180 GHz - 5700 GHz (a seconda della regione)
Massima potenza di trasmissione irradiata Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)
19 dBm per banda da 2,4 GHz; 18 dBm per banda da 5 GHz
Frequenza UMTS / HSPA
800, 850, 900, 1700/2100 (AWS), 1800, 1900, 2100 MHz (Banda I, II, IV, V, VIII, IX, XIX); a seconda della regione
Frequenza LTE
700, 800, 850, 900, 1700/2100 (AWS), 1800, 1900, 2100, 2600 MHz (Banda 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 28); a seconda della regione
Frequenza GSM / GPRS / EDGE
GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz; a seconda della regione
Potenza radiante massima emessa
EGSM 850/900: Classe 4; GSM 1800/1900: Classe 1, è conforme all'Edizione 99; GSM 850/900/1800/1900 8-PSK: Classe E2, è conforme all'Edizione 99; UMTS 800/850/900/AWS/1800/1900/2100: Classe 3, è conforme all'Edizione 99; LTE 700/800/850/900/ AWS/1800/1900/2100/2600: Classe 3, è conforme all'Edizione 8

Utilizzo

Installare il Gateway

Image alternative
  1. Montare il supporto del AI G125 sulla parete/soffitto con i tasselli e le viti forniti in dotazione.
  2. Avvitare le antenne sul retro del AI G125.
  3. Fissare il AI G125 al supporto montato. Accertarsi che sia fissato in modo stabile.
  4. Collegare il AI G125 all'alimentazione.

Spostamento del Gateway

Image alternative
  1. Scollegare il AI G125 dall'alimentazione.
  2. Installare il AI G125 nella nuova posizione. Non collegare l'apparecchio all'alimentazione.
  3. Attivare la app ON!Track e navigare fino al Transfer.
  4. Scansionare con il proprio smartphone il codice QR e inserire i nuovi dati.
  5. Collegare il AI G125 all'alimentazione.
    • Il AI G125 è pronto per l'uso.

Trasporto e magazzinaggio

Trasporto
  • Disattivare il prodotto per il trasporto.
  • Prestare attenzione che durante il trasporto sia fissato in modo sicuro.
  • Dopo ogni trasporto controllare che tutte le parti visibili non siano danneggiate.
Magazzinaggio
  • Riporre sempre questo prodotto con la spina scollegata.
  • Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini e del personale non autorizzato.
  • Controllare che dopo ogni magazzinaggio tutte le parti visibili non presentino danneggiamenti e che gli elementi di comando funzionino perfettamente.

Ulteriori informazioni

China RoHS (direttiva per la restrizione dell'uso di sostanze pericolose)
Image alternative
Questa tabella vale per il mercato cinese.

Smaltimento

Gli strumenti e gli attrezzi Image alternative Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio è che i materiali vengano accuratamente separati. In molte nazioni, Hilti provvede al ritiro dei vecchi attrezzi ed al loro riciclaggio. Per informazioni al riguardo, contattare il Servizio Clienti Hilti oppure il proprio referente Hilti.
Image alternative
  • Non gettare gli attrezzi elettrici, le apparecchiature elettroniche e le batterie tra i rifiuti domestici.

Garanzia del costruttore

  • In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner Hilti locale.

Dichiarazione di esposizione alla radiazione a radiofrequenza

Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti per un ambiente non controllato. Questo apparecchio deve essere installato e azionato a una distanza minima di 35 cm tra la fonte di irraggiamento e una qualsiasi parte del corpo.

Avvertenza FCC (valida negli USA)/Avvertenza IC (valida in Canada)

Questo strumento è stato testato ed è risultato conforme ai valori limite stabiliti nel paragrafo 15 delle direttive FCC per gli strumenti digitali di classe B. Questi valori limite prevedono, per l'installazione in abitazioni, una sufficiente protezione da irradiazioni di disturbo. Gli strumenti di questo genere producono, utilizzano e possono anche emettere radiofrequenze. Pertanto, se non vengono installati ed azionati in conformità alle relative istruzioni, possono provocare disturbi nella radioricezione.
Non è tuttavia possibile garantire che, in determinate installazioni, non si possano verificare fenomeni di disturbo. Nel caso in cui questo strumento provochi disturbi di radio / telericezione, evento determinabile spegnendo e riaccendendo lo strumento, l'operatore è invitato ad eliminare le anomalie di funzionamento con l'ausilio dei seguenti provvedimenti:
  • Reindirizzare o spostare l'antenna di ricezione.
  • Aumentare la distanza tra strumento e ricevitore.
  • Collegare lo strumento alla presa di un circuito elettrico diverso da quello del ricevitore.
  • È consigliabile chiedere l'aiuto del rivenditore di zona o di un tecnico radiotelevisivo esperto.
Le modifiche o i cambiamenti apportati all'attrezzo eseguiti senza espressa autorizzazione da parte di Hilti possono limitare il diritto dell'operatore ad utilizzare l'attrezzo stesso.
Questo dispositivo è conforme al paragrafo 15 delle direttive FCC ed RSS‑210 ISED.
La messa in funzione è subordinata alle seguenti due condizioni:
  • Questo attrezzo non dovrebbe generare radiazioni dannose.
  • L'attrezzo deve assorbire tutte le radiazioni, comprese quelle che potrebbero innescare operazioni indesiderate.
In conformità con le normative di Industry Canada, i trasmettitori radio utilizzati possono essere utilizzati solo con antenne approvate da Industry Canada. Per ridurre le potenziali interferenze radio per altri apparecchi, il tipo di antenna deve essere selezionato per il suo scopo, in modo che la potenza isotropica irradiata equivalente (e.i.r.p.) non superi quella necessaria per una comunicazione efficace.