SI-AT-22
Manuale d'istruzioni originale
Indicazioni relative al manuale d'istruzioni
A questo manuale d'istruzioni
- Leggere attentamente il presente manuale d'istruzioni prima della messa in funzione. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
- Rispettare le avvertenze per la sicurezza e i segnali di avvertimento riportati nel presente manuale d'istruzioni.
- Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto e consegnare il prodotto a terze persone solo unitamente al presente manuale.
Spiegazioni del disegno
Avvertenze
Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso del prodotto. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:Simboli nel manuale d'istruzioni
Nel presente manuale d'istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli:![]() |
Rispettare il manuale d'istruzioni |
![]() |
Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili |
![]() |
Smaltimento dei materiali riciclabili |
![]() |
Non gettare elettroutensili o batterie tra i rifiuti domestici |
![]() |
Hilti Batteria al litio |
![]() |
Hilti Caricabatteria |
Simboli nelle figure
Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:![]() |
Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio del presente manuale d'istruzioni. |
![]() |
La numerazione nelle figure fa riferimento ad importanti fasi di lavoro o a componenti importanti per le fasi di lavoro. Nel testo queste fasi di lavoro o questi componenti vengono messi in evidenza con numeri corrispondenti, ad es. (3) . |
![]() |
I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto . |
![]() |
Questo simbolo dovrebbe attirare in particolare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto. |
Simboli in funzione del prodotto
Simboli presenti sul prodotto
Sul prodotto possono essere utilizzati i seguenti simboli:![]() |
Il prodotto supporta la tecnologia NFC, compatibile con piattaforme iOS e Android. |
![]() |
Corrente continua |
![]() |
Se indicato sul prodotto, il prodotto è stato certificato da questo ente di certificazione per il mercato statunitense/americano e canadese secondo le normative valide. |
Informazioni sul prodotto
I prodotti
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
- Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
Dati prodottoModulo momento torcente adattivo SI‑AT‑22 Generazione 02 N. di serie
Sicurezza
Indicazioni di sicurezza
- Osservare le avvertenze di sicurezza riportate nel manuale d'istruzioni dell'avvitatore a impulsi..
Descrizione
Panoramica del prodotto

- Display
- Spie di controllo
- Tasto d'arresto
- Tasto freccia a sinistra
- Tasto freccia a destra
- Tasto OK
- Tasto Scan
- Scanner
- Copertura per interfaccia USB (nell'immagine aperta)
- Interfaccia USB tipo C
- Tasto di sbloccaggio
Utilizzo conforme
Il prodotto descritto è un modulo elettronico per avvitare dispositivi di fissaggio in modo controllato ed assicurare così la qualità del collegamento a vite. Può essere utilizzato esclusivamente con avvitatori ad impulsi Hilti con l'aggiunta AT‑22 nella denominazione del modello. I lavori vengono protocollati all'interno del modulo e possono essere richiamati ai fini della documentazione mediante il software del PC AT Documentation software .Su questo modulo non è possibile regolare manualmente alcuna coppia di serraggio specifica!
Per il serraggio dei fissaggi Hilti utilizzare esclusivamente gli inserti per avvitatore ad impulsi descritti nel manuale d'uso del rispettivo prodotto.
Per questo prodotto utilizzare esclusivamente le batterie al litio Hilti Nuron della serie B 22 raccomandate nel manuale d'istruzioni dell'avvitatore ad impulsi.
Possibile utilizzo non conforme
Evitare di lavorare con questo prodotto su cavi sotto tensione.Questo prodotto non è idoneo per fissaggi Hilti nelle centrali nucleari! Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti .
Informativa sul laser
![]() |
Classe laser 1, sulla base della norma IEC⁄EN 60825-1:2014 e conforme al CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56). |
Spie di controllo
Il modulo di serraggio può visualizzare diversi messaggi o stati tramite le spie di controllo.Stato |
Significato |
---|---|
Le spie di controllo si accendono di colore verde. |
|
Le spie di controllo lampeggiano in rosso. |
|
Le spie di controllo lampeggiano in giallo. |
A seconda dell'elemento di fissaggio, il modulo ha riconosciuto quanto segue:
|
Cicalino
Il modulo di serraggio può essere emesso tramite il cicalino delle seguenti frequenze pilota come segnale di conferma acustico:Stato |
Significato |
---|---|
Segnale prolungato |
Segnale di conferma
|
2 brevi segnali |
Segnale di allarme 1
|
4 brevi segnali |
Segnale di allarme 2
|
Interfaccia USB
Tramite l'interfaccia USB (tipo C, USB 2.0) è possibile collegare il modulo di serraggio con un PC. Con l'AT Documentation Software sono quindi disponibili, tra l'altro, le seguenti funzioni:- Aggiunta di record di dati per nuovi elementi di fissaggio
- Modifica / aggiornamento di record di dati già esistenti
- Disattivazione / attivazione della funzione documentazione
- Caricamento del protocollo della funzione documentazione
- Impostazione dell'ora nel modulo di serraggio
Dotazione
Modulo di serraggio intelligente, manuale d'istruzioni, guida rapida, cavo USBAltri prodotti di sistema, omologati per il vostro prodotto, sono reperibili presso il vostro Hilti Store oppure all'indirizzo: www.hilti.group
Dati tecnici
Peso |
0,24 kg (0,53 lb) |
Classe laser |
1 |
Tipo di scanner |
Fotocamera-Scanner (Imager) |
Interfaccia USB |
Tipo C, USB 2.0 |
Preparazione al lavoro
Rispettare le avvertenze per la sicurezza e i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.Inserimento del modulo di serraggio

- Spingere da davanti il modulo di serraggio nell'avvitatore ad impulsi, finché non si innesta percettibilmente a fondo.
Inserimento della batteria

- Spingere la batteria da davanti sul modulo di serraggio, finché non si innesta percettibilmente a fondo.
Rimozione della batteria
- Premere il tasto di sbloccaggio della batteria.
- Estrarre la batteria dal prodotto.
Rimozione del modulo di serraggio

- Rimuovere la batteria.
- Premere il tasto di sbloccaggio (2) del modulo di serraggio e tenerlo premuto.
- Estrarre in avanti il modulo di serraggio dall'avvitatore ad impulsi (3) .
Utilizzo
Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.Accensione / spegnimento
Inserimento del modulo di serraggio
Condizioni : Il modulo di serraggio è disinserito, sul display non appare nulla.- Impostare il selettore del senso di rotazione destrorsa/ sinistrorsa dell'avvitatore a impulsi su rotazione destrorsa.
- Premere brevemente l'interruttore di comando dell'avvitatore a impulsi.
- L'illuminazione del display si attiva, il display mostra brevemente la schermata iniziale
.
- Per il controllo del funzionamento le spie di controllo si accendono brevemente in rosso, in giallo e successivamente in verde. Si attiva un segnale di controllo.
- Il display mostra l'ultima modalità operativa selezionata con una finestra di selezione.
- Se sul display appare un errore:
- Consultare l'indicazione a display nel capitolo Supporto in caso di anomalie .
- Consultare l'indicazione a display nel capitolo Supporto in caso di anomalie .
- L'illuminazione del display si attiva, il display mostra brevemente la schermata iniziale
- Selezionare la modalità operativa e, se necessario, ulteriori impostazioni.
- Premere il tasto di arresto
.
- Se il modulo di serraggio è bloccato, l'avvitatore ad impulsi è pronto per l'uso.
- Se il modulo di serraggio è bloccato, l'avvitatore ad impulsi è pronto per l'uso.
Disinserimento del modulo di serraggio
Il modulo di serraggio si disinserisce:- Dopo un lungo periodo di inutilizzo l'avvitatore a impulsi si spegne automaticamente t
- Quando la batteria viene rimossa
- quando il collegamento USB del modulo di serraggio con il PC viene interrotto.
Utilizzo di base
L'avvitatore ad impulsi collegato può essere utilizzato solo se il modulo di serraggio è bloccato. Ciò protegge l'operatore da eventuali modifiche indesiderate delle impostazioni.Sblocco del moduloPer eseguire le impostazioni del modulo di serraggio, questo deve essere sbloccato.
- Per sbloccare il modulo di serraggio, premere e tenere premuto per almeno 1 secondo il tasto d'arresto
.
- Sul display comparirà una finestra di selezione con indicazione dell'ultimo tipo di elemento di fissaggio visualizzato o dell'ultima modalità operativa visualizzata.
- Il modulo di serraggio è sbloccato e si trova in modalità di regolazione. L'avvitatore a impulsi è disattivato.


Selezionare un'opzione / Modificare i parametri
- Posizionare la finestra di selezione sull'elemento da modificare (opzione / parametro).
- Premere il tasto OK.
- L'elemento viene evidenziato in nero.
- Con i tasti freccia attivare l'impostazione desiderata.
- Premere il tasto OK per acquisire l'impostazione.
- L'elemento viene quindi nuovamente visualizzato con la finestra di selezione.
- Premere il tasto di arresto
.
- La finestra di selezione nel display scompare. Il modulo di serraggio intelligente viene bloccato, i parametri di lavorazione configurati non possono essere modificati accidentalmente.
- L'avvitatore ad impulsi viene nuovamente attivato.
Impostazioni di base
Richiamo delle impostazioni di base
- All'occorrenza, sbloccare il modulo di serraggio.
- Premere e tenere premuto il tasto OK per almeno 1 secondo.
- Viene visualizzato il menu impostazioni di base.
- Viene visualizzato il menu impostazioni di base.
Selezione della funzione nel menu impostazioni di base
- Con l'ausilio dei tasti freccia spostare la finestra di selezione fino a raggiungere il simbolo della funzione desiderata.
Funzioni nel menu impostazioni di baseSimbolo Funzione Visualizzare data ed ora dell'orologio nel modulo di serraggio
Visualizzazione dell'informazione di manutenzione dell'avvitatore a impulsi Indicazione dell'occupazione di memoria nel modulo di serraggio
Hilti consiglia di leggere e salvare i dati a intervalli regolari.Indicazioni delle versioni del software del modulo di serraggio e dell'avvitatore a impulsi collegato Uscita dal menu impostazioni di base - Premere il tasto OK.
Indicazioni a display della funzione Informazione di manutenzione dell'avvitatore a impulsi
Dopo l'attivazione del simbolo
Indicazioni a display per monitorare la necessità di manutenzione dell'avvitatore ad impulsi
Display |
Significato |
---|---|
![]() |
Avvitatore ad impulsi in perfette condizioni, al momento non è necessaria alcuna manutenzione. |
![]() |
Manutenzione dell'avvitatore a impulsi prossimamente in scadenza I segmenti nel rettangolo a destra sul display indicano la percentuale di autonomia residua dell'attrezzo. |
![]() |
Necessità di manutenzione immediata dell'avvitatore a impulsi. Importante: Questo messaggio di allarme viene visualizzato automaticamente non appena si esaurisce l'autonomia residua dell'attrezzo. Le modalità operative "Funzionamento intelligente", "Tracefast" e "Avvitamento" non possono più essere selezionate. |
Uscita dal menu impostazioni di base
- Spostare la finestra di selezione sul simbolo
.
- Premere il tasto OK.
- Sul display viene visualizzata l'ultima modalità operativa selezionata.
- Sul display viene visualizzata l'ultima modalità operativa selezionata.
Modalità di funzionamento
Funzionamento intelligente
Nella modalità operativa "Modalità intelligente" il modulo di serraggio regola e monitora il serraggio del tipo selezionato dell'elemento di fissaggio. In questo caso, vengono utilizzati i parametri di lavorazione dell'ultimo aggiornamento effettuato del software e/o dei parametri. Per garantire che vengano sempre utilizzati i parametri di lavorazione aggiornati, controllare regolarmente la presenza di versioni software e parametri aggiornati.In questa modalità operativa, sul display della coppia di serraggio dell'avvitatore ad impulsi si accende AT ed il selettore della coppia di serraggio non funziona.
Prestare attenzione al manuale d'istruzioni dell'avvitatore a impulsi.
Indicazione a display dei parametri di lavorazione

- Tipo di elemento di fissaggio (breve denominazione dell'elemento di fissaggio)
- Materiale / Qualità del materiale
- Diametro (se presente)
Tipo di elemento di fissaggio
Per diversi tipi di elementi di fissaggio sono memorizzati di fabbrica parametri di lavorazione nel modulo di serraggio.L'elemento di fissaggio visualizzato deve corrispondere a quello utilizzato.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'istruzioni specifico e generale del SI-AT del rispettivo elemento di fissaggio.
Modalità operativa "Tracefast"
La modalità operativa "Tracefast" è un'estensione della modalità operativa "funzionamento intelligente". In questa modalità operativa il modulo di serraggio regola e monitora il serraggio del tipo di elemento di fissaggio selezionato e registra i parametri dell'elemento di fissaggio, incluso il suo numero di serie. Vengono utilizzati i parametri di lavorazione dell'ultimo aggiornamento effettuato del software e/o dei parametri. Per garantire che vengano sempre utilizzati i parametri di lavorazione aggiornati, controllare regolarmente la presenza di versioni software e parametri aggiornati.In questa modalità operativa, sul display della coppia di serraggio dell'avvitatore ad impulsi si accende AT ed il selettore della coppia di serraggio non funziona.
Prestare attenzione al manuale d'istruzioni dell'avvitatore a impulsi.
Indicazione a display dei parametri di lavorazione

- Tipo di elemento di fissaggio (breve denominazione dell'elemento di fissaggio)
- Materiale / Qualità del materiale / Versione prodotto
- Diametro (se presente)
- Attivazione/disattivazione Tracefast
Tipo di elemento di fissaggio
Per diversi tipi di elementi di fissaggio sono memorizzati di fabbrica parametri di lavorazione nel modulo di serraggio.L'elemento di fissaggio visualizzato deve corrispondere a quello utilizzato.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'istruzioni specifico e generale del SI-AT del rispettivo elemento di fissaggio.
Modalità operativa "Avvitamento"
Indicazione a display nella modalità operativa "Avvitamento":
In questa modalità operativa sono disponibili in totale 30 posizioni. La posizione da selezionare per un determinato tipo di elemento di fissaggio dipende da diversi fattori.
-
Esempi di fattori:
- Tipo e dimensioni dell'elemento di fissaggio
- Coppia specifica dell'elemento di fissaggio
- Materiale e qualità del pezzo in lavorazione da avvitare
Rilevamento del livello necessario per la modalità operativa "avvitamento"
- Serrare l'elemento di fissaggio utilizzando un livello basso.
- Iniziare con un livello più basso possibile per evitare di danneggiare l'elemento di fissaggio con un serraggio eccessivo.
- Iniziare con un livello più basso possibile per evitare di danneggiare l'elemento di fissaggio con un serraggio eccessivo.
- Controllare la coppia di serraggio raggiunta dell'elemento di fissaggio con l'ausilio di una chiave dinamometrica calibrata.
Risultato 1 / 3La coppia di serraggio specificata dell'elemento di fissaggio non è stata raggiunta.
- Allentare l'elemento di fissaggio ed impostare un livello superiore nel modulo di serraggio.
- Serrare l'elemento di fissaggio con il nuovo livello di avvolgimento ed eseguire nuovamente questa fase di collaudo.
- Allentare l'elemento di fissaggio ed impostare un livello inferiore nel modulo di serraggio.
- Serrare l'elemento di fissaggio con il nuovo livello di avvolgimento ed eseguire nuovamente questa fase di collaudo.
È stato rilevato il corretto livello per l'elemento di fissaggio. - Allentare l'elemento di fissaggio ed impostare un livello superiore nel modulo di serraggio.
Modalità operativa "Funzionamento non regolato"
In questa modalità operativa il modulo di serraggio è disattivato. Per lavorare momentaneamente senza modulo di serraggio, il modulo non deve essere rimosso. L'avvitatore a impulsi quindi funziona come se il modulo di serraggio non fosse inserito. L'indicazione della coppia dell'avvitatore a impulsi indica la posizione della coppia di serraggio e può essere impostata con il selettore di coppia.Indicazione a display nella modalità operativa "Funzionamento non regolato":

Impostazione della modalità operativa
La modalità operativa può essere impostata in 2 diversi modi sul tipo dell'elemento di fissaggio.Impostazione della modalità operativa mediante scansione del codice a barre, del codice QR o del codice Data Matrix
Fintanto che il prodotto Hilti da avvitare è provvisto di codice a barre, codice QR o codice Data Matrix, è possibile impostare in modo semplice e rapido la modalità operativa mediante acquisizione di questo codice sul prodotto.- Sbloccare il modulo di serraggio.
- Premere il tasto Scan.
- Lo scanner viene attivato, viene visualizzata sul display la disponibilità alla lettura mediante il simbolo
.
- Lo scanner viene attivato, viene visualizzata sul display la disponibilità alla lettura mediante il simbolo

- Tenere quindi il modulo ad una distanza di circa 15 centimetri (6″) con il mirino proiettato al centro sul codice a barre, sul codice QR o sul codice Data Matrix.
Risultato 1 / 2Le spie di controllo si accendono di colore verde.
Sul display appare.
Viene emesso un tono di conferma.
Sul display viene visualizzata la modalità di lavorazione relativa all'elemento di fissaggio da avvitare.
Risultato 2 / 2 Le spie di controllo lampeggiano in rosso.
Sul display viene visualizzato(non è stato possibile leggere il codice oppure risulta sconosciuto).
Viene emesso un tono di avvertimento
- Premere il tasto Scan e ripetere ancora un volta la scansione del codice.
- Premere il tasto Scan e ripetere ancora un volta la scansione del codice.
- Se l'elemento di fissaggio è abilitato per Tracefast, scegliere se si desidera utilizzare la modalità operativa Tracefast (
) oppure no (
).
- Bloccare il modulo di serraggio.
- Se la modalità operativa Tracefast è stata attivata, sul display appare con luce fissa
.
- Se la modalità operativa Tracefast è stata disattivata, sul display appare con luce fissa
.
- Se la modalità operativa Tracefast è stata attivata, sul display appare con luce fissa
Impostazione della modalità operativa mediante i tasti di comando
Qualora non fosse presente alcun codice a barre, codice QR o codice Data Matrix per l'elemento di fissaggio da avvitare, sarà possibile impostare manualmente la modalità operativa mediante gli appositi tasti di comando del modulo di serraggio.- Sbloccare il modulo di serraggio.
- Spostare la finestra di selezione con i tasti freccia sull'opzione da modificare.
- Premere il tasto OK.
- L'opzione selezionata viene quindi visualizzata su sfondo nero.
- L'opzione selezionata viene quindi visualizzata su sfondo nero.
- Selezionare con i tasti freccia l'impostazione desiderata.
- Premere il tasto OK.
- L'impostazione selezionata viene visualizzata con la finestra di selezione.
- L'impostazione selezionata viene visualizzata con la finestra di selezione.
- Se necessario, ripetere le fasi da 3 a 5 per eseguire ulteriori impostazioni.
- Bloccare il modulo di serraggio.
Fissaggio del prodotto nella modalità di funzionamento intelligente
- Impostare la modalità operativa "funzionamento intelligente".
- Regolare l'interruttore del senso di rotazione destrorso/sinistrorso nel senso di rotazione destrorso.
- Inserire l'avvitatore a impulsi con un utensile adatto sull'elemento di fissaggio da avvitare.
- Premere e tenere premuto l'interruttore di comando, finché il modulo di serraggio non emette uno dei seguenti segnai di conferma:
Risultato 1 / 4- Viene visualizzato il messaggio "Avvitamento eseguito con successo":
- Le spie di controllo si accendono di colore verde.
- Viene emesso un tono di conferma.
Risultato 2 / 4- Viene visualizzato il messaggio "Riserraggio eseguito con successo":
- Le spie di controllo lampeggiano in giallo.
- Viene emesso il segnale di allarme 1.
Risultato 3 / 4- Viene visualizzato il messaggio "Tensione della batteria insufficiente":
- Le spie di controllo lampeggiano in rosso.
- Premere il tasto OK per confermare il messaggio.
- Inserire una batteria carica.
- Viene visualizzato il messaggio "Avvitamento non eseguito correttamente":
- Le spie di controllo lampeggiano in rosso.
- Viene emesso il segnale di allarme 2.
- Serrare l'elemento di fissaggio con un una chiave dinamometrica calibrata.
- Viene visualizzato il messaggio "Avvitamento eseguito con successo":
Serraggio del prodotto nella modalità operativa Tracefast
- Attivare la modalità operativa "Tracefast"
.
- Regolare l'interruttore del senso di rotazione destrorso/sinistrorso nel senso di rotazione destrorso.
- Premere l'interruttore di comando dell'avvitatore a impulsi.
- Lo scanner del modulo di serraggio viene attivato.
- Lo scanner del modulo di serraggio viene attivato.
- Scansionare il codice Data Matrix sull'elemento di fissaggio da avvitare.
Risultato 1 / 2Le spie di controllo si accendono di colore verde.
Sul display appare.
Viene emesso un tono di conferma.
Sul display viene visualizzato l'elemento di fissaggio da avvitare e il modulo di serraggio salva i metadati dell'elemento di fissaggio per il seguente avvitamento.
Risultato 2 / 2Le spie di controllo lampeggiano in rosso.
Sul display viene visualizzato(non è stato possibile leggere il codice oppure risulta sconosciuto).
Viene emesso un tono di avvertimento
- Premere il tasto Scan e ripetere ancora un volta la scansione del codice.
- Se non è possibile eseguire la scansione del codice (ad esempio perché risulta eccessivamente danneggiato), dopo 10 secondi il modulo di serraggio offre la possibilità di disattivare la modalità operativa "Tracefast" per l'elemento di fissaggio successivo e di avvitare l'elemento di fissaggio tramite la modalità operativa "Funzionamento intelligente". Confermare la selezione con il tasto OK. L'elemento di fissaggio successivo può essere avvitato senza dover salvare i metadati. Il modulo di serraggio ritorna quindi automaticamente alla modalità operativa "Tracefast".
- Premere il tasto Scan e ripetere ancora un volta la scansione del codice.
- Inserire l'avvitatore a impulsi con un utensile adatto sull'elemento di fissaggio da avvitare.
- Premere e tenere premuto l'interruttore di comando, finché il modulo di serraggio non emette uno dei seguenti segnai di conferma:
Risultato 1 / 4- Viene visualizzato il messaggio "Avvitamento eseguito con successo":
- Le spie di controllo si accendono di colore verde.
- Viene emesso un tono di conferma.
Risultato 2 / 4- Viene visualizzato il messaggio "Riserraggio eseguito con successo":
- Le spie di controllo lampeggiano in giallo.
- Viene emesso il segnale di allarme 1.
Risultato 3 / 4- Viene visualizzato il messaggio "Tensione della batteria insufficiente":
- Le spie di controllo lampeggiano in rosso.
- Premere il tasto OK per confermare il messaggio.
- Inserire una batteria carica.
- Viene visualizzato il messaggio "Avvitamento non eseguito correttamente":
- Le spie di controllo lampeggiano in rosso.
- Viene emesso il segnale di allarme 2.
- Serrare l'elemento di fissaggio con un una chiave dinamometrica calibrata.
- Viene visualizzato il messaggio "Avvitamento eseguito con successo":
- Ripetere i passaggi da 3 a 6 per ogni ulteriore elemento di fissaggio da avvitare.
Fissaggio del prodotto nella modalità operativa "avvitamento"-
- Impostare la modalità operativa "avvitamento".
- Rilevare il livello di serraggio da impostare per il prodotto da avvitare e quindi eseguire l'impostazione di conseguenza.
- Regolare l'interruttore del senso di rotazione destrorso/sinistrorso nel senso di rotazione destrorso.
- Inserire l'avvitatore a impulsi a batteria, con un accessorio adatto, sul prodotto da avvitamento.
- Premere l'interruttore di comando e tenerlo premuto finché il modulo di serraggio non emette uno dei seguenti feedback:
Risultato 1 / 2- Viene visualizzato il messaggio "Avvitamento eseguito con successo":
- Le spie di controllo si accendono di colore verde.
- Viene emesso un tono di conferma.
Risultato 2 / 2- Viene visualizzato il messaggio "Avvitamento non eseguito correttamente":
- Le spie di controllo lampeggiano in rosso.
- Viene emesso il segnale di allarme 2.
- Serrare l'elemento di fissaggio con un una chiave dinamometrica calibrata.
- Viene visualizzato il messaggio "Avvitamento eseguito con successo":
Controllo dell'elemento di fissaggio
Tutti gli elementi di fissaggio Hilti sono sottoposti ad un aggiornamento costante, in modo che anche gli elementi di fissaggio che non sono descritti nella presente documentazione possano essere supportati tramite il modulo SI-AT. Aggiornare sempre le versioni del software e dei parametri.I manuali d'istruzioni e le istruzioni di controllo sono reperibili online all'indirizzo: www.hilti.group
Controllo dell'elemento di fissaggio di tasselli a espansione
- Controllare l'elemento di fissaggio del tassello a espansione con una chiave dinamometrica calibrata e la corretta coppia di prova. Osservare a tal fine l'angolo attorno a cui è possibile continuare a ruotare l'elemento di fissaggio.
Risultato 1 / 2L'elemento di fissaggio del tassello a espansione non è stato ruotato oltre l'angolo di rotazione massimo indicato (< 180°).
L'elemento di fissaggio è stato avvitato correttamente.
Risultato 2 / 2L'elemento di fissaggio del tassello a espansione ha continuato ad essere ruotato oltre l'angolo di rotazione massimo indicato (> 180°).
L'elemento di fissaggio non è stato avvitato correttamente. Gli avvitamenti effettuati in seguito al controllo in questione devono essere considerati non conformi e devono essere sottoposti a controllo. L'avvitatore ad impulsi deve essere sottoposto a controllo presso un Centro Riparazioni Hilti .
Controllo degli elementi di fissaggio di aste filettate con tasselli chimici
- Controllare l'elemento di fissaggio dell'asta filettata con una chiave dinamometrica calibrata e la coppia di prova corretta. Osservare a tal fine l'angolo attorno a cui è possibile continuare a ruotare l'elemento di fissaggio.
Risultato 1 / 2L'elemento di fissaggio dell'asta filettata non è stato ruotato oltre l'angolo di rotazione massimo indicato (< 180 °).
L'elemento di fissaggio è stato avvitato correttamente.
Risultato 2 / 2L'elemento di fissaggio dell'asta filettata è stato ruotato oltre l'angolo di rotazione massimo indicato (> 180 °).
L'elemento di fissaggio non è stato avvitato correttamente. Gli avvitamenti effettuati in seguito al controllo in questione devono essere considerati non conformi e devono essere sottoposti a controllo. L'avvitatore ad impulsi deve essere sottoposto a controllo presso un Centro Riparazioni Hilti .
Controllo della sicurezza dell'elemento di fissaggio per gli impianti di installazione
- Controllare l'elemento di fissaggio con un una chiave dinamometrica calibrata. Osservare a tal fine l'angolo attorno a cui è possibile continuare a ruotare l'elemento di fissaggio.
Risultato 1 / 2L'elemento di fissaggio non è stato ruotato oltre l'angolo di rotazione massimo indicato (< 180°).
Il collegamento a vite dell'elemento di fissaggio è avvenuto correttamente.
Risultato 2 / 2L'elemento di fissaggio ha continuato ad essere ruotato oltre l'angolo di rotazione massimo indicato (> 180°).
Il collegamento a vite effettuato non è corretto. Gli avvitamenti effettuati in seguito al controllo in questione devono essere considerati non conformi e devono essere sottoposti a controllo. Far controllare l'avvitatore a impulsi da un Centro Riparazione Hilti .
Controllo del collegamento a vite del perno a T nelle guide di ancoraggio
- Controllare l'elemento di fissaggio del bullone a T con una chiave dinamometrica calibrata e la corretta coppia di prova. Osservare a tal fine l'angolo attorno a cui è possibile continuare a ruotare l'elemento di fissaggio.
Risultato 1 / 2L'elemento di fissaggio non è stato ruotato oltre l'angolo di rotazione massimo indicato (< 360°).
L'elemento di fissaggio è stato avvitato correttamente.
Risultato 2 / 2L'elemento di fissaggio ha continuato ad essere ruotato oltre l'angolo di rotazione massimo indicato (> 360°).
L'elemento di fissaggio non è stato avvitato correttamente. Gli avvitamenti effettuati in seguito al controllo in questione devono essere considerati non conformi e devono essere sottoposti a controllo. L'avvitatore ad impulsi deve essere sottoposto a controllo presso un Centro Riparazioni Hilti .
Controllo degli avvitamenti serrati nella modalità operativa "Avvitamento"
- Con l'ausilio di una chiave dinamometrica calibrata ed in riferimento alle vostre prescrizioni aziendali interne o alle normative sulla qualità, controllare ad intervalli regolari che la coppia di serraggio nominale sia stata raggiunta.
Collegamento del modulo di serraggio al PC

- Spingere la copertura sul lato inferiore del modulo di serraggio.
- Inserire la spina (tipo C, USB 2.0) del cavo USB nell'interfaccia USB del modulo di serraggio.
- Collegare la spina (tipo A) del cavo USB con il proprio PC.
- Il modulo di serraggio viene ora alimentato dal PC. Sul display del modulo viene visualizzata il logo USB (
).
- Il modulo di serraggio viene ora alimentato dal PC. Sul display del modulo viene visualizzata il logo USB (
Cura e manutenzione
Cura del prodotto- Rimuovere con cura lo sporco tenace attaccato all'attrezzo.
- Se presente, pulire con cautela le feritoie di ventilazione con una spazzola morbida ed asciutta.
- Pulire la carcassa solo con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone, poiché potrebbero danneggiare le parti in plastica.
- Utilizzare un panno pulito e asciutto per pulire i contatti del prodotto.
- Non utilizzare mai una batteria con feritoie di ventilazione intasate. Pulire con cautela le feritoie di ventilazione con una spazzola asciutta e morbida.
- Evitare che la batteria venga esposta inutilmente a polvere o sporcizia. Mai esporre la batteria a elevata umidità (ad es. non immergere in acqua né esporre a pioggia).
Se un batteria è stata bagnata, trattarla come una batteria danneggiata. Isolarla in un contenitore non infiammabile e rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti . - Tenere la batteria priva di olio e grasso esterni. Non lasciare che sulla batteria si accumuli inutilmente polvere o sporcizia. Pulire la batteria con una spazzola morbida e asciutta o un panno pulito e asciutto. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone, poiché potrebbero danneggiare le parti in plastica.
Non toccare i contatti della batteria stessa ed eliminare da essi il grasso non applicato dall'officina. - Pulire la carcassa solo con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone, poiché potrebbero danneggiare le parti in plastica.
- Controllare regolarmente che tutte le parti visibili non presentino danneggiamenti e che gli elementi di comando funzionino perfettamente.
- In caso di danneggiamenti e/o di malfunzionamenti, non mettere in funzione il prodotto. Far riparare immediatamente il prodotto da un Centro Riparazioni Hilti .
- In seguito ad eventuali lavori di cura e manutenzione dell’attrezzo, ripristinare tutti i dispositivi di protezione e verificarne il corretto funzionamento.
Trasporto e magazzinaggio
Trasporto di utensili a batteria e di batterie- Estrarre la/le batteria/e.
- Non trasportare mai le batterie alla rinfusa. Durante il trasporto, le batterie devono essere preferibilmente protette da urti e vibrazioni eccessive e da qualsiasi materiale conduttivo o isolate da altre batterie, in modo che non vengano a contatto con altri poli della batteria e provochino un cortocircuito. Rispettare le normative locali per le batterie.
- Le batterie non possono essere inviate per posta. Rivolgersi ad uno spedizioniere se si intende spedire batterie non danneggiate.
- Prima di ogni utilizzo nonché prima e dopo un lungo trasporto, controllare che il prodotto e le batterie non presentino danneggiamenti.
- Immagazzinare il prodotto e le batterie in un luogo fresco e asciutto. Rispettare i valori limite di temperatura riportati nei dati tecnici.
- Non conservare le batterie sul il caricabatteria. Rimuovere sempre la batteria dal caricabatterie dopo il processo di carica.
- Non immagazzinare mai le batterie al sole, su fonti di calore o dietro a vetri.
- Lasciare l'attrezzo e le batterie fuori dalla portata dei bambini e di personale non autorizzato.
- Prima di ogni utilizzo nonché prima e dopo un lungo periodo di magazzinaggio, controllare che il prodotto e le batteri non presentino danneggiamenti.
Supporto in caso di anomalie
In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non è possibile risolvere per proprio conto, si prega di rivolgersi al nostro Centro Riparazioni Hilti .Anomalia |
Possibile causa |
Soluzione |
---|---|---|
![]() |
Modulo di serraggio sbloccato. |
|
![]() |
La batteria è surriscaldata. |
|
![]() |
La temperatura della batteria è inferiore a 0° C (32° F). |
|
![]() |
L'avvitatore ad impulsi è surriscaldato. |
|
![]() |
La ricarica della batteria non è sufficiente per avvitare correttamente l'elemento di fissaggio. |
|
![]() |
Assorbimento di corrente troppo elevato per un breve periodo. |
|
![]() |
La pila a bottone dell'orologio nel modulo di serraggio è esaurita. |
|
![]() |
Necessità di manutenzione immediata dell'avvitatore a impulsi. |
|
![]() |
È stato rilevato un difetto dell'attrezzo. |
|
![]() |
Funzione documentazione disattivata (solo messaggio d'allarme). |
|
![]() |
La memoria dati nel modulo di serraggio è quasi completamente occupata. Attenzione: Se la memoria dati nel modulo di serraggio è completamente occupata, i dati più vecchi verranno sovrascritti! |
|
![]() |
La memoria dati nel modulo di serraggio è completamente occupata. Attenzione: I dati più vecchi verranno sovrascritti! |
|
Smaltimento

Garanzia del costruttore
- In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner locale Hilti .
Ulteriori informazioni
Qui è possibile trovare accessori, prodotti di sistema e ulteriori informazioni sul prodotto.RoHS (direttiva per la restrizione dell’uso di sostanze pericolose)

Condizioni : Corea del Sud
Informazioni di omologazione specifiche per paese
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000
Batterie a litio Hilti
Avvertenze per la sicurezza e l'utilizzoNella presente documentazione si utilizza il termine batteria per le batterie al litio Hilti ricaricabili, in cui sono integrate più celle al litio. Esse sono destinate agli attrezzi elettrici Hilti e possono essere utilizzate solo con questi. Utilizzare solo le batterie originali Hilti !DescrizioneLe batterie Hilti sono dotate di sistemi di gestione e di protezione delle celle.
Le batterie sono composte da celle che contengono materiali di accumulo agli ioni di litio, i quali consentono un'elevata densità di energia specifica. Le celle al litio sono soggette a un effetto memoria molto basso, tuttavia reagiscono molto sensibilmente alle forti sollecitazioni, allo scaricamento completo o alle alte temperature.
I prodotti approvati per le batterie Hilti sono reperibili nell'Hilti Store oppure all'indirizzo: www.hilti.group
Sicurezza
- Prestare attenzione alle seguenti avvertenze di sicurezza per trattare ed utilizzare correttamente le batterie al litio. La mancata osservanza può provocare irritazioni alla pelle, gravi lesioni corrosive, ustioni chimiche, incendi e/o esplosioni.
- Maneggiare con cura le batterie, onde evitare possibili danneggiamenti e la fuoriuscita di liquidi molto nocivi per la salute!
- Le batterie non devono essere in alcun caso modificate o manipolate!
- Le batterie non devono essere smontate, schiacciate, riscaldate a temperature superiori a 80°C o bruciate.
- Non utilizzare o caricare le batterie che hanno ricevuto un colpo o altro tipo di danneggiamento. Controllare regolarmente che sulle batterie non si riscontrino segni di danneggiamento.
- Non utilizzare mai batterie riciclate o riparate.
- Non utilizzare mai una batteria o un attrezzo elettrico a batteria come attrezzo a percussione.
- Non esporre mai le batterie ai raggi diretti del sole, a temperature elevate, alla formazione di scintille o a fiamme libere. Questo potrebbe provocare esplosioni.
- Non toccare i poli della batteria con le dita, con utensili, braccialetti, anelli o altri oggetti a conduttività elettrica. Ciò potrebbe danneggiare la batteria e provocare danni materiali e lesioni.
- Tenere le batterie al riparo da pioggia, umidità e liquidi. La penetrazione di umidità può provocare cortocircuiti, scosse elettriche, ustioni, incendi ed esplosioni.
- Utilizzare solamente i caricabatteria e gli elettroutensili previsti per questo tipo di batterie. Prestare attenzione alle indicazioni riportate nei rispettivi manuali d'istruzioni.
- Non utilizzare o conservare la batteria in ambienti a rischio di esplosione.
- Quando la batteria è troppo calda al tatto, è possibile che sia difettosa. Collocare la batteria in un luogo visibile e non infiammabile ad una distanza sufficiente dai materiali infiammabili. Fare raffreddare la batteria. Se la batteria dopo un'ora è ancora troppo calda al tatto, è possibile che sia difettosa. Procedere secondo le istruzioni nel capitolo Misure in caso di incendio della batteria .
- Contattare sempre il Centro Riparazioni Hilti quando una batteria è danneggiata.
- Non utilizzare una batteria dalla quale fuoriesce del liquido.
- In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto diretto con gli occhi e/o la pelle. Indossare sempre guanti di protezione e occhiali di protezione in caso di fuoriuscite di liquido della batteria.
- Utilizzare un detergente chimico appositamente approvato per rimuovere il liquido della batteria fuoriuscito. Rispettare le norme locali per la pulizia di liquido della batteria.
- Inserire una batteria difettosa in un contenitore non infiammabile e coprirla con sabbia asciutta, polvere di gesso (CaCO3) o silicato (vermiculite). Successivamente chiudere il coperchio a tenuta ermetica e conservare il contenitore lontano da gas, liquidi o oggetti infiammabili.
- Smaltire il contenitore presso l'Hilti Store di fiducia o rivolgersi alla propria azienda di smaltimento rifiuti competente. Rispettare le norme di trasporto locali per le batterie danneggiate!
- Prestare attenzione a eventuali comportamenti anomali delle batterie, come ad esempio anomalie di ricarica, tempi di carica particolarmente lunghi, calo di prestazioni percettibile, attività LED insolite o fuoriuscita di liquidi. Questi segnali denotano un problema interno.
- Se si sospetta un problema interno alla batteria, contattare il Centro Riparazioni Hilti .
- Se la batteria non funziona più, non è più possibile ricaricarla o se fuoriesce del liquido, occorre smaltirla. Vedere capitolo Manutenzione e smaltimento .
- Assicurare una ventilazione adeguata, per consentire la fuoriuscita di vapori pericolosi e a rischio di esplosione.
- Uscire immediatamente dal locale in caso di forte sviluppo di fumo.
- Contattare un medico in caso di irritazione delle vie respiratorie.
- Chiamare i vigili del fuoco prima di tentare di spegnere un eventuale incendio.
- Spegnere eventuali incendi della batteria solo con acqua dalla massima distanza possibile. Gli estintori a polvere e le coperte antincendio sono inefficaci per le batterie al litio. Gli incendi circostanti possono essere spenti con gli estintori convenzionali.
- Non tentare di spostare grandi quantità di batterie in fiamme. Rimuovere dalla zona circostante i materiali non interessati per isolare le batterie interessate.
- prenderla con una pala e gettarla in un secchio con dell'acqua. Grazie al raffreddamento, viene diminuito il propagarsi di un incendio alle celle della batteria che non hanno ancora raggiunto la temperatura critica dell'accensione.
- Lasciare la batteria nel secchio per almeno 24 ore, finché non si è raffreddata completamente.
- Vedere capitolo Comportamento in caso di batterie danneggiate .
- Temperatura ambiente d'esercizio compresa tra -17°C e +60°C / 1°F e 140°F.
- Temperatura di magazzinaggio compresa tra -20°C e +40°C / -4°F e 104°F.
- Non conservare le batterie sul caricabatteria. Rimuovere sempre la batteria dal caricabatteria dopo il processo di carica.
- Conservare la batteria possibilmente in un luogo fresco e asciutto. Il magazzinaggio in un luogo fresco aumenta la durata della batteria. Non riporre mai le batterie al sole, su caloriferi, dietro finestre o finestrini di veicoli esposti al sole.
- Le batterie non possono essere inviate per posta. Rivolgersi ad uno spedizioniere se si intende spedire delle batterie non danneggiate.
- Non trasportare mai le batterie alla rinfusa. Durante il trasporto, le batterie devono essere protette da urti e vibrazioni eccessive e da qualsiasi materiale conduttivo o isolate da altre batterie, in modo che non vengano a contatto con altri poli della batteria e provochino un cortocircuito. Rispettare le norme di trasporto locali per le batterie.
- Tenere la batteria pulita, priva di olio e grasso. Evitare che sulla batteria si depositi inutilmente polvere o sporcizia. Pulire la batteria con un pennello morbido e asciutto o un panno pulito e asciutto.
- Non utilizzare mai la batteria con le feritoie di ventilazione intasate. Pulire con cautela le feritoie di ventilazione con una spazzola morbida ed asciutta.
- Impedire l'ingresso di corpi estranei all'interno.
- Evitare che penetri umidità nella batteria. Se è penetrata umidità nella batteria, trattarla come se fosse danneggiata ed isolarla in un contenitore non infiammabile.
- Vedere capitolo Comportamento in caso di batterie danneggiate .
- A causa di uno smaltimento non corretto, possono scaturire pericoli per la salute imputabili alla fuoriuscita di gas o liquidi. Smaltire la batteria presso l'Hilti Store di fiducia oppure rivolgersi alla propria azienda di smaltimento competente. Rispettare le norme di trasporto locali per le batterie danneggiate!
- Non gettare le batterie tra i rifiuti domestici.
- Smaltire le batterie in modo che non possano finire in mano ai bambini. Coprire i collegamenti con materiale non conduttivo per evitare cortocircuiti.