DC-EX 125/5"M
Istruzioni originali
Dati per la documentazione
In riferimento alla presente documentazione
- Leggere attentamente la presente documentazione prima di mettere in funzione l'attrezzo. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
- Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.
- Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto: consegnare l'attrezzo a terze persone solo unitamente al presente manuale.
Spiegazioni del disegno
Avvertenze
Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso dei prodotti. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:Simboli nella documentazione
Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli:![]() |
Prima dell'utilizzo leggere il manuale d'istruzioni |
![]() |
Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili |
![]() |
Smaltimento dei materiali riciclabili |
![]() |
Non gettare gli attrezzi elettrici e le batterie tra i rifiuti domestici |
Simboli nelle figure
Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:![]() |
Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio delle presenti istruzioni |
![]() |
La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo |
![]() |
I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto |
![]() |
Questo simbolo dovrebbe attirare in particolare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto. |
Simboli in funzione del prodotto
Simboli
Vengono inoltre utilizzati i seguenti simboli:![]() |
Durante l'utilizzo dell'attrezzo indossare occhiali protettivi. |
![]() |
Durante l'utilizzo dell'attrezzo indossare protezioni acustiche. |
![]() |
Durante l'utilizzo dell'attrezzo indossare guanti protettivi. |
Informazioni sul prodotto
I prodotti
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
- Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
Dati prodottoProtezione DC-EX 125/5"M Generazione: 01 Matricola:
Sicurezza
Indicazioni di sicurezza

Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale e gli occhiali protettivi.
- Utilizzare una mascherina per la protezione delle vie respiratorie che durante le operazioni provvederà a proteggere il viso e le vie respiratorie dalla polvere residua eventualmente presente.
- Con carter montato utilizzare anche sempre l'impugnatura laterale dell'attrezzo Hilti a tal fine approvato.
- Indossare guanti protettivi durante il cambio utensile.
Descrizione
Panoramica del prodotto

- Raccordo
- Interruttore di bloccaggio
- Clip frontale
- Pattino con contrassegno per posizionamento di taglio
- Chiavistello
- Slitta di scorrimento
- Giranti
- Coperchio
- Freccia senso di rotazione
- Punto di avvitamento impugnatura laterale
- Parete posteriore
- Slitta di scorrimento
- Contrassegno posizione per adattamento smerigliatrice angolare
- Scala battuta di profondità
- Vite di fissaggio
- Indicazione senso di rotazione posizionamento orientabile smerigliatrice angolare
Set adattatore per scanalature (accessori)

- Adattatore distanziatore
- Rondella distanziatrice 3 mm
- Rondella distanziatrice 6 mm
- Scalpello
Utilizzo conforme
Il carter per scanalature DC‑EX 125/ 5" M viene utilizzato per il taglio trasversale e il taglio longitudinale di materiali minerali, in particolare opere in muratura, per dischi da 125 mm/ 5" in combinazione con un aspirapolvere Hilti . Il carter per scanalature DC‑EX 125/ 5" M può essere utilizzato esclusivamente per le smerigliatrici angolari AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S e AG 125-19SE senza l'impiego di acqua.
Dotazione
Carter per scanalatureAltri prodotti di sistema, omologati per il vostro prodotto, sono reperibili presso il vostro Hilti Store oppure all'indirizzo: www.hilti.group
Dati tecnici
Dati tecnici
DC-EX 125/5"M |
|
---|---|
Peso |
1,35 kg |
Diametro dischi |
125 mm |
Ampiezza di taglio con dischi doppi |
25 mm |
Profondità di taglio massima |
28 mm |
Dischi da taglio diamantati
Disco da taglio diamantato |
|
---|---|
Applicazione |
Taglio con abrasivo, taglio longitudinale |
Sigla |
DC‑D |
Fondo |
minerale |
Messa in funzione
Montaggio del carter

- Posizionare il carter di protezione sul collare del mandrino in modo tale che le due tacche triangolari sul carter e sull'attrezzo siano allineate.
- Per riportare il carter nella posizione di lavoro desiderata, orientare l'attrezzo in senso radiale e azionare contemporaneamente il nottolino sulla smerigliatrice angolare.
- Il nottolino scatta percettibilmente in sede.
- Il nottolino scatta percettibilmente in sede.
Apertura del carter

- Premere il chiavistello.
- Aprire la clip frontale.
- Azionare l'interruttore di bloccaggio.
- Aprire il carter.
Montaggio del disco da taglio diamantato per l'esecuzione di scanalature

- Rimuovere la flangia di alloggiamento per il mandrino.
- Avvitare l'adattatore sul mandrino e stringerlo.
- Inserire un disco da taglio diamantato nella direzione di rotazione prevista.
- Inserire gli anelli distanziatori per la larghezza della scanalatura desiderata.
- Inserire un disco da taglio diamantato nella direzione di rotazione prevista.
- Avvitare il dado di bloccaggio e serrare a fondo utilizzando l'apposita chiave di bloccaggio.
- Chiudere il carter.
Montaggio del disco da taglio diamantato

- Posizionare la flangia di serraggio sul mandrino.
- Inserire il primo disco da taglio diamantato sulla flangia di serraggio.
- Avvitare il dado di serraggio rapido Kwik lock finché non si appoggia sul disco da taglio.
- Chiudere il carter.
Regolazione della profondità
- Allentare la vite di fissaggio.
- Premere la parete posteriore nella posizione desiderata.
- Il gruppo viene visualizzato sulla scala.
- Il gruppo viene visualizzato sulla scala.
- Stringere la vite di serraggio.
Funzione di affondamento
- Posizionare la slitta di scorrimento sul pezzo in lavorazione.
- Mettere in funzione lo strumento.
- Inserire il disco da taglio nel pezzo in lavorazione.
Montaggio dell'impugnatura laterale

- Montare l'impugnatura laterale sul lato desiderato.
Utilizzo
Accessibilità a pareti e angoli

- Azionare l'interruttore di bloccaggio.
- Aprire la clip frontale per più di 180°.
Contrassegni del posizionamento di taglio
Il contrassegno 1 indica la posizione del disco da taglio interno oppure del disco singolo.Il contrassegno 2 indica l'ampiezza massima possibile di taglio per il posizionamento del secondo disco.
Smontaggio dell'utensile

- Aprire il carter.
- Aprire il dado di bloccaggio.
- Rimuovere il disco da taglio diamantato.
- Rimuovere gli anelli distanziatori.
- Rimuovere il disco da taglio diamantato.
- Allentare l'adattatore con la chiave di serraggio.
- Azionare il nottolino sulla smerigliatrice angolare.
- Ruotare il carter in senso radiale, finché il carter possa essere rimosso dall'attrezzo.
Rottura della nervatura

- Rompere la nervatura.
Garanzia del costruttore
- In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner Hilti locale.