HIT‑P 8000 D
Istruzioni originali
Dati per la documentazione
In riferimento alla presente documentazione
- Leggere attentamente la presente documentazione prima di mettere in funzione l'attrezzo. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
- Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.
- Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto: consegnare l'attrezzo a terze persone solo unitamente al presente manuale.
Spiegazioni del disegno
Avvertenze
Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso dei prodotti. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:Simboli nella documentazione
Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli:![]() |
Prima dell'utilizzo leggere il manuale d'istruzioni |
![]() |
Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili |
![]() |
Smaltimento dei materiali riciclabili |
![]() |
Non gettare gli attrezzi elettrici e le batterie tra i rifiuti domestici |
Simboli nelle figure
Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:![]() |
Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio delle presenti istruzioni |
![]() |
La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo |
![]() |
I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto |
![]() |
Questo simbolo è inteso per attirare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto. |
Spiegazioni del disegno
Simboli
Sul prodotto vengono utilizzati i seguenti simboli:![]() |
Sistema nazionale di riciclaggio dei rifiuti |
Sicurezza
Informazioni sul prodotto
I prodotti
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
- Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
Dati prodottoTipo: HIT‑P 8000 D Generazione: 01 Numero di serie:
Dichiarazione di conformità
Sotto nostra unica responsabilità, dichiariamo che il prodotto qui descritto è stato realizzato in conformità alle direttive e norme vigenti. L'immagine della dichiarazione di conformità è riportata alla fine della presente documentazione.La documentazione tecnica è depositata qui:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Indicazioni di sicurezza

Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
Sicurezza sul posto di lavoro
- Mantenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro. Il disordine o le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
- Fare in modo che la postazione di lavoro sia ben ventilata.
- Tenere lontani i bambini e le altre persone durante l'impiego dell'attrezzo. Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'attrezzo.
- Tenere in ordine la postazione di lavoro. Mantenere l'area di lavoro libera da oggetti che potrebbero essere causa di lesioni. Il disordine nella postazione di lavoro può essere causa di incidenti.
- Durante le operazioni, indirizzare sempre il flessibile dell'aria compressa lontano dall'attrezzo. Ciò riduce il pericolo di caduta sopra il flessibile dell'aria compressa.
- Durante l'esecuzione dei lavori sull'impalcatura, mettere l'attrezzo in sicurezza, impedendone la caduta.
- È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo ed eseguire con giudizio le operazioni di lavoro. Non utilizzare attrezzi quando si è stanchi o sotto l'effetto di stupefacenti, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'uso dell'attrezzo può provocare gravi lesioni.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale e gli occhiali protettivi. Se si avrà cura d'indossare l'equipaggiamento di protezione personale come la mascherina antipolvere, le calzature antinfortunistiche antiscivolo, l'elmetto di protezione o le protezioni acustiche, a seconda dell'impiego previsto per l'attrezzo, si potrà ridurre il rischio di lesioni.
- Tenere sempre l'attrezzo saldamente con entrambe le mani e utilizzando le apposite impugnature. Mantenere sempre le impugnature pulite ed asciutte.
- Evitare l'accensione involontaria dello strumento. Accertarsi che l'attrezzo sia spento prima di collegarlo all'alimentazione dell'aria compressa, prenderlo o trasportarlo. Comportamenti come tenere il dito sopra l'interruttore durante il trasporto o collegare l'attrezzo acceso all'alimentazione dell'aria compressa, possono essere causa di incidenti.
- Evitare di assumere posture anomale. Cercare di tenere una posizione stabile e di mantenere sempre l'equilibrio. In questo modo sarà possibile controllare meglio l'attrezzo in caso di imprevisti.
- Non farsi ingannare da un falso senso di sicurezza e non ignorare le norme di sicurezza degli attrezzi, neanche quando si ha dimestichezza con l'attrezzo in seguito ad un uso frequente. Un comportamento negligente potrebbe provocare gravi lesioni in poche frazioni di secondo.
- Custodire gli attrezzi elettrici non utilizzati al di fuori della portata dei bambini. Non fare usare l'attrezzo a persone che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli attrezzi elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
- Effettuare accuratamente la manutenzione degli attrezzi e degli accessori. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente senza incepparsi e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione dell'attrezzo stesso. Far riparare le parti danneggiate prima d'impiegare l'attrezzo. Molti incidenti sono provocati da una manutenzione scorretta degli strumenti.
- Fare riparare lo strumento esclusivamente da personale specializzato qualificato e solo impiegando pezzi di ricambio originali. In questo modo potrà essere salvaguardata la sicurezza dello strumento elettrico.
- Non sono consentite manipolazioni o modifiche all'attrezzo.
- Per evitare il rischio di lesioni, utilizzare esclusivamente gli accessori e gli utensili di Hilti .
- Utilizzare solamente cartucce che siano omologate per l'attrezzo in questione.
- Non aprire l'attrezzo.
- Non premere l'attrezzo contro la vostra mano, un'altra parte del corpo o un estraneo.
- Far sostituire un flessibile dell'aria compressa danneggiato dal Centro Riparazioni Hilti.
- Non utilizzare portacartucce sporche o danneggiate.
- La piastra frontale e quella del pistone devono essere perfettamente pulite.
- Scollegare l'attrezzo in caso di malfunzionamenti e per i lavori di pulizia dall'alimentazione dell'aria compressa.
- Il miscelatore può essere sostituito solo se la cartuccia non è sotto pressione. Il tasto di avanzamento non deve essere azionato.
- Il miscelatore deve essere sostituito, se, dopo un’interruzione del lavoro, il suo contenuto è indurito.
Descrizione
Panoramica
- Beccuccio di miscelazione
- Cartuccia
- Portacartucce
- Cilindro
- Tasto di riarmo
- Tasto di avanzamento
- Attacco aria compressa
- Impugnatura
- Dosatore
Utilizzo conforme
Il prodotto è destinato per la compressione di diverse malte della ditta Hilti .
La funzione di dosaggio incorporata è particolarmente idonea per applicazioni di serie.Per sviluppare la forza di pressione si utilizza aria compressa.
Dotazione
Applicatore a iniezione, portacartucce e manuale d'istruzioniAltri prodotti di sistema, omologati per il vostro prodotto, sono reperibili presso il vostro Hilti Store oppure all'indirizzo: www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Dati tecnici
Peso senza resina e portacartucce |
6,2 kg |
Attacco aria compressa |
1⁄4 " |
Pressione d'ingresso minima |
6 bar |
Pressione d'ingresso massima |
10 bar |
Flusso aria ottimale |
250 ℓ/min |
Temperatura d'uso / temperatura ambiente |
5 ℃ … 40 ℃ |
Range di temperatura raccomandato per trasporto e magazzinaggio |
0 ℃ … 40 ℃ |
Utilizzo
Prestare attenzione a tutte le indicazioni di sicurezza e alle istruzioni per l'uso.
Predisposizione alimentazione di aria compressa
- Predisporre l'alimentazione di aria compressa.
Preparazione della cartuccia

- Togliere il tappo a vite dalla cartuccia.
- Ruotare il beccuccio di miscelazione sulla cartuccia.
- Spingere la cartuccia in avanti nel portacartucce.
Inserimento del portacartucce e della cartuccia

- Azionare il tasto di riarmo fino a quando il pistone è tornato completamente indietro.
- Spingere lateralmente il portacartucce nel suo alloggiamento.
- Girare la cassetta in due tempi ("doppio scatto") di 45° nel suo alloggiamento.
Regolazione del dosaggio

- Impostare il valore desiderato sull'interruttore del dosatore.
Preparazione dello strumento

- Premere il tasto di avanzamento.
Iniezione della malta

- Infilare il miscelatore nel foro fino a fondo.
- Premere il tasto d’avanzamento e tirare lentamente indietro il miscelatore.
Funzione di riarmo

- Premere il tasto di riarmo.
Rimuovere la cartuccia

- Azionare il tasto di riarmo fino a quando il pistone è tornato completamente indietro.
- Girare la cassetta in due tempi di 45° nel suo alloggiamento.
- Estrarre lateralmente il portacartucce dal proprio alloggiamento.
- Estrarre in avanti la cartuccia dal portacartucce.
Trasporto e magazzinaggio degli applicatori a iniezione
- Prima di eseguire il trasporto, il magazzinaggio e la cura, scollegare sempre l'attrezzo dall'alimentazione dell'aria compressa.
Trasporto, magazzinaggio, cura e manutenzione
Cura- Rimuovere con cautela lo sporco tenace attaccato allo strumento.
- Pulire la carcassa utilizzando solo un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti contenenti silicone, poiché potrebbero risultare aggressivi per le parti in plastica.
- Controllare regolarmente che tutte le parti visibili non presentino danneggiamenti e che gli elementi di comando funzionino perfettamente.
- In caso di danneggiamenti e/o di malfunzionamenti non mettere in funzione l'attrezzo. Fare riparare immediatamente l'attrezzo da un Centro Riparazioni Hilti .
- In seguito ad eventuali lavori di cura e manutenzione dell'attrezzo ripristinare tutti i dispositivi di protezione e verificarne il corretto funzionamento.
China RoHS (direttiva per la restrizione dell'uso di sostanze pericolose)
Al link seguente trovate la tabella delle sostanze pericolose: qr.hilti.com/r5250.Alla fine di questa documentazione trovate un codice QR che consente di accedere alla tabella RoHS.
Garanzia del costruttore
- In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner Hilti locale.