I collari MP-PI sono la soluzione ideale per la sospensione di tubazioni per la distribuzione di acqua fredda, riscaldamento, gas e specialmente per le tubazioni di scarico, con diametro fino a 12”.
Grazie al rivestimento interno in gomma, le vibrazioni tra collare e tubazione al passaggio del fluido sono ridotte al minimo. La tenuta del supporto, invece, è sempre massima.
Quando installi tubazioni con i collari MP-PI Hilti l’isolamento acustico è garantito: certificato secondo lo standard DIN4109.