GESTIONE DEL RISCHIO IN DATA CENTER

Le nostre soluzioni antifuoco, prive di fibre, riducono il rischio che possono compromettere la funzionalità dei server

Attività tradizionali di manutenzione antincendio

In molte parti del mondo l’attività antincendio è affidata a specialisti, che spesso si affidano a materiali non costosi, come pannelli rivestiti. La costante necessità di aggiungere cavi e modificare la configurazione dei data center comporta la riapertura delle compartimentazioni già predisposte, e quando ciò accade spesso il materiale che assicura la compartimentazione non viene riposizionato correttamente.

Ma anche quando sono posizionate correttamente, le soluzioni antifuoco tradizionali rilasciano quantità di sostanze contaminanti nelle sale server, che sono sensibili agli inquinanti. Società esterne indipendenti hanno rilevato concentrazioni di particelle pari anche a 2,5 volte i limiti raccomandati per i centri dati.

Nelle camere bianche di qualsiasi classe ISO, è bene evitare di eseguire ri-attraversamenti in corrispondenza di compartimentazioni eseguite con pannelli di lana minerale antifuoco rivestiti.

Prevenire la contaminazione delle white room e consentire ampliamenti futuri con soluzioni antifuoco pre-assemblate

La nostra gamma di soluzioni antifuoco, prive di fibre, per cavi grezzi o prefiniti, aiuta a mitigare il rischio associato alle frequenti modifiche alla configurazione dei cavi stessi.

Lo sleeve antifuoco Hilti consente di modificare agevolmente la configurazione dei cavi, senza l’intervento di personale specializzato. Il controllo del flusso d’aria, tra i migliori del settore, garantisce una struttura a tenuta, per un raffreddamento più efficiente delle sale server.

Sleeve antifuoco per data center

Aprilo quando ti serve per modificare agevolmente la disposizione dei cavi

Sleeve antifuoco per data center

Chiudilo per un’ottimale controllo del flusso d'aria

Mattone antifuoco Hilti

Il mattone antifuoco Hilti è una soluzione versatile e modulare per grandi aperture. Il blocco antifuoco, privo di fibre e non indurente, consente frequenti modifiche alle configurazioni dei cavi; inoltre è certificato per l’uso in white room di classe ISO 4 o superiori.

RISPARMIA IL TUO DENARO

Costo di manodopera e materiale per soluzioni antifuoco

Più cavi devi cambiare, maggiore è il tuo risparmio

Qualsiasi soluzione tu scelga, l’investimento in soluzioni prefabbricate antifuoco riduce i costi della manodopera a valle correlati alle attività di manutenzione tradizionale dei sistemi antifuoco.

  • Mantieni la flessibilità necessaria a soddisfare i requisiti a lungo termine legati alla configurazione dei cavi, senza compromessi in termini di sicurezza o efficienza energetica.
  • Richiedi specificamente le soluzioni flessibili per il trattamento cavi come lo sleeve e i mattoni antifuoco Hilti.

Condividi