Nuovo
Ancorante chimico epossidico HIT-RE 500 V4
Ancorante chimico epossidico a iniezione ad alte prestazioni con certificazioni per collegamenti di ferri di ripresa e ancoraggi per carichi pesanti
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Legno, Pietra naturale
- Condizione materiale base: Ad acqua, A secco, Saturo d'acqua, Sommerso
- Certificazioni/Risultati dei test: BZS/urto, DIBt, ETA, Incendio, Sismico
Scegli le opzioni
Contenuto per bombola/cartuccia
- 0.33 l
- 0.5 l
- 1.4 l
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 83,69
Dati tecnici
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Legno, Pietra naturale
Condizione materiale base
Ad acqua, A secco, Saturo d'acqua, Sommerso
Certificazioni/Risultati dei test
BZS/urto, DIBt, ETA, Incendio, Sismico
Carico sismico
Sì
Carico a fatica
Sì
Resistenza al fuoco
Sì
PROFIS Software
Sì
Elementi di ancoraggio
Aste filettate HIT-V, Barre filettate HAS-U, Ferro d'armatura, Manicotti filettati internamente HIS-N, Tasselli di tensionamento HZA
Condizioni ambientali
Esterno, Sommerso, acqua dolce, Sommerso, acqua salata
Procedure di pulizia
Pulizia con Aria compressa, Pulizia Manuale
Range di temperatura di stoccaggio e trasporto
5 - 25 °C
Temperatura d'impiego - range
-40 - 75 °C
Senza stirene
Sì
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Performance eccellenti e design conforme alle normative pertinenti per qualsiasi connessione calcestruzzo-calcestruzzo e acciaio-calcestruzzo - Certificazioni ETA per ancoraggio con carichi sismici C1 e C2 e per ferri di armatura con resistenza sismica e al fuoco
- L'unica resina epossidica certificata secondo EAD 332402-00-0601 per connessioni calcestruzzo-calcestruzzo – i nodi rigidi possono ora essere progettati ed eseguiti con armature post-installate senza sovrapposizione dei ferri, secondo il più recente metodo di calcolo TR069
- Adatto alle condizioni di cantiere più difficili: funziona anche in fori carotati, bagnati o per applicazioni subacquee (a seconda delle specifiche e certificazioni della barra), iniezioni estremamente profonde, grandi diametri con certificazione sismica fino a M30 e temperature fino a -5°C / 23°F
- Straordinari valori di aderenza nelle applicazioni strutturali, nel calcestruzzo fessurato e in condizioni sismiche
- Progettazione semplice e ottimizzata: PROFIS Engineering permette di progettare le connessioni di piastra di base e PROFIS Rebar permette di progettare le connessioni calcestruzzo-calcestruzzo secondo EC2 e TR069
Applicazioni
- Connessioni strutturali con armature post-installate (es. estensioni di solai, connessioni parete-pilastro, scale, fondazioni, ecc.)
- Consolidamento strutturale di edifici, ponti e altre opere civili, adeguamento e rinforzo di elementi in calcestruzzo
- Ancoraggio di elementi strutturali in acciaio (es. pilastri in acciaio, travi, ecc.)
- Fissaggio di piastre di base strutturali, anche su calcestruzzo fessurato e in condizioni sismiche
- Fissaggio in pietra naturale e legno
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Video del prodotto
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.