Nuron

DGH 130-22 Smerigliatrice cordless per calcestruzzo

Smeri. a batteria per calce. DGH 130-22 #2358379

Smerigliatrice cordless per calcestruzzo con motore brushless per la levigatura di giunti in calcestruzzo e la finitura di superfici (piattaforma batteria Nuron)

  • Voltaggio nominale: 22 V
  • Diametro disco: 125 mm
  • Peso corpo dell'attrezzo: 2 kg

I clienti hanno cercato anche levigatricelevigatrice a nastrolevigaturalevigatrice muro o levigatrice cemento.

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con scatola di cartone Include: 1x Platorello a diamante 125/5" SPX turbo A
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 657,48