Inserti in promo fino al 24%,scontati con e-voucher Inserti15, Inserti18 e Inserti24.Scopri la promo

Avvitatore a impulsi a batteria SID 2-A12

AVV Imp (Esag) SID 2-A12 sca #3927331

Avvitatore a impulsi di classe extra-compatta a batteria Li-Ion da 12 V con motore brushless e mandrino esagonale da 1/4" quando serve uno strumento leggero e poco ingombrante, senza sacrificare una coppia elevata

  • Caratteristica: Luce al LED , Luce LED intorno al mandrino
  • Tipo mandrino: 1/4" esagonale
  • Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 2750 giri/min.

I clienti hanno cercato anche avvitatore a impulsitrapano a impulsiavvitatore a impulsi a batteriaavvitatore massa battente o pistola a impulsi.

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con scatola di cartone Include: 1x Set inserti S-BSC SF2 50/2" T (6) BULK
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 210,66