Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

22 Prodotti per "1908"

Filtro

Nuovo

Anello per pressatura NPR PR M
Descrizione
Anello di pressatura per raccordi a pressare – profilo M fino a 108 mm. Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-A.
Profilo di pressatura
M(Geberit)
Intervallo di manutenzione
1 anno

Nuovo

Anello per pressatura NPR PR V
Descrizione
Anelli di pressatura per raccordi a pressare – profilo V fino a 108 mm. Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-A.
Profilo di pressatura
V
Intervallo di manutenzione
1 anno

Nuovo

Valigetta NPR PR 108 vuoto
Descrizione
Valigetta per anelli di pressatura tubi e attuatori
Dimensioni (LxPxH)
595 x 461 x 149 mm
Tubo flessibile estensione HIT-DL 10/0.8
Descrizione
Accessori di soffiaggio per resine a iniezione
Lunghezza
800 mm
Lame per seghetto alternativo in multi-materiale
Descrizione
Lame per seghetto alternativo bimetalliche per il taglio di metalli e plastica
Classe di prodotti
Premium
Materiale base
Materiali multipli, Acciaio, Materiale non ferroso, Legno, Legno con chiodi, Plastica
Caratteristiche lama
Universale
Lama per sega circolare universale per legno (CPC)
Descrizione
Lama per sega circolare per legno ad alte prestazioni, con denti in carburo per tagliare più velocemente, durare più a lungo e massimizzare la produttività delle seghe a batteria
Caratteristiche lama
Speciale per cordless, Lunga durata, Tecnologia di taglio ultrasottile, testa in carburo
Numero denti
24
Classe di prodotti
Ultimate
Lame per seghetto alternativo per metallo
Descrizione
Lame per seghetto alternativo per il taglio di lamiera metallica e profilati spessi 2,5-6 mm (1/8" - 1/4")
Classe di prodotti
Standard
Materiale base
Acciaio al carbonio, Acciaio non in lega, Piastra di metallo
Caratteristiche lama
Taglio preciso, Taglio dritto, Economico
Golfare per ponteggi GRS
Descrizione
Tassello per ponteggio con occhiello per il fissaggio di ponteggi più leggeri al calcestruzzo
Materiali di base
Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (solida)
Configurazione testa
Golfare chiuso
Certificazioni/Risultati dei test
N/A
Tassello a battere metallico lungo HSA-LW
Descrizione
Tassello a battere metallico ungo ad alte prestazioni per carichi statici quotidiani su calcestruzzo non fessurato (acciaio al carbonio, rondella maggiorata)
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Filettato esternamente
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio
               I prodotti di questo gruppo sono conformi alle direttive LEED (progettazione energetica e ambientale)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Collare di refrigerazione a chiusura rapida MRP-RPC
Descrizione
Collare per tubi zincato di alta qualità, per applicazioni con tubazioni di acqua fredda e di circuiti di raffreddamento
Abbattimento acustico
22.5 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 105 °C
Composizione materiale
Schiuma di poliuretano a celle chiuse (elastomero), esternamente foglio di rivestimento antivapore in PVC
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
Collare per impianti di refrigerazione a chiusura rapida MIP-H (isolamento sottile)
Descrizione
Collare per tubi zincato di alta qualità, per applicazioni di refrigerazione con uno spessore di isolamento di 13-16 mm
Approvazioni
Classe incendio B2
Abbattimento acustico
19 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 105 °C
Collare per impianti di refrigerazione a chiusura rapida MIP-M (isolamento medio)
Descrizione
Collare per tubi standard zincato di alta qualità, per applicazioni di refrigerazione con uno spessore di isolamento di 20-25 mm
Approvazioni
Classe incendio B2
Abbattimento acustico
21 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 105 °C
Collare per impianti di refrigerazione a chiusura rapida MIP-T (isolamento spesso)
Descrizione
Collare per tubi zincato di alta qualità, per applicazioni di refrigerazione con uno spessore di isolamento di 31-50 mm
Approvazioni
Classe incendio B2
Abbattimento acustico
20 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 105 °C
Collare a chiusura rapida per impianti di refrigerazione MRP-KF
Descrizione
Collare con isolante di alta qualità e innovativo meccanismo di chiusura rapida per impianti di refrigerazione per carichi pesanti
Abbattimento acustico
16 dB (A)
Resistenza termica
-50 - 110 °C
Composizione materiale
Schiuma di poliuretano a celle chiuse (PUR) priva di CFC

Nuovo

Collari per punto fisso MFP-PC
Descrizione
Collare zincato per punto fisso per le massime prestazioni in applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Cinghie per tubi MP-US OC
Descrizione
Cavallotti a striscia per applicazioni di tubazioni in ambienti esterni
Composizione materiale
DX51D-ZM300 - EN 10346:2015
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - ZM
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite

Nuovo

Supporto a collare MP-PS 1-1
Descrizione
Supporti a collare singoli regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 21-173 mm (da 1/2" a 6") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 300 °C
Composizione materiale
Piastra di base: S280GD / Modif POSMAC-C, Archi: S235JR - DIN EN 10025, Piastra centrale: S235JR - DIN EN 10025, Piastra scorrevole: PA66 + GF30, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
MP-UB (sistema metrico)
Descrizione
Bulloni a U zincati per applicazioni universali di tubazioni
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Collare MPN-R


Descrizione
Collare per tubi standard in acciaio inox, non isolato, per carichi medi
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Condizioni ambientali
Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)
MP-UB OC (sistema metrico)
Descrizione
Bulloni a U rivestiti all'esterno per applicazioni universali di tubazioni
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite

Nuovo

Supporto a collare MP-PS 2-2
Descrizione
Supporti a collare doppi regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 21-328 mm (da 1/2" a 12") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 300 °C
Composizione materiale
Piastra di base: S280GD / Modif POSMAC-C, Archi: S235JR - DIN EN 10025, Piastra centrale: S235JR - DIN EN 10025, Piastra scorrevole: PA66 + GF30, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Collare a chiusura rapida per impianti di refrigerazione MRP-C
Descrizione
Collare zincato di alta qualità per il fissaggio di tubi dell'acqua fredda e di refrigerazione con diversi spessori di isolamento
Approvazioni
Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109
Abbattimento acustico
22.7 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 105 °C