Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

6 Prodotti per "1941"

Filtro
Carotatrice DD 350-CA
Descrizione
Carotatrice a diamante per uso intensivo con motore ad alta frequenza e unità di alimentazione automatica opzionale per foratura con telaio in diametri da 52 a 500 mm (2-1/16 - 19-11/16")
Gamma di diametri
52 - 500 mm
Materiale base
Calcestruzzo, Cemento armato
Modalità di funzionamento
Sistema di perforazione su supporto
               [MANUALE:questo prodotto è adatto per la foratura manuale.][CON TELAIO:questo prodotto è adatto per una foratura con telaio.][MM-CT:questo prodotto è adatto per una foratura manuale e con telaio.]
               [UMIDO:questo prodotto è progettato per la foratura a umido.][SECCO:questo prodotto è progettato per la foratura a secco.][UMIDO_SECCO:questo prodotto è progettato per foratura a umido o a secco.]

Nuovo

Mensola FOX V S


Descrizione
Staffa a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Larghezza
46 mm
Altezza
50 mm

Nuovo

Mensola FOX V M


Descrizione
Staffa a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Larghezza
46 mm
Altezza
75 mm

Nuovo

Mensola FOX V L


Descrizione
Mensola a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Larghezza
46 mm
Altezza
150 mm

Nuovo

Collare MP-P


Descrizione
Collare per tubi standard zincato senza gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
Composizione materiale
SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Collare a chiusura rapida MP-U-I (acustico)
Descrizione
Collare per tubi zincato di alta qualità con chiusura rapida per la massima produttività in applicazioni per carichi medi
Approvazioni
Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109, Classe incendio B2
Abbattimento acustico
19.4 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 110 °C
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite