Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

7 Prodotti per "1953"

Filtro
Prolunga per punta TE-FY (SDS Max)
Descrizione
Prolunghe per punte per perforatori SDS Max (TE-Y) - necessari 2 componenti (prolunga TE-FY più adattatore TE-Y-AD)
Tipo
Estensione/prolunga
Connettore
TE-Y (SDS Max)
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione
i prodotti di questo gruppo usano un attacco del tipo Hilti TE-Y (chiamati generalmente SDS-Max).
Collari per punto fisso MFP-F
Descrizione
Morsetto per tubi a punto fisso zincato a caldo (HDG) di alta qualità per le massime prestazioni in applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Staffa MFT-S2S U L
Descrizione
Staffa larga a forma di U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Larghezza
74 mm
Altezza
155 mm
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Staffa MFT-S2S U M
Descrizione
Staffa media a forma di U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Larghezza
74 mm
Altezza
85 mm
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Staffa MFT-FOX H
Descrizione
Staffa orizzontale in alluminio
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Larghezza
62 mm
Altezza
80 mm
Collare MPN-R


Descrizione
Collare per tubi standard in acciaio inox, non isolato, per carichi medi
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Condizioni ambientali
Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)

Nuovo

Collare a chiusura rapida MP-U-I (acustico)
Descrizione
Collare per tubi zincato di alta qualità con chiusura rapida per la massima produttività in applicazioni per carichi medi
Approvazioni
Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109, Classe incendio B2
Abbattimento acustico
19.4 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 110 °C
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite