Cerca risultati
12 Prodotti per "1954"
Filtro

- Descrizione
- Prolunghe per punte per perforatori SDS Max (TE-Y) - necessari 2 componenti (prolunga TE-FY più adattatore TE-Y-AD)
- Tipo
- Estensione/prolunga
- Connettore
- TE-Y (SDS Max)
- Modalità di lavorazione
- Perforazione a percussione


Nuovo
- Descrizione
- Staffa a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Larghezza
- 46 mm
- Altezza
- 50 mm

Nuovo
- Descrizione
- Staffa a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Larghezza
- 46 mm
- Altezza
- 75 mm

Nuovo
- Descrizione
- Mensola a parete versatile per l'installazione di sottostrutture di facciata "rainscreen"
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Larghezza
- 46 mm
- Altezza
- 150 mm

- Descrizione
- Tappo sigillante adatto a moduli di sigillatura cavi/tubi multipli in attraversamenti circolari
- Approvazioni
- UL
- Range di resistenza alle temperature
- -40 - 50 °C
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)
- E

- Descrizione
- Tappo sigillante con compatibilità elettromagnetica adatto a moduli di sigillatura cavi/tubi multipli in attraversamenti circolari
- Range di resistenza alle temperature
- -40 - 50 °C
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)
- E

- Descrizione
- Staffa larga a forma di U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Larghezza
- 74 mm
- Altezza
- 155 mm


- Descrizione
- Staffa media a forma di U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Larghezza
- 74 mm
- Altezza
- 85 mm


- Descrizione
- Staffa orizzontale in alluminio
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Larghezza
- 62 mm
- Altezza
- 80 mm

- Descrizione
- Collare zincato per punto fisso per le massime prestazioni in applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
- Composizione materiale
- Acciaio
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Collare per tubi zincato di alta qualità con chiusura rapida per la massima produttività in applicazioni per carichi medi
- Approvazioni
- Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109, Classe incendio B2
- Abbattimento acustico
- 19.4 dB (A)
- Resistenza termica
- -40 - 110 °C


- Descrizione
- Collare zincato di alta qualità per il fissaggio di tubi dell'acqua fredda e di refrigerazione con diversi spessori di isolamento
- Approvazioni
- Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109
- Abbattimento acustico
- 22.7 dB (A)
- Resistenza termica
- -40 - 105 °C