Cerca risultati
1 Prodotti per "233859"
Filtro

- Descrizione
- Morsetto per travi singolo zincato a caldo (HDG) per il collegamento delle piastre basi in acciaio MIQ alle travi in acciaio
- Composizione materiale
- Morsetto: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, Bullone: acciaio classe 8.8; Dado: acciaio classe 8
- Trattamento superficiale
- HDG zincato a caldo: Morsetto 55 µm - DIN EN ISO 1461, bullone, dado: HDG, 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)