Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

1754

Prodotti per "chiavi a bussola"

Filtro
Set chiavi a bussola 1/2" S-NSD
Descrizione
Set chiavi a bussola per il serraggio di viti e tasselli
Connettore
1/2" quadrato
Corto/lungo
Lungo
Rivestimento/finitura materiale
Fosfato nero
Accessori chiave a bussola S-IS
Descrizione
Accessorio per chiavi a bussola
Connettore
3/8" quadrato, 3/4" quadrato, 1/4" esagonale, 7/16" esagonale
Corto/lungo
Lungo
Rivestimento/finitura materiale
Fosfato nero
Chiave a bussola lunga SI-S 3/4"
Descrizione
Chiavi a bussola lunghe da 3/4" (pollici) per il serraggio di viti e tasselli
Connettore
3/4" quadrato
Corto/lungo
Lungo
Classe di prodotti
Ultimate

Nuovo

Chiave a bussola 1/4" HKH
Descrizione
Chiave a bussola HKH per il posizionamento di tasselli HKH su lastre ad anima vuota
Connettore
1/4" esagonale
Corto/lungo
Lungo
Rivestimento/finitura materiale
Argento
Chiave a bussola corta SI-S 3/4"
Descrizione
Chiave a bussola corta da 3/4" (pollici) per stringere viti e tasselli
Connettore
3/4" quadrato
Corto/lungo
Corto
Rivestimento/finitura materiale
Fosfato nero
Chiave a bussola corta SI-S 3/8"
Descrizione
Chiave a bussola corta da 3/8" (pollici) per stringere viti e tasselli
Connettore
3/8" quadrato
Corto/lungo
Corto
Rivestimento/finitura materiale
Fosfato nero
Chiave a bussola lunga SI-S 1/2" L
Descrizione
Chiave a bussola lunga da 1/2" per stringere viti e tasselli
Connettore
1/2" quadrato
Corto/lungo
Lungo
Rivestimento/finitura materiale
Fosfato nero
Chiave a bussola corta SI-S 1/2" S
Descrizione
Chiave a bussola corta da 1/2" (pollici) per stringere viti e tasselli
Connettore
1/2" quadrato
Corto/lungo
Corto
Rivestimento/finitura materiale
Fosfato nero
Chiave a bussola lunga SI-S 1/2" DW
Descrizione
Chiave a bussola lunga da 1/2" (pollici) per stringere viti e tasselli, con battuta magnetica e adattamento per parete sottile
Connettore
1/2" quadrato
Corto/lungo
Lungo
Rivestimento/finitura materiale
Argento, Rivestito
Chiave a bussola X-NSD 1/4"-16mm
Descrizione
Accessori per prigionieri filettati X-BT, incluso chiavi a bussola, impugnature a T e strumenti di serraggio
Informazioni addizionali degli accessori
Inserto per fissare prigionieri filettati X-BT-MF M10.
Adattatore chiave a bussola S-AT
Descrizione
Adattatori per consentire il fissaggio degli inserti a bussola su un mandrino per attrezzo da 1/4" .
Connettore
Vari
Chiave a T X-NSD 1/4"
Descrizione
Accessori per prigionieri filettati X-BT, incluso chiavi a bussola, impugnature a T e strumenti di serraggio
Informazioni addizionali degli accessori
Maniglia a T per fissare prigionieri filettati X-BT.
Utensile dinamometrico X-BT 1/4" - 8Nm
Descrizione
Accessori per prigionieri filettati X-BT, incluso chiavi a bussola, impugnature a T e strumenti di serraggio
Informazioni addizionali degli accessori
Attrezzo di coppia per fissare prigionieri filettati X-BT.

Nuovo

Set di chiavi a tubo S-SWS
Descrizione
Chiavi a cricchetto per inserimento e fissaggio di viti, tasselli, dadi e bulloni
Nessun dato tecnico disponibile
Barra di torsione S-TB
Descrizione
Chiave a bussola a coppia controllata per inserire tasselli HSA
Connettore
1/2" quadrato
Chiave a tubo esagonale X-NSD da 1/4 pollici
Descrizione
Inserto a bussola per il fissaggio di dadi flangiati su prigionieri filettati
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Inserto a bussola S-NS (C)
Descrizione
Inserto a bussola con trattenuta non-magnetica/blocco a sfera della vite, utilizzabile con viti a testa esagonale
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Inserto a bussola magnetico S-NS (M)
Descrizione
Inserto a bussola con bloccaggio magnetico della vite, utilizzabile con viti a testa esagonale
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Set chiave a cricchetto S-HW
Descrizione
Chiave a cricchetto
Nessun dato tecnico disponibile
Inserto a bussola S-SY NS
Descrizione
Inserto a bussola personalizzato per sistemi di fissaggio viti di copertura
Nessun dato tecnico disponibile
Bussola a collare HIT-CB
Descrizione
Bussola per isolamento dielettrico
Composizione materiale
Plastica
PROFIS Software
No
Bussola retinata HIT-S a trama fine
Descrizione
Bussole retinate metalliche tagliabili per fissaggi su muratura forata utilizzando ancoranti a iniezione
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Materiali di base
Muratura (forata)
PROFIS Software
No
Perni di trazione a bussola NPU (da 7/16" a 1-1/8")
Descrizione
Perni di trazione a bussola per punzonare fori di condotte di diametro ½ - 4" in acciaio fino a calibro 10
Nessun dato tecnico disponibile
Bussola retinata HIT-SC
Descrizione
Bussole retinate modulari in materiale composito per fissaggi su muratura utilizzando ancoranti a iniezione
Composizione materiale
Plastica
Condizioni ambientali
Esterno
Materiali di base
Muratura (forata)
Avvitatore a batteria SFD 2-A-12
Descrizione
Trapano avvitatore brushless da 1/4" esagonale da 12 V di classe sub-compatta, per chi ha bisogno di compattezza e di un'avvitatura efficiente, proteggendo i materiali
Coppia massima (giunto morbido/duro)
21 Nm (Tubo molle), 34 Nm (Tubo duro)
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 400 giri/min.; marcia 2: 1600 giri/min.
Numero marce
2
Tassello a lamierino HLC-A
Descrizione
Tassello in lamierino di tipo economico (filettatura interna, solo bussola e cono)
Configurazione testa
Filettatura interna
Condizioni ambientali
All'interno, condizioni secche
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Bussola retinata in plastica HIT-S
Descrizione
Bussole retinate in plastica per fissaggi per uso leggero su muratura forata utilizzando ancoranti ibridi a iniezione
Composizione materiale
Plastica
Materiali di base
Cartongesso, Muratura (forata)
PROFIS Software
No
Chiave a gancio SF 8M-A22
Descrizione
Trapani, avvitatori a impulsi e accessori per avvitatore a impulsi attacco quadrato
Nessun dato tecnico disponibile
Chiave a dente A30
Descrizione
Accessori
Nessun dato tecnico disponibile
Chiave a dente DCH-A30
Descrizione
Accessori per scanalatrice DCH 150-SL
Nessun dato tecnico disponibile
Avvitatore a impulsi a batteria SIW 22T-A 1/2"
Descrizione
Avvitatore a impulsi a coppia elevata da 22V della massima qualità con perno di arresto da 1/2" per l'ancoraggio e l'avvitatura
Tipo di albero
Perno di arresto da 1/2"
Coppia massima
450 Nm (1)
Frequenza massima di battuta
2500 battute/minuto

Nuron

Avvitatore a impulsi ad angolo retto SIW 4R-22 3/8”
Descrizione
Chiave a impatto compatta e cordless, angolare, per raggiungere applicazioni difficili da accedere
Tipo di albero
Albero da 3/8"
Coppia massima
37 Nm (1); 106 Nm (2)
Frequenza massima di battuta
3800 battute/minuto
Lampada a LED SL 2-A12
Descrizione
Lampada a LED a batteria da 12V con testa flessibile per illuminare zone di lavoro di dimensioni limitate/medie
Luminosità
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m
Tempo di funzionamento
B 12/2,6: 8,8h (50%), 4,5h (100%)
Sega circolare a batteria SCM 22-A
Descrizione
Sega circolare per metallo cordless per tagli a freddo rapidi, precisi in lamiere, pannelli, tubazioni e profilati
Profondità di taglio max
57 mm
Diametro lama
165 mm
Materiale base
Metallo, Pannello a sandwich
Chiave a dente 35
Descrizione
Accessorio per la smerigliatrice per calcestruzzo DG 150
Nessun dato tecnico disponibile
Trapano a percussione a batteria SF 2H-A12
Descrizione
Trapano a percussione sub-compatto da 12 V con motore brushless, garantisce elevata accessibilità unita a leggerezza e precisione
Coppia massima (giunto morbido/duro)
21 Nm (Tubo molle), 34 Nm (Tubo duro)
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 400 giri/min.; marcia 2: 1600 giri/min.
Range di apertura mandrino
1 - 10 mm
Avvitatore a impulsi a batteria SID 2-A12
Descrizione
Avvitatore a impulsi di classe extra-compatta a batteria Li-Ion da 12 V con motore brushless e mandrino esagonale da 1/4" quando serve uno strumento leggero e poco ingombrante, senza sacrificare una coppia elevata
Caratteristica
Luce al LED , Luce LED intorno al mandrino
Tipo mandrino
1/4" esagonale
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 2750 giri/min.
Trapano a percussione a batteria SF 6H-A22
Descrizione
Potente trapano a percussione a batteria da 22 V con Active Torque Control e frizione elettronica per uso universale su legno, metallo, muratura e altri materiali
Coppia massima (giunto morbido/duro)
65 Nm (Tubo molle), 80 Nm (Tubo duro)
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 490 giri/min.; marcia 2: 2000 giri/min.
Range di apertura mandrino
2 - 13 mm

Nuron

Levigatrice a nastro per tubi a batteria GTB 6X-22
Descrizione
Levigatrice a nastro a batteria a velocità variabile con prestazioni e autonomia migliorate per la levigatura e la finitura di metalli tubolari (piattaforma a batteria Nuron)
Voltaggio nominale
21.6 V
Dimensioni (LxPxH)
503 x 193 x 332 mm
Livello di pressione sonora (A) misurato
79 dB (A)

Nuovo

Seghetto frontale a batteria SR 2-A12
Descrizione
Seghetto frontale cordless da 12 V per uso leggero in demolizioni, con luce a LED, progettato per basse vibrazioni, per un taglio senza problemi
Materiale base
Legno, Metallo, Plastica, Cartongesso, Pannello a sandwich
Lunghezza corsa
16 mm
Numero corse
2900 corse/minuto
Chiave a dente B35
Descrizione
Accessorio per smerigliatrici angolari
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Trapano avvitatore a batteria SF 4-A22
Descrizione
Trapano avvitatore compatto a batteria da 22 V con motore brushless quando servono prestazioni superiori nei lavori leggeri o i posti difficili da raggiungere
Coppia massima (giunto morbido/duro)
36 Nm (Tubo molle), 62 Nm (Tubo duro)
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 610 giri/min.; marcia 2: 2100 giri/min.
Range di apertura mandrino
2 - 13 mm
Avvitatore a impulsi a batteria SIW 9-A22 3/4"
Descrizione
Avvitatore a impulsi a coppia elevata da 22V della massima qualità con albero per foro passante da 3/4" per l'avvitatura e l'ancoraggio
Tipo di albero
Foro passante da 3/4"
Coppia massima
800 Nm (1)
Coppia di sbloccaggio del dado
875 Nm

Nuovo

Smerigliatrice angolare a batteria AG 4S-A22
Descrizione
Smerigliatrice angolare a batteria da 22 V con controllo elettronico della velocità e motore brushless per operazioni quotidiane di taglio e smerigliatura con dischi di diametro fino a 5" o 125 mm
Voltaggio nominale
21,6 V
Diametro disco
125 mm
Profondità di taglio max
34 mm

Nuovo

Erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4 A-22
Descrizione
Erogatore 22V per calafataggio, alimentato a batterie Li-ion, per sigillanti e adesivi destinati a diverse applicazioni
Forza di espulsione
5000 N
Velocità a vuoto
1 - 10 mm/s
Lunghezza
186 mm
Inchiodatrice a mano HD
Descrizione
Inchiodatrice a mano, modello base per prigionieri filettati
Applicazione
[dipendente dai consumabili]
Alimentazione chiodi
Singolo
Peso
0.13 kg

Nuron

Avvitatore a impulsi a batteria SID 6-22
Descrizione
Avvitatore a impulsi a batteria cordless di grande potenza con motore brushless e precisa maneggevolezza per risparmiare tempo nei lavori di fissaggio ad alto volume (piattaforma a batteria Nuron)
Caratteristica
Anello di luci LED intorno al mandrino
Tipo mandrino
a scatto esagonale da 1/4"
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 1800 giri/min.; marcia 2: 2700 giri/min.; marcia 3: 3600 giri/min.
Smerigliatrice diritta a batteria GDG 6-A22
Descrizione
Smerigliatrice a batteria a velocità variabile con motore brushless ad alte prestazioni per fabbricazione metallica e lavorazione dei metalli architettonica
Voltaggio nominale
21,6 V
Dimensioni (LxPxH)
393 x 85 x 125 mm
Livello di pressione sonora (A) misurato
76 dB (A)

Nuron

Avvitatore a impulsi a batteria SIW 8-22 da ½”
Descrizione
Avvitatore a impulsi a batteria di ultima generazione, a coppia elevata, con albero con anello di frizione da 1/2" per bullonature e ancoraggi strutturali (piattaforma a batteria Nuron)
Tipo di albero
Anello di frizione da 1/2"
Coppia massima
600 Nm (1); 1000 Nm (2)
Coppia di sbloccaggio del dado
1650 Nm

Nuron

Avvitatore a impulsi a batteria SIW 4AT-22 ½”
Descrizione
Avvitatore a impulsi a batteria di classe compatta con il massimo equilibrio tra potenza e maneggevolezza (piattaforma a batteria Nuron)
Tipo di albero
Perno di arresto da 1/2"
Coppia massima
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
Coppia di sbloccaggio del dado
338 Nm

Nuovo

Bussola di guida foratura piastrelle HEX
Descrizione
Bussole di guida da usare con un aiuto di centraggio HEX per la perforazione precisa di piastrelle
Materiali di base
Piastrelle/tegole, Pietra naturale
Tipo di attrezzo
Trapano avvitatore a batteria
Classe di prodotti
Ultimate

Nuron

Avvitatore a impulsi a batteria SID 4-22
Descrizione
Avvitatore a impulsi brushless compatto ottimizzato per un fissaggio non strutturale più affidabile ed efficiente nel legno e nel metallo (piattaforma a batteria Nuron)
Caratteristica
Luce LED intorno al mandrino
Tipo mandrino
a scatto esagonale da 1/4"
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 3000 giri/min.
Bussola filettata internamente HIS-RN
Descrizione
Manicotto filettato internamente in acciaio inox A4 ad alte prestazioni per fissaggi su calcestruzzo utilizzando ancoranti a iniezione
Composizione materiale
Acciaio inox, A4
Condizioni ambientali
Aree costiere/Strade con sale antigelo, Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni con elevato inquinamento industriale
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
Trapano avvitatore a batteria SF 2-A12
Descrizione
Trapano avvitatore sub-compatto a batteria Li-Ion da 12 V con motore brushless e mandrino senza chiavetta da 10 mm, garantisce elevata accessibilità unita a leggerezza e precisione
Coppia massima (giunto morbido/duro)
21 Nm (Tubo molle), 34 Nm (Tubo duro)
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 400 giri/min.; marcia 2: 1600 giri/min.
Range di apertura mandrino
1 - 10 mm
Inchiodatrice a mano BD1
Descrizione
Inchiodatrice a mano, modello base per chiodi singoli
Applicazione
[dipendente dai consumabili]
Alimentazione chiodi
Singolo
Peso
0.36 kg
Trapano a batteria SF BT
Descrizione
Trapano a batteria per pre-foratura di fori accurati per chiodi X-BT
Applicazione
[dipendente dai consumabili]
giri/min.
4000 giri/min.
Coppia max
3 Nm
Rivettatrice a batteria RT-6-A22
Descrizione
Rivettatrice cordless da 22V alimentata con batterie Li-ion, per lavori d'installazione e produzione industriale usando rivetti di diametro massimo 4,8 mm (fino a 5.0 mm per rivetti in alluminio)
Gamma diametro rivetto
2.4 - 5 mm
Materiale rivetto
Alluminio, Acciaio inox, Acciaio
Dimensioni nasello
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Perforatore a batteria TE 2-A22
Descrizione
Perforatore cordless compatto, leggero, da 22 V per una maneggevolezza superiore
Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003
2.7 kg
Gamma di perforazione a percussione ottimale
4 - 12 mm
Energia singolo impatto
1.5 J

Nuron

Avvitatori a impulsi a batteria SID 8-22 7/16"
Descrizione
Avvitatori a impulsi a batteria di classe superiore per perforazione di diametri più grandi e fissaggi
Caratteristica
Potente massa battente ad alta efficienza
Tipo mandrino
7/16" esagonale
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 1200 giri/min.; marcia 2: 1700 giri/min.

Nuron

Trapano a percussione a batteria SF 6H-22
Descrizione
Trapano a percussione di classe superiore con regolazione attiva della coppia ed ergonomia avanzata per la foratura e l'avvitamento universali su legno, metallo e muratura (piattaforma a batteria Nuron)
Coppia massima (giunto morbido/duro)
65 Nm (Tubo molle), 85 Nm (Tubo duro)
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 490 giri/min.; marcia 2: 2000 giri/min.
Range di apertura mandrino
2 - 13 mm
Mostra 1 - 60 di 1754 Prodotti