Tassello a battere metallico HSA
Tassello ad espansione HSA M12x100 20/5/ #2004155
Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici quotidiani su calcestruzzo non fessurato (acciaio al carbonio)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Filettato esternamente
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA
I clienti hanno cercato anche tassello, fissaggio passante, calcestruzzo non fessurato, espansione o metallico.
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Lunghezza ancorante
- 50 mm
- 55 mm
- 65 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 85 mm
- 98 mm
- 100 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 113 mm
- 115 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 133 mm
- 137 mm
- 145 mm
- 153 mm
- 168 mm
- 170 mm
- 175 mm
- 182 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 232 mm
Dimensioni della confezione
- 10 pezzi
- 16 pezzi
- 25 pezzi
- 40 pezzi
- 50 pezzi
- 80 pezzi
- 100 pezzi
- 200 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
25
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 62,38
EUR 2,50 / 1 Pz
Dati tecnici
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Filettato esternamente
Certificazioni/Risultati dei test
ETA
PROFIS Software
Sì
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Il primo tassello ad espansione certificato ETA per applicazioni seriali ad alta produttività. Posa tramite avvitatore a impulsi con controllo di coppia e barra di torsione Hilti.
- Eccellenti interassi e distanze dal bordo
- 3 profondità di inserimento che offrono la massima flessibilità
Applicazioni
- Ampia gamma di applicazioni di fissaggio nel calcestruzzo non fessurato
- Ringhiere e balaustre
- Scale
- Protezioni
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.



.jpg)



