Speciale
Ancorante chimico HIT-MM PLUS
Kit HIT-MM Plus 330/2 (5)+HDM 500 val #3516924
Ancorante chimico ibrido a iniezione ad alte prestazioni per fissaggi per carichi medi su calcestruzzo non crepato e muratura
- Certificazioni/Risultati dei test: N/A
- Carico sismico: No
- Carico a fatica: No
I clienti hanno cercato anche universale, resina vinilestere, fissaggio chimico, sistema di ancoraggio o malta.
Scegli le opzioni
Contenuto per bombola/cartuccia
- 0.33 l
- 0.5 l
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 145,46
EUR 145,46 / 1 Pz
Dati tecnici
Certificazioni/Risultati dei test
N/A
Carico sismico
No
Carico a fatica
No
Resistenza al fuoco
No
PROFIS Software
No
Range di temperatura di stoccaggio e trasporto
5 - 25 °C
Durata prodotto dalla data di produzione (a 23 °C e 50% di umidità relativa)
12 mesi
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Soluzione polivalente (multi-materiale) per ancoraggi su calcestruzzo e muratura
- Le bussole HIT-SC offrono una maggiore flessibilità d'installazione essendo utilizzabili in combinazioni multiple, minimizzando altresì lo spreco di resina mediante un più accurato dosaggio sui mattoni forati
- Erogazione più facile grazie alla compatibilità con i comodi dispenser a 12 e 22 volt.
- Environmental Product Declaration (EPD) disponibile
Applicazioni
- Ampio range di applicazioni per carichi medi su mattoni forati (con le retine plastiche), muratura piena e calcestruzzo non fessurato dove non è necessaria la certificazione
- Recinzioni e ringhiere, cancelli, inferriate, barre non strutturali, pensili, sanitari, sistemi di condizionamento, impianti di illuminazione
- Trattamento di ALIGN!ficie
- Adatto per uso frequente e ripetitivo
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.