Mensola MQK-41/3
Mensola binario a C zincata per applicazioni di medio impiego
- Approvazioni: ETA
- Spessore materiale: Binario: 3 mm, piastra base: 8 mm
- Composizione materiale: S235JR - DIN EN 10025
I clienti hanno cercato anche mensola o supporto.
Scegli le opzioni
Profilo
- MQ-41-3
Lunghezza - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
Dimensioni della confezione
- 10 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 424,10
Dati tecnici


Approvazioni
ETA
Spessore materiale
Binario: 3 mm, piastra base: 8 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Profilo
MQ-41-3
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Profilo a C con bordi dentellati – per una maggiore capacità di estrazione e di taglio
- Le dimensioni del grigliato servono come ausilio per l'installazione
- Piastra base rettangolare: rinforza il collegamento al materiale di supporto e aumentando la rigidità
- Dimensioni premarcate: per installazione, assemblaggio e misurazione più veloci
- Binario singolo con fori asolati
Applicazioni
- Uso indipendente su soffitti, pareti e pavimenti o in combinazione con sistemi di binari
- Consigliato in caso di installazione in ambienti interni ed asciutti
- Installazione di canaline portacavi, condotte di aerazione e supporti per tubazioni
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.