AI T43-P
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r7494165
Targhetta in acciaio inox molto robusta, con alta resistenza all'impatto meccanico e all'abrasione, provvista di diverse opzioni di fissaggio per una molteplicità di applicazioni
- Dimensioni (LxPxH): 19 x 1.2 x 43 mm
- Tipo di codice a barre: Codice a barre 2D (Datamatrix ECC200)
- Range temperatura d'esercizio: -40 - 200 °C
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Targhetta, ontrack, Piastra, Piastra in acciaio inox o Piastra di metallo
- Il corpo in acciaio inox garantisce un'elevata durata e resistenza agli impatti meccanici, all'abrasione, all'acqua e alle temperature estreme
- "Diverse possibilità di fissaggio" significa che le etichette possono essere utilizzate su una gamma completa di attrezzi e attrezzature
- Il codice data matrix inciso a laser può essere letto facilmente nella maggior parte delle condizioni
- Fissaggio a oggetti con superfici piccole/irregolari e/o che sono esposte a forti impatti (per es. portachiavi, scatole, cablaggio di sicurezza)