Valigetta DCH 230 / 300
Nuovo prodottoArticolo #47986
Valigetta rigida per il trasporto, per conservare e trasportare la sega per calcestruzzo Hilti o l'attrezzo da taglio e i relativi accessori
- Dimensioni (LxPxH): 760 x 530 x 260 mm
Condividi
Caratteristiche
- Serve a proteggere la sega per calcestruzzo o l'attrezzo da taglio durante lo stoccaggio e il trasporto nei cantieri
- Il robusto inserto serve a proteggere e a semplificare il posizionamento dell'attrezzo e degli accessori nella valigetta per attrezzi Hilti
- Maniglia doppia per un trasporto facile e senza chiave di due valigette per attrezzi con una sola mano.
- Tre targhette di anteprima sui lati della valigetta per attrezzi Hilti indicano il tipo di attrezzo
Applicazioni
- Trasporto e stoccaggio di una sega per calcestruzzo specifica o di un attrezzo da taglio e dei relativi accessori