- giri/min.: 2000 giri/min.
- Coppia max: 12 Nm
- Voltaggio nominale: 21.6 V
SBT 4-A22
- giri/min.: 2140 giri/min.
- Coppia max: 50 Nm
- Voltaggio nominale: 21.6 V
- Applicazione: [dipendente dai consumabili]
- giri/min.: 4000
- Coppia max: 3 Nm
Visualizza gli avvitatori ergonomici cordless da 22 V in acciaio e metallo provvisti di coppia frizione per impedire l'avvitamento eccessivo e la rottura della testa, e indicatori di profondità per controllare la compressione della rondella di sigillatura