EMERGENZA TOSCANAHilti supporta la ripresaClicca qui per sapere come

Aspiratori per cantiere cordless

Le rivoluzionarie batterie Nuron consentono di passare al cordless senza compromettere la potenza di aspirazione: vedi tutti gli aspirapolvere cordless e gli aspirapolvere a zaino qui

Le rivoluzionarie batterie Nuron consentono di passare al cordless senza compromettere la potenza di aspirazione: vedi tutti gli aspirapolvere cordless e gli aspirapolvere a zaino qui
Aspiratore cordless VC 10L-22 Aspiratore a batteria a secco/umido ad alta aspirazione con zaino opzionale per la pulizia dei cantieri - classe L (piattaforma a batteria Nuron)
Torna ai prodotti ()
Confronta
Prodotti ()
operaio che utilizza un aspiratore a batteria per rimuovere la polvere di un lavoro di demolizione

Scopri gli aspiratori a batteria

Rapida pulizia e maggiore controllo della polvere con la comodità di un attrezzo portatile

Non possiamo evitare di generare polvere, ma possiamo controllarla indipendentemente da dove stiamo lavorando. I nostri aspiratori a batteria con filtri HEPA aiutano ad avere un cantiere più pulito, più sicuro ed efficiente.

E grazie alla potenza e alla flessibilità della piattaforma Nuron, ora è possibile effettuare lavori di aspirazione a umido e a secco della polvere, senza batteria, anche in assenza di prese elettriche.

Aspiratori a batteria, per una pulizia continua

Maggiore sicurezza

Maggiore sicurezza

Non è necessaria una presa di corrente per garantire la conformità alle normative che regolano la salute e la sicurezza per le applicazioni di perforazione e taglio: i nostri aspiratori ad alte prestazioni utilizzano la piattaforma cordless Nuron.

Maggiore produttività

Maggiore produttività

Lavora meglio e con meno interruzioni. I nostri aspiratori a batteria ti aiutano a migliorare la visibilità in cantiere, a risparmiare il tempo per i lavori di pulizia e ad allungare la vita dei tuoi attrezzi.

Più praticità

Più praticità

Sia che vengano trasportati a mano, a tracolla o agganciati sulla schiena, i nostri aspiratori a batteria sono facili da spostare e funzionano con l'ampia gamma di batterie da 22V della nostra piattaforma cordless Nuron.

operaio che smeriglia una parete in calcestruzzo con un aspiratore a batteria sulle spalle

Pulizia cordless a secco e ad umido

VC 10-22: la potenza di Nuron in un aspiratore cordless

Grazie al suo peso ridotto, alla sua struttura di dimensioni inferiori e alla possibilità di essere trasportato in spalla, l'aspiratore VC 10-22 offre caratteristiche di mobilità extra, ovunque sia necessario aspirare la polvere, sia ad acqua che ad umido.

Ma senza scendere a compromessi relativamente a potenza o praticità: l'aspiratore VC 10-22 sfrutta l'elevata potenza fornita dalla batteria Nuron per raggiungere un potere di aspirazione pari a 67 l/s, per lavorare praticamente senza polvere. E potrai lavorare in modo più efficiente, grazie alla pulizia automatica del filtro, alla maggiore autonomia e alla diagnostica collegata al cloud, che ti aiuta identificare le batterie poco performanti prima ancora di utilizzarle.

operaio che cammina in un cantiere edile con un aspiratore a batteria sulle spalle

Non ci sono prese di corrente? Nessun problema

Pulisci la tua area di lavoro con un aspiratore a batteria

Per applicazioni di aspirazione della polvere a secco. in assenza di alimentazione elettrica, il modello VC 5-22 è un aspiratore a batteria, dotato di un serbatoio da 4 litri, che può essere trasportato a tracolla per offrire una maggiore mobilità.

Mantieni il tuo cantiere pulito

Mantieni il tuo cantiere pulito e conforme alle normative, abbinando ai nostri aspiratori a batteria una soluzione di gestione integrale della polvere, per applicazioni di taglio, perforazione, carotatura ecc.

Acquista più sistemi di rimozione della polvere

HAI BISOGNO DI UN ASPIRATORE A CAVO?

Rimuovi polvere e liquami causati dai lavori di smerigliatura, taglio, foratura e carotatura, in modo rapido ed efficiente, grazie ai nostri aspiratori a cavo ad elevata potenza.

Acquista un aspiratore a cavo

GARANTIAMO TUTTI I NOSTRI ATTREZZI

I nostri attrezzi sono altamente performanti, ma in caso di guasti siamo a tua disposizione. Per il tuo aspiratore ti offriamo un'assistenza gratuita per i primi due anni, dopodiché fisseremo un massimale per le spese di riparazione nel quadro di una garanzia vitalizia.

Scopri di più sul nostro servizio di riparazione attrezzi
Collegati per procedere
Registrati