Cartucce di polvere marroni 6.8/11 M10 Clean-Tec
Propulsore DX 6.8/11 M10 STD marr. #412689

Cartucce Clean-Tec a nastro da utilizzare con inchiodatrici a polvere DX 351-BT e DX 351-BTG
- Da utilizzare con (attrezzi): DX 351 BT, DX 351 BTG
- Tipo propulsore: 6,8/11 M10
- Approvazioni: CE, CIP, PTB
ultimate
I clienti hanno cercato anche booster marrone, cartucce marrone, cartucce per x-bt, 0 o 0.
Scegli le opzioni
Colore della cartuccia
- Bruno
Dimensioni della confezione
- 100 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 47,36
EUR 0,47 / 1 Pz
Dati tecnici
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 351 BT, DX 351 BTG
Tipo propulsore
6,8/11 M10
Approvazioni
CE, CIP, PTB
Colore della cartuccia
Bruno
Capacità nastro propulsore
10
Livello di energia (ANSI)
2
Livello di energia (DIN)
2
Classe di prodotti
Ultimate
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Prive di piombo e altri metalli pesanti
- Grandissima efficienza – le strisce numerate prevengono lo spreco di cartucce
- Smaltimento più facile: le strisce usate possono essere smaltite come normali rifiuti (secondo le normative locali)
- Le cartucce Hilti sono specificamente progettate per l'uso con le inchiodatrici Hilti come parte di un sistema di tolleranza adeguato
Applicazioni
- Fissaggio di prigionieri filettati X-BT all'acciaio
- Utilizzabili con le inchiodatrici a polvere DX 351 BT e DX 351 BTG
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.