Non ci sono prodotti in questa categoria

Non ci sono risultati corrispondenti alla ricerca che hai effettuato.


Contattaci
Aspiratori e aspirapolvere da cantiere

Aspiratori edili e aspirapolvere da cantiere

Progettati per prestazioni, mobilità e facilità di utilizzo

Cerchi di controllare le polveri prodotte dai vostri attrezzi in modo da poter lavorare più velocemente e in modo più sicuro? O desideri risparmiare tempo durante le pulizie del cantiere? Scopri quale sistema di gestione della polvere è quello giusto per te.

Perché scegliere gli aspiratori edili e gli aspirapolvere da cantiere Hilti?

Test esteso

I nostri esperti del Centro di Ricerca sulle Polveri Hilti in Germania non si limitano a seguire gli standard di sicurezza del settore, ma contribuiscono attivamente alla loro definizione e promozione.

Soluzioni end-to-end

Sviluppiamo i nostri attrezzi, dagli inserti alle cappe antipolvere, tenendo conto della gestione delle polveri per ridurre al minimo l'esposizione alle stesse.

Opzioni di upgrade flessibili

Aggiornare il proprio aspiratore edile senza dover acquistare un sistema completamente nuovo. Il nostro concetto di design modulare consente di scegliere le dimensioni del serbatoio e le opzioni di trasporto necessarie.

Servizi leader del settore

Fino a 2 anni di copertura gratuita, supporto di esperti e servizi di utensili all-inclusive per un canone mensile fisso con il nostro programma di gestione flotta.

Quale sistema di gestione delle polveri è adatto al tuo lavoro?

Aspiratori da utilizzare con elettroutensili

Aspiratori edili da utilizzare con elettroutensili

  • Pulizia automatica del filtro: l'aspirazione continua rende i tuoi progetti più sicuri e produttivi    
  • Fonte di alimentazione: modelli con e senza cavo
  • Classificazione delle polveri: opzioni di classe L e M
  • Design modulare: varie dimensioni di serbatoio e opzioni di mobilità
  • Accessori: vari filtri e opzioni di sacchetti per la polvere 
Aspirapolveri da cantiere per operazioni di pulizia

Aspirapolveri da cantiere per operazioni di pulizia

  • Pulizia manuale del filtro
  • Fonte di alimentazione: modelli con e senza cavo 
  • Classificazione delle polveri: solo classe M
  • Design: robusto e compatto per consentire maggiore flessibilità in cantiere

Quali sono le diverse classi di polvere?

Classe L

Classe L

  •  > 99% di polvere catturata
  • Polveri pericolose con valori limite > 1mg/m3 
  • Per polvere semplice e innocua, ad esempio polvere domestica
Classe M

Classe M

  • > 99,9% di polvere catturata
  • Polveri pericolose con valori limite > 0,1mg/m3
  • Per tutte le polveri di legno e le polveri contenenti silice. Comprende polveri provenienti da intonaco, cemento, calcestruzzo, piastrelle, vernice, roccia e sabbia
Aspiratori a cavo

Quando scegliere degli aspiratori edili a cavo?

Prestazioni più elevate per lavori più difficili e di lunga durata

Scegliere aspiratori edili a cavo per:

  • prestazioni più costanti con meno interruzioni - ideale per i lavori più lunghi
  • lavori più gravosi in cui è necessaria un'aspirazione forte, stabile ed efficiente della polvere, anche negli ambienti più difficili
  • maggiore produttività e sicurezza - esposizione alla polvere ancora più ridotta con la nostra soluzione a sacchi continui  
Aspiratori cordless

Quando scegliere degli aspiratori cordless?

Combinazione con attrezzi cordless per una totale flessibilità in cantiere

Scegliere aspiratori cordless per:

  • mobilità: combinare gli attrezzi cordless con un aspiratore di polveri a batteria per muoversi liberamente nei cantieri, anche in luoghi distanti
  • produttività: risparmio di tempo eliminando la necessità di gestire i cavi prima di iniziare il lavoro e durante il lavoro 
  • versatilità: progettati per un'ampia gamma di operazioni, anche in spazi ristretti o di difficile accesso
Sistema a sacchetti continui per aspiratori

Sistema a sacchetti continui per aspiratori

Per una produttività e sicurezza ancora maggiori in cantiere

  • Riduzione dell'esposizione alla polvere: la polvere pericolosa viene sigillata durante ogni cambio di sacchetto
  • continua a lavorare: riponi i sacchetti pieni fino alla pulizia di fine giornata 
  • aggiorna il tuo VC 20 o VC 40 esistente grazie al nostro sistema di progettazione modulare

FAQ - Aspirapolvere








La polvere di cantiere può causare gravi malattie e rallentare i progetti. Scopri i prodotti e i sistemi per controllarla.

Non è mai possibile rendere i cantieri perfettamente sicuri. Ma è possibile minimizzare i rischi.

Ottieni fino a due anni di copertura gratuita per il tuo aspirapolvere. Dopo questo periodo, le riparazioni sono limitate a circa un terzo del prezzo di listino dell'utensile.