Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Tassello a vite a testa svasata e ad alte prestazioni per fissaggi al calcestruzzo e alla muratura (acciaio al carbonio)

  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
  • Configurazione testa: Svasatura
  • Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio, Sismico

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • 8 mm
  • 10 mm
Lunghezza ancorante
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 160 mm
  • 175 mm
Dimensioni della confezione
  • 25 pezzi
  • 50 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 45,25

Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Svasatura
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, Incendio, Sismico
Materiali di base
Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (nucleo cavo), Muratura (solida)
Riutilizzabile (e rimovibile)
Non possibile
Procedure di pulizia
Nessuna pulizia, Pulizia Manuale
PROFIS Software
Composizione materiale
Acciaio zincato (min. 5 µm)

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Rimovibile e regolabile (profondità di posa nominale ≥ 60 mm) – per semplificare il livellamento della piastra base
  • Installazione più rapida, semplice e sicura: non sono necessarie operazioni di pulizia, chiavi dinamometriche o martelli; ora compatibile con il modulo Adaptive Torque SI-AT-22
  • Posa migliorata con meno intoppi – grazie a un diametro minore e un nuovo design della filettatura
  • Testa svasata – per il fissaggio a filo di una piastra base per un'estetica migliorata e una maggiore sicurezza contro l'inciampo
  • Progettazione conveniente – da utilizzare insieme al software PROFIS Engineering per ottimizzare la progettazione e ridurre i costi dei materiali

Applicazioni

  • Fissaggio di piastre base non strutturali – come ringhiere, scale e balaustre
  • Valutato per l'uso in una vasta gamma di condizioni: statica, quasi-statica, antisismica (C1 e C2) e antifuoco
  • Adatto per fissaggi permanenti in ambienti asciutti, interni e utilizzo temporaneo in esterni

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.