Speciale
Connettore elettrico S-BT-EF UHC HL





- Tipo punta: Punta smussata
- Materiali di base: Acciaio
- Spessore del materiale di base - min: 6 mm
ultimate
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 100 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Prezzo netto (IVA esclusa)
Errore
Contattaci cortesemente
Dati tecnici
Tipo punta
Punta smussata
Materiali di base
Acciaio
Spessore del materiale di base - min
6 mm
Protezione anticorrosione
Rivestimento sui due lati equivalente a zincatura a caldo 45 µm
Materiale
n/a
Coppia di serraggio
16 Nm
Classe di prodotti
Ultimate
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Installazioni più rapide - l'installazione dei prigionieri filettati S-BT per le connessioni elettriche è fino al 25% più veloce grazie alla punta a gradini TS-BT EC, che pratica fori preventivi e rimuove contemporaneamente i rivestimenti in acciaio
- Ideale per il collegamento equipotenziale
- Protezione aumentata contro gli effetti delle scariche elettrostatiche
- Maggior sicurezza: consente il passaggio della corrente elettrica attraverso il disco a conduttività e poi la scarica correttamente nel materiale di base
- Adatto all'uso sulla maggior parte delle strutture in acciaio
Applicazioni
- Collegamento a massa funzionale
- Equipotenziale di protezione
- Collegamento terminale
- Protezione contro i fulmini
- Collegamento e messa a terra
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Prodotti correlati
Attrezzo di foratura e avvitatura per la pre-foratura di fori precisi e l'installazione di perni avvitabili S-BT (piattaforma batteria Nuron)
Chiave a bussola HKH per il posizionamento di tasselli HKH su lastre ad anima vuota
Supporto puntone per l'installazione accurata di perni filettati S-BT
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat