Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici e sismici impegnativi su calcestruzzo fessurato (acciaio al carbonio, rondella maggiorata)

  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio
  • Configurazione testa: Filettato esternamente
  • Certificazioni/Risultati dei test: FM (Factory Mutual)

I clienti hanno cercato anche tassellosismico ETA C2calcestruzzo fessuratoespansione o inox.

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • M12
  • M16
Lunghezza ancorante
  • 115 mm
  • 145 mm
Dimensioni della confezione
  • 12 pezzi
  • 16 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 72,07

Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio al carbonio
Configurazione testa
Filettato esternamente
Certificazioni/Risultati dei test
FM (Factory Mutual)
Tipo di fissaggio
Fissaggio passante
Attrezzi di installazione
Avvitatore a impulsi a batteria SIW 4AT-22 ½”, Carotatrice DD 30-W, Perforatore a batteria TE 6-A22
PROFIS Software

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Design del tassello ottimizzato, più economico - vasta gamma di profondità di incasso disponibili e bordi flessibili e distanze, rendendo possibili dei design più economici usando piastre di base e staffe per facciata
  • Più rapida e semplice da installare correttamente –non richiede una pulizia del foro (M8-M20) ed è pronta per un pre-tensionamento automatico con un attrezzo Hilti Adaptive Torque (M8-M16)
  • Supporto alla progettazione disponibile – utilizzare PROFIS Engineering Suite per semplificare il design di collegamento acciaio a calcestruzzo o contattare il proprio Hilti Engineering Team per una consulenza su progetti più complessi
  • Ispezioni più semplici - la marcatura testa mostra il tipo e la lunghezza del tassello per semplificare il controllo qualità dopo la posa
  • Rondella maggiorata DIN 9021 – adatta per l'utilizzo in fori di grande diametro oppure asolati

Applicazioni

  • Tassello a battere in acciaio zincato al carbonio con rondella più larga per tutti i fissaggi di sicurezza in calcestruzzo fessurato e non fessurato
  • Adatto per tutti i fissaggi rilevanti ai fini della sicurezza in condizioni di carico antisismico, categoria C1 per elementi non strutturali e categoria C2 per elementi strutturali
  • Fissaggio di piastra di base, ringhiere, sistemi di facciata, macchinari o scaffalature al calcestruzzo
  • Idoneo per un utilizzo in ambienti interni asciutti

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Video del prodotto

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.