Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici quotidiani su calcestruzzo non fessurato (acciaio inox A2)

  • Composizione materiale: Acciaio inox, A2
  • Configurazione testa: Filettato esternamente
  • Certificazioni/Risultati dei test: ETA

I clienti hanno cercato anche tassellofissaggio passantecalcestruzzo non fessuratoespansione o inox A2.

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Lunghezza ancorante
  • 70 mm
  • 83 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 137 mm
Dimensioni della confezione
  • 16 pezzi
  • 25 pezzi
  • 50 pezzi
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 163,52

Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio inox, A2
Configurazione testa
Filettato esternamente
Certificazioni/Risultati dei test
ETA
Materiali di base
Calcestruzzo (non fessurato)
Tipo di fissaggio
Fissaggio passante, Prefissaggio
Attrezzi di installazione
Perforatore a batteria TE 6-A36
PROFIS Software

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Serraggio omologato ETA con avvitatore ad impulsi SIW 14-A o avvitatore ad impulsi 22-A e S-TB
  • Posa rapida e semplice di tasselli con HS-SC e S-TB
  • Elevati carichi (utilizzo ottimale della resistenza del calcestruzzo)
  • Eccellenti interassi e distanze dal bordo
  • 3 profondità di inserimento che offrono la massima flessibilità

Applicazioni

  • Ampia gamma di applicazioni di fissaggio nel calcestruzzo
  • Fissaggio staffe per facciata
  • Fissaggio staffe e binari
  • Fissaggio colonne e travi

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.