Speciale

Tassello a battere metallico uso intensivo HSL-3-GR

Tassello a battere metallico per carichi pesanti e rimovibile ad alte prestazioni con certificazioni per carichi d'incendio, sismici e calcestruzzo fessurato (acciaio inox A4, filettatura estesa)

  • Composizione materiale: Acciaio inox, A4
  • Configurazione testa: Filettato esternamente
  • Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio, Sismico

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Lunghezza ancorante
  • 115 mm
  • 132 mm
  • 157 mm
  • 181 mm
  • 195 mm
  • 211 mm
  • 212 mm
  • 232 mm
  • 256 mm
  • 281 mm
Dimensioni della confezione
  • 6 pezzi
  • 10 pezzi
  • 20 pezzi
  • 40 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 1 039,58