Strumenti di layout digitale
Scopri perché le nostre stazioni totali sono intuitive, facili da utilizzare per la marcatura a punti e il layout di costruzione, sia in ambienti esterni che interni, su pavimenti, pareti o soffitti
4 Prodotti
Filtro

- Descrizione
- Sistema di layout versatile e facile da usare, utilizzabile da una sola persona, con una precisione di misurazione angolare di 2" e un maggiore raggio d'azione per una più rapida picchettatura delle posizioni in cantiere
- Precisione della misurazione della distanza
- ±2 mm + 2 ppm
- Gamma distanze di funzionamento del telecomando (diametro)
- 2 - 200 m
- Classe di protezione IP
- IP 55 (EN 60529)

- Descrizione
- Sistema di layout versatile e facile da usare, utilizzabile da una sola persona, con una precisione di misurazione angolare di 4" e un maggiore raggio d'azione per una più rapida picchettatura delle posizioni in cantiere
- Precisione della misurazione della distanza
- ±2 mm + 2 ppm
- Gamma distanze di funzionamento del telecomando (diametro)
- 2 - 200 m
- Classe di protezione IP
- IP 55 (EN 60529)

- Descrizione
- Strumento automatico di layout, utile per velocizzare il tracciamento del cantiere usando metodi digitali e BIM
- Precisione della misurazione della distanza
- ±3 mm + 10 ppm
- Gamma distanze di funzionamento del telecomando (diametro)
- 2 - 100 m
- Classe di protezione IP
- IP 55 (EN 60529)

- Descrizione
- Intuitivo attrezzo laser per tracciamento 2D per marcare facilmente la posizione delle guide per cartongesso in geometrie semplici e complesse in ambienti interni
- Precisione
- ±3 mm a 25 m
- Distanza operativa max. (diametro)
- 50 m (Linee)
- Tempo di funzionamento massimo
- 8 h